(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

墊片環 板厚組 SRF系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SRF004008B
SRF016022B
SRF016024B
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
3天~ 48
6天~ 1622
3天~ 1624
型號
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 鐵(相當於SPCC) 板厚 T(mm) 0.1、0.2、0.3、0.5 販售單位 各板厚×10片