(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特點】
・墊片環上有缺口的調整環。
・不用拆除螺絲也可輕鬆插入。
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 板厚 T (mm) | 溝槽寬度 G (mm) | 外徑 D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | 6.5 | 12 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | 6.5 | 12 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | 6.5 | 12 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.3 | 6.5 | 12 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | 6.5 | 12 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | 6.5 | 12 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | 8.5 | 15 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | 8.5 | 15 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | 8.5 | 15 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.3 | 8.5 | 15 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | 8.5 | 15 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | 8.5 | 15 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | 10.5 | 20 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | 10.5 | 20 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | 10.5 | 20 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.3 | 10.5 | 20 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | 10.5 | 20 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | 10.5 | 20 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | 13 | 25 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | 13 | 25 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | 13 | 25 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.3 | 13 | 25 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | 13 | 25 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | 13 | 25 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | 17 | 30 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | 17 | 30 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | 17 | 30 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.3 | 17 | 30 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | 17 | 30 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | 17 | 30 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | 21 | 35 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | 21 | 35 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | 21 | 35 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.3 | 21 | 35 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | 21 | 35 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | 21 | 35 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | 25 | 40 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | 25 | 40 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | 25 | 40 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.3 | 25 | 40 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | 25 | 40 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | 25 | 40 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.05 | 31 | 50 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.1 | 31 | 50 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.2 | 31 | 50 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.3 | 31 | 50 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 0.5 | 31 | 50 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 黃銅(C2680P或C2801P) | 1 | 31 | 50 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 鐵(相當於SPCC) | 0.1 | 6.5 | 12 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 鐵(相當於SPCC) | 0.2 | 6.5 | 12 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 鐵(相當於SPCC) | 0.3 | 6.5 | 12 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 鐵(相當於SPCC) | 0.5 | 6.5 | 12 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 鐵(相當於SPCC) | 1 | 6.5 | 12 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 鐵(相當於SPCC) | 0.1 | 8.5 | 15 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 鐵(相當於SPCC) | 0.2 | 8.5 | 15 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 鐵(相當於SPCC) | 0.3 | 8.5 | 15 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 鐵(相當於SPCC) | 0.5 | 8.5 | 15 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 鐵(相當於SPCC) | 1 | 8.5 | 15 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 鐵(相當於SPCC) | 0.1 | 10.5 | 20 | ||
包裝數為10 | 6天~ | 鐵(相當於SPCC) | 0.2 | 10.5 | 20 |
型號 |
---|
Loading...
販售單位 | 10片 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策