(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

墊片&調整環 墊片

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
TA50-50-01
TA50-50-02
TA50-50-03
TA50-50-04
TA50-50-05
TA50-50-06
TA50-50-08
TA50-50-015
TA50-50-10
TA50-100-01
TA50-100-02
TA50-100-03
TA50-100-04
TA50-100-05
TA50-100-06
TA50-100-08
TA50-100-015
TA50-100-10
TA50-150-01
TA50-150-02
TA50-150-03
TA50-150-04
TA50-150-05
TA50-150-06
TA50-150-08
TA50-150-015
TA50-150-10
TA50-200-01
TA50-200-02
TA50-200-03
TA50-200-04
TA50-200-05
TA50-200-06
TA50-200-08
TA50-200-015
TA50-200-10
TA50-250-01
TA50-250-02
TA50-250-03
TA50-250-04
TA50-250-05
TA50-250-06
TA50-250-08
TA50-250-015
TA50-250-10
TA50-300-01
TA50-300-02
TA50-300-03
TA50-300-04
TA50-300-05
TA50-300-06
TA50-300-08
TA50-300-015
TA50-300-10
TA100-100-01
TA100-100-02
TA100-100-03
TA100-100-04
TA100-100-05
TA100-100-06
型號數量折扣標準
出貨日
材質 板厚 T
(mm)
寬度
(mm)
長度 L
(mm)
8天~ 0.15050
8天~ 0.25050
8天~ 0.35050
8天~ 0.45050
4天~ 0.55050
8天~ 0.65050
8天~ 0.85050
8天~ 0.155050
8天~ 1.05050
4天~ 0.150100
8天~ 0.250100
8天~ 0.350100
8天~ 0.450100
8天~ 0.550100
8天~ 0.650100
8天~ 0.850100
8天~ 0.1550100
8天~ 1.050100
8天~ 0.150150
8天~ 0.250150
8天~ 0.350150
8天~ 0.450150
8天~ 0.550150
8天~ 0.650150
8天~ 0.850150
8天~ 0.1550150
8天~ 1.050150
8天~ 0.150200
8天~ 0.250200
8天~ 0.350200
8天~ 0.450200
8天~ 0.550200
8天~ 0.650200
8天~ 0.850200
8天~ 0.1550200
8天~ 1.050200
8天~ 0.150250
8天~ 0.250250
8天~ 0.350250
8天~ 0.450250
8天~ 0.550250
8天~ 0.650250
8天~ 0.850250
8天~ 0.1550250
8天~ 1.050250
8天~ 0.150300
8天~ 0.250300
8天~ 0.350300
8天~ 0.450300
8天~ 0.550300
8天~ 0.650300
8天~ 0.850300
8天~ 0.1550300
8天~ 1.050300
8天~ 0.1100100
8天~ 0.2100100
8天~ 0.3100100
8天~ 0.4100100
8天~ 0.5100100
8天~ 0.6100100

Loading...

基本資訊

販售單位 1片

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767