(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附調整腳座EP工程塑料腳輪 100HB2AF-EP功能型 軌道型 重量用低床型 (型號表)

CASTER

附調整腳座EP工程塑料腳輪 100HB2AF-EP功能型 軌道型 重量用低床型

車輪旋轉部使用2個徑向軸承,採用兩端支撐結構,因此可達到無噪音安靜行駛。
【特點】
抗衝擊性極佳,嚴苛環境也可使用,且重量輕。
耐熱性、耐寒性、耐藥性出色。
小型一體型。
使用腳輪便能順暢移動,調整腳座可確實固定。<省去調整腳座的安裝工數>
・設備安裝後,可輕鬆調整高度。
■可選擇腳座位置,旋轉半徑小。
・由於車輪和腳座安裝在同一部分並同時轉動,因此可根據安裝面的情況自由變更左座為製,且轉動半徑幾乎與僅腳輪單體相同。
■安全可靠。
。與傳統的制動器不同。它具有出色的抗震性。因此非常適合需要安全性的設備。例如每個設備的地震對策和長時間固定設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

104HB2AF-EP

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

功能型 100HB2AF-EP 軌道型重量用低床型附調整腳墊 EP工程塑膠車輪 尺寸圖

100HB2AF-EP系列

產品規格

本體材質:冷軋鋼板(SPCC)
表面處理:鍍黑鋅
車輪材質:特殊高分子化合物

規格表

型號車輪徑
Dmm
車輪寬度
Wmm
旋轉半徑
r mm
偏心距離車輪安裝高度
Hmm
墊圈尺寸
L1×L2mm
安裝孔間距
P1×P2mm
安裝孔徑
dmm
調整
腳墊外徑
D1mm
調整量調整螺絲
M
安裝座厚度
tmm
容許荷重
每1個(kg)
E1mmE2mmh1mmh2mm
102HB2AF-EP40255018306092×9275×758.540128M.122.3200
104HB2AF-EP502863263870110×11090×908.550168M.142.6250
型號
104HB2AF-EP
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
6天~ 70220.01~320.0024590901101105028632.6

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 / 附調整墊 特性 低床式 剎車
車輪材質 特殊聚合物 車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 / 耐熱性 / 耐寒性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC)
安裝孔種類 圓孔 安裝孔徑 d(mm) 8.5

附調整腳座EP工程塑料腳輪 100HB2AF-EP功能型 軌道型 重量用低床型 的型號104HB2AF-EP頁面。
記載關於型號104HB2AF-EP之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
102HB2AF-EP
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 60140.01~220.00196757592924025502.3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767