(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

超重量級 100X-N 軌道式 超重量 尼龍輪 (密封腳輪) (型號表)

CASTER

超重量級 100X-N 軌道式 超重量 尼龍輪 (密封腳輪)

軌道型。採用高張力材料。經過熱處理。強度提高了2倍。與以前產品相比。僅用1/3的力量即可旋轉。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

107X-N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

超重型 100X-N 軌道型 超重量用 尼龍車輪(包裝腳輪)尺寸圖

產品規格

本體材質:鋁合金壓鑄(ADC12)
安裝墊圈材質:熱軋鋼板(SAPH400)
表面處理:電鍍塗裝
車輪材質:聚醯胺樹脂(尼龍6)UL規格(94V-2)規格
車輪顏色:灰色

規格表

型號自重
(g)
容許荷重
每1個(kg)
車輪徑
D mm
車輪寬度
W mm
車輪安裝高度
H mm
旋轉半徑
r mm
偏心距離
E mm
墊圈尺寸
L1×L2mm
安裝孔間距
P1×P2mm
安裝孔徑
d mm
安裝座厚度
t mm
104X-N1,1703005039100724584×8464×648.55
105X-N1,4884006548115875384×8464×648.55
106X-N2,17450075481309960100×10078×7810.55
107X-N2,6626001005815012270100×10078×7810.55
109X-N3,5408001505822013660110×11090×9010.55
型號
107X-N
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
安裝孔徑 d
(mm)
4天~ 150485.01~750.0058878781001001005812210.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 / 雙輪 剎車 車輪材質 硼醯胺樹脂 (尼龍6)
車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC) 安裝孔種類 圓孔
荷重區分 超重荷重 車輪顏色 安裝座厚 t(mm) 5

超重量級 100X-N 軌道式 超重量 尼龍輪 (密封腳輪)的型號107X-N頁面。
記載關於型號107X-N之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
104X-N
106X-N
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
安裝孔徑 d
(mm)
11天~ 100220.01~320.00294646484845039728.5
6天~ 130485.01~750.00490787810010075489910.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767