(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

特殊合成樹脂腳輪 100WHB-P超重荷重型 軌道型 超重量用 附滾輪軸承 (型號表)

CASTER

特殊合成樹脂腳輪 100WHB-P超重荷重型 軌道型 超重量用 附滾輪軸承

低地精巧型,容許荷重最高的腳輪。
【特長】
・由於旋轉部為密封構造(PAT.No.452050),潤滑脂的保有量大,可長期保存,因此防水、防塵、防鏽效果超群。
・旋轉零件及本體經表面硬化(浸碳淬火),因此具有強大的耐久力。
・透過2段鉚合將主軸與上盤(滾道)、下盤堅固的鎖緊,具有非常強力的抗扭轉。
・車輪為特殊合成樹脂車輪,以酚醛樹脂為主原料並與住友電木共同開發為車輪用產品,透過特殊成型法,耐磨耗性、耐衝擊性、耐荷重性非常出色。
・車輪旋轉部皆採用滾輪軸承,不僅對荷重具有高耐久力,車輪也能平滑旋轉。
【用途】
・重荷重,因此即使長期固定,也不會因荷重而變形。
・最適合長期固定的重量設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

104WHB-P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

超重型腳輪的尺寸圖A
超重型腳輪的尺寸圖
超重型腳輪的尺寸圖

產品規格

重荷重,即使長時間固定,也不會因荷重而變形的車輪

超重型腳輪的外觀

腳輪形狀:活動板型
本體材質:冷軋鋼板(SPCC)
表面處理:電鍍鋅(鍍白鋅)
車輪材質:酚醛
其他:無剎車

超重型腳輪的外觀A

外觀A

超重型腳輪的外觀B

外觀B

規格表

型號車輪徑
D mm
車輪寬度
W mm
旋轉半徑
r mm
偏心距離
E mm
車輪安裝高度
H mm
墊圈尺寸
L1×L2mm
安裝孔間距
P1×P2mm
安裝孔徑
d mm
安裝座厚度
t mm
容許荷重
每1個(kg)
104WHB-P503839117984×8464×648.53.2300
105WHB-P6548481397100×10078×7810.54400
106WHB-P75485413107100×10078×7810.54500
型號
104WHB-P
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 79220.01~320.00294646484845038398.53.2

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 剎車 車輪材質 酚醛樹脂
車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 / 耐熱性 / 耐寒性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC) 安裝孔種類 圓孔
荷重區分 重荷重 滾輪軸承

特殊合成樹脂腳輪 100WHB-P超重荷重型 軌道型 超重量用 附滾輪軸承 的型號104WHB-P頁面。
記載關於型號104WHB-P之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
105WHB-P
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 97320.01~485.0039278781001006548-10.54

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767