(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

EP工程塑膠輪 100HB2-EP重型  軌道型 使用徑向軸承 (型號表)

CASTER

EP工程塑膠輪 100HB2-EP重型  軌道型 使用徑向軸承

【特點】
・抗衝擊性極佳,嚴苛環境可使用,且重量輕。
耐熱性、耐寒性、耐藥性出色。
・車輪旋轉部使用2個徑向軸承,兩端支撐構造不會產生噪音,可安靜行駛。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

105HB2-EP

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
105HB2-EP
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
11天~ 92220.01~320.002947171909065385610.53.2

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式活動 特性 静音 剎車
車輪材質 特殊聚合物 車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 / 耐熱性 / 耐寒性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC)
安裝孔種類 圓孔 荷重區分 重荷重 滾輪軸承

EP工程塑膠輪 100HB2-EP重型  軌道型 使用徑向軸承 的型號105HB2-EP頁面。
記載關於型號105HB2-EP之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
102HB2-EP
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 60140.01~220.00196444458584025356.52.3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767