(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

PA優力膠腳輪 100HB2-PA重型  軌道型 使用徑向滾珠軸承 (型號表)

CASTER

PA優力膠腳輪 100HB2-PA重型  軌道型 使用徑向滾珠軸承

【特長】
・耐久力出色,具有優於金屬、驚人的耐磨耗性能。
・彈性大,不會使承載物收到衝擊。
・即使長期固定,也不會因荷重而變形。
・無噪音,安靜且不會造成地板損傷。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

104HB2-PA

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

重型 100HB2-PA 軌道型 小型重量用附徑向軸承 PA優力膠車輪 尺寸圖

產品規格

  • 本體材質/冷軋鋼板 (SPCC)
  • 表面處理/鍍黑鋅
  • 車輪材質/優力膠[ADIPRENE®]
 

◆全產品無附擋塊。

規格表

型號車輪徑
D mm
車輪寬度
W mm
旋轉半徑
r mm
偏心距離
E mm
車輪安裝高度
H mm
墊圈尺寸
L1×L2 mm
安裝孔間距
P1×P2 mm
安裝孔徑
d mm
安裝座厚度
t mm
容許荷重
每1個(kg)
102HB2-PA402535146058×5844×446.52.3200
104HB2-PA502846207264×6450×506.52.6250
型號
104HB2-PA
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 72220.01~320.00245505064645028462.6

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 特性 静音 剎車
車輪材質 聚氨酯 (ADIPRENE(R)) 車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC)
安裝孔種類 圓孔 荷重區分 重荷重 滾輪軸承
安裝孔徑 d(mm) 6.5

PA優力膠腳輪 100HB2-PA重型  軌道型 使用徑向滾珠軸承 的型號104HB2-PA頁面。
記載關於型號104HB2-PA之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
102HB2-PA
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 60140.01~220.00196444458584025352.3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767