(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PA聚氨酯腳輪 100HB-PAA重型  軌道型 使用滾動軸承

PA聚氨酯腳輪 100HB-PAA重型  軌道型 使用滾動軸承

【特點】
・將始動抵抗降至極限、耐久性超群、超乎金屬的驚人耐磨耗性能。
彈性大。不會對載物造成衝擊。
・即使長時間固定。也不會因載荷而變形。

(i)請注意

  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

重型 100HB-PAs 軌道型 重量用附滾輪軸承 附剎車 PA優力膠車輪 尺寸圖01

產品規格

■本體材質/冷軋鋼板(SPCC)
■表面處理/電鍍鋅(鍍白鋅)
■車輪材質/優力膠[ADIPRENE®]
重型 100HB-PAs 軌道型 重量用附滾輪軸承 附剎車 PA優力膠車輪 產品基本規格、特長1

規格表

重型 100HB-PAs 軌道型 重量用附滾輪軸承 附剎車 PA優力膠車輪 規格表02

※旋轉半徑為剎車ON、OFF兩者中的最大值。若彈性板超出擋板,則使用此狀態下的數值。

型號
107HB-PAS
109HB-PAS
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 130220.01~320.00254.87171909010038823.2
4天~ 187320.01~485.004419090110110150451304

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 剎車 附活動剎車 車輪材質 聚氨酯 (ADIPRENE(R))
車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC) 安裝孔種類 圓孔
荷重區分 重荷重 滾輪軸承 安裝孔徑 d(mm) 10.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767