(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

特殊合成樹脂腳輪 600HB-P重型  固定型 使用滾動軸承 (型號表)

CASTER

特殊合成樹脂腳輪 600HB-P重型  固定型 使用滾動軸承

【特點】
令人驚訝的始動、運行性佳的重型腳輪。
・即使長時間固定也不會因負荷而產生變形。
・由於車輪旋轉部裝有滾動軸承。耐受力高、車輪旋轉順暢

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

607HB-P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
607HB-P
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
6天~ 130220.01~320.00254.81035212372100382.9

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式固定 剎車 車輪材質 酚醛樹脂
車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 / 耐熱性 / 耐寒性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC) 安裝孔種類 圓孔
滾輪軸承 安裝孔徑 d(mm) 10.5

特殊合成樹脂腳輪 600HB-P重型  固定型 使用滾動軸承的型號607HB-P頁面。
記載關於型號607HB-P之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
609HB-P
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
6天~ 187320.01~485.004411126313586150453.2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767