(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

特殊合成樹脂腳輪 100HB-Ps重型 軌道型 使用滾動軸承 (型號表)

CASTER

特殊合成樹脂腳輪 100HB-Ps重型 軌道型 使用滾動軸承

令人驚訝的始動、運行性佳的重型腳輪。
【特點】
即使長時間固定也不會因負荷而產生變形。
・滾動軸承包含在車輪旋轉部分中。
・耐受力高、車輪旋轉順暢。
・旋轉半徑為擋塊ON/OFF中的最大值。
【用途】
・適用於長時間固定的設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

104ZH-PS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

即使長時間承受重荷重,車輪也不會因此變形

重型腳輪外觀

腳輪形狀:萬向支架型
本體材質:冷軋鋼板(SPCC)
表面處理:電鍍鋅(亮面鉻酸鹽)
車輪材質:酚醛
其他:附煞車

重型腳輪外觀A

重型腳輪外觀A。

重型腳輪外觀B

重型腳輪外觀B。

尺寸圖

重型腳輪尺寸圖A

重型腳輪尺寸圖A。

重型腳輪尺寸圖B

重型腳輪尺寸圖B。

重型腳輪尺寸圖C

重型腳輪尺寸圖C。

規格表

型號
104ZH-PS
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
滾輪軸承 安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 68140.01~220.00156.8505064645028656.52.3

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 剎車 附活動剎車 車輪材質 酚醛樹脂
車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 / 耐熱性 / 耐寒性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC) 安裝孔種類 圓孔

特殊合成樹脂腳輪 100HB-Ps重型 軌道型 使用滾動軸承的型號104ZH-PS頁面。
記載關於型號104ZH-PS之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
105HB-PS
106HB-PS
107HB-PS
108HB-PS
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
滾輪軸承 安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
11天~ 92220.01~320.00225.47171909065386610.53.2
11天~ 106220.01~320.00235.27171909075386810.53.2
4天~ 130220.01~320.00254.871719090100388210.53.2
11天~ 165320.01~485.0034390901101101304211910.54

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767