(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

特殊合成樹脂腳輪 (密封腳輪) 100FH-Ps中荷重型 軌道型 中荷重用 附剎車 (型號表)

CASTER

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

105FH-PS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
105FH-PS
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
11天~ 8580.01~140.0098505064646525682.3

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式活動 剎車 附活動剎車 車輪材質 酚醛樹脂
車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 / 耐熱性 / 耐寒性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC) 安裝孔種類 圓孔
荷重區分 輕中荷重 安裝孔徑 d(mm) 6.5

特殊合成樹脂腳輪 (密封腳輪) 100FH-Ps中荷重型 軌道型 中荷重用 附剎車的型號105FH-PS頁面。
記載關於型號105FH-PS之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
104FH-PS
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 6835.01~80.0078.4404053535022522

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767