(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
即使長時間固定也不會因負重而產生變形。是精巧型的中量用腳輪。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
104FH-P
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
腳輪型 | 平板式活動 | 剎車 | 無 | 車輪材質 | 酚醛樹脂 |
---|---|---|---|---|---|
車輪特性 | 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 / 耐熱性 / 耐寒性 | 本體材質 | 冷軋鋼板 (SPCC) | 安裝孔種類 | 圓孔 |
荷重區分 | 輕中荷重 | 安裝孔徑 d(mm) | 6.5 |
中級 100FH-P 軌型 中量用 特殊合成樹脂輪 (密封腳輪)的型號104FH-P頁面。
記載關於型號104FH-P之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
105FH-P |
106FH-P |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 車輪安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 安裝孔間距 長邊方向 P2 (mm) | 安裝孔間距 短邊方向 P1 (mm) | 尺寸 L1 (mm) | 尺寸 L2 (mm) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 W (mm) | 旋轉半徑 r (mm) | 安裝座厚 t (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 85 | 80.01~140.00 | 98 | 50 | 50 | 64 | 64 | 65 | 25 | 54 | 2.3 | ||
4天~ | 94 | 80.01~140.00 | 117.6 | 50 | 50 | 64 | 64 | 75 | 25 | 59 | 2.3 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策