(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

中級 300Hs 螺栓型 重量用 附剎車 合成橡膠車輪

中級 300Hs 螺栓型 重量用 附剎車 合成橡膠車輪

【特長】
・由於是精巧的螺牙栓入型重量用腳輪,最適合用於安裝面積小的重物設備。
・由於具有彈性,因此行走聲或耐震性、緩和衝擊優異。
・即使在凹凸不平的路面,也可獲得穩定的行走。
・利用專用扳手旋轉六角墊圈並鎖緊,即可輕鬆安裝。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

中級 300Hs 螺栓型 重量用 附剎車 合成橡膠車輪 尺寸圖

旋轉半徑為剎車ON、OFF兩者中的最大值。若彈性板超出擋板,則使用此狀態下的數值。

產品規格

本體材質冷軋鋼板(SPCC)
表面處理電鍍鋅(鍍白鋅)
車輪材質丁腈橡膠(NBR)

規格表

中級 300Hs 螺栓型 重量用 附剎車 合成橡膠車輪 規格表
型號
306HS
307HS
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
容許荷重
(daN)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
11天~ 104147753785
11天~ 128171.510038104

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 螺牙栓入式 特性 静音 荷重範圍(daN) 140.01~220.00
剎車 附活動剎車 車輪材質 丁腈橡膠 (NBR) 車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性
本體材質 冷軋鋼板 (SPCC) 螺桿直徑d(安裝主軸徑) M20_P2.5 滾輪軸承

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767