(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

中級 600H 固定型 重量用 合成橡膠車輪 (型號表)

CASTER

中級 600H 固定型 重量用 合成橡膠車輪

由於具有彈性,因此行走聲或耐震性、緩和衝擊優異,即使在凹凸不平的路面,也可獲得穩定的行走。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

605H

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

中級 600H 固定型 重量用 合成橡膠車輪 尺寸圖

產品規格

本體材質冷軋鋼板(SPCC)
表面處理電鍍鋅(鍍白鋅)
車輪材質丁腈橡膠(NBR)

規格表

中級 600H 固定型 重量用 合成橡膠車輪 規格表
型號
605H
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
11天~ 9180.01~140.00117.6914711167633710.52.9

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式固定 特性 静音 剎車
車輪材質 丁腈橡膠 (NBR) 車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC)
安裝孔種類 圓孔 車輪顏色 黑(中心部合成硬膠式合成橡膠車輪)

中級 600H 固定型 重量用 合成橡膠車輪的型號605H頁面。
記載關於型號605H之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
604ZH
607H
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
11天~ 6880.01~140.0083.36636805050286.52.3
11天~ 130140.01~220.00171.510352123721003810.52.9

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767