(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

標準級 100 軌道型 合成橡膠輪 (型號表)

CASTER

標準級 100 軌道型 合成橡膠輪

常用的橡膠腳輪。
【特點】
・對荷重的耐久性強。
・No.102~106為合成橡膠輪 (中心部合成硬橡膠) 。
・No.107~111為輪型合成橡膠輪。
【用途】
・一般室溫下、屋內使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

102

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

耐重力持久的強力車輪

標準級腳輪外觀

腳輪形狀 : 萬向支架型
本體材質 : 冷軋鋼板(SPCC)
表面處理 : 電鍍鋅(亮面鉻酸鹽)
車輪材質 : NBR(合成橡膠)
其他 : 無煞車

標準級腳輪外觀A

標準級腳輪外觀A。

標準級腳輪外觀B

標準級腳輪外觀B。

標準級腳輪尺寸圖A

標準級腳輪尺寸圖A。

標準級腳輪尺寸圖B

標準級腳輪尺寸圖B。

標準級腳輪尺寸圖C

標準級腳輪尺寸圖C。

規格表

型號
102
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
車輪顏色 安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
11天~ 5535.01~80.0039.245265437401739黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪)4.52

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 剎車 車輪材質 丁腈橡膠 (NBR)
車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐藥性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC) 安裝孔種類 圓孔

標準級 100 軌道型 合成橡膠輪的型號102頁面。
記載關於型號102之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
104
106
107
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
旋轉半徑 r
(mm)
車輪顏色 安裝孔徑 d
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
11天~ 6735.01~80.0053.947296042502045黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪)6.52
4天~ 9335.01~80.0063.754367054752163黑(中心部合成硬橡膠式合成橡膠輪)6.52.3
11天~ 12380.01~140.0083.3805699751002283黑(輪型合成橡膠輪)8.52.9

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767