(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

水平調整系統 附孔調整座螺栓

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LB-A24-H13
LB-A32-H20
LB-A36-H24
LB-B24-H13
LB-B32-H20
LB-B36-H24
LBS-A24-H13
LBS-B24-H13
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 螺絲尺寸 MXP 內徑 d1
(φ)
螺絲頭
4天~ S45C鍍鎳鉻24X1.513標準
7天~ S45C鍍鎳鉻32X1.520標準
7天~ S45C鍍鎳鉻36X1.524標準
7天~ S45C鍍鎳鉻24X1.513小頭
7天~ S45C鍍鎳鉻32X1.520小頭
7天~ S45C鍍鎳鉻36X1.524小頭
7天~ SUS30324X1.513標準
7天~ SUS30324X1.513小頭

Loading...

  1. 1

基本資訊

長度 L 80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767