(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

水平調整系統 調整座螺栓

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ALB-12
ALB-16
ALB-20
ALB-24
LB-A16
LB-A20
LB-A24
LB-B16
LB-B20
LB-B24
LBN-A12
LBN-A16
LBN-A20
LBN-B12
LBN-B16
LBN-B20
LBNS-A12
LBNS-A16
LBNS-A20
LBNS-B12
LBNS-B16
LBNS-B20
LBS-A16
LBS-A20
LBS-A24
LBS-B16
LBS-B20
LBS-B24
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 螺絲尺寸 MXP 長度 L 螺絲頭
7天~ S45C鍍鉻酸鹽白色12X1.7564四角
7天~ S45C鍍鉻酸鹽白色16X2.080四角
7天~ S45C鍍鉻酸鹽白色20X2.580四角
7天~ S45C鍍鉻酸鹽白色24X3.090四角
7天~ S45C鍍鎳鉻16X1.580標準
7天~ S45C鍍鎳鉻20X1.580標準
7天~ S45C鍍鎳鉻24X1.580標準
7天~ S45C鍍鎳鉻16X1.580小頭
7天~ S45C鍍鎳鉻20X1.580小頭
7天~ S45C鍍鎳鉻24X1.580小頭
7天~ S45C鍍鎳鉻12X1.75120標準
7天~ S45C鍍鎳鉻16X2.0120標準
7天~ S45C鍍鎳鉻20X2.5120標準
7天~ S45C鍍鎳鉻12X1.75120小頭
7天~ S45C鍍鎳鉻16X2.0120小頭
7天~ S45C鍍鎳鉻20X2.5120小頭
7天~ SUS30412X1.75120標準
7天~ SUS30416X2.0120標準
7天~ SUS30420X2.5120標準
7天~ SUS30312X1.75120小頭
7天~ SUS30316X2.0120小頭
7天~ SUS30320X2.5120小頭
7天~ SUS30416X1.580標準
7天~ SUS30420X1.580標準
7天~ SUS30424X1.580標準
7天~ SUS30316X1.580小頭
7天~ SUS30320X1.580小頭
7天~ SUS30324X1.580小頭

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767