(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・透過分離式構造,軸組裝後易於安裝、拆卸。
・比切削品更輕量且價格實惠。利用安裝孔,可用於軸的固定。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
B10CP4 |
B10SP4 |
B12CP4 |
B12SP4 |
B15CP4 |
B15SP4 |
B16CP4 |
B16SP4 |
B20CP4 |
B20SP4 |
B25CP4 |
B25SP4 |
B28CP4 |
B28SP4 |
B30CP4 |
B30SP4 |
B35CP4 |
B35SP4 |
B40CP4 |
B40SP4 |
B45CP4 |
B45SP4 |
B50CP4 |
B50SP4 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 内徑 B | 外徑 D | 材質 | 表面處理 | 板厚 T (mm) | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 10 | 39 | 鐵 | 有表面處理 | 2.6 | SPCC | 染黑 | ||
7天~ | 10 | 39 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 2.5 | SUS304 | 無 | ||
7天~ | 12 | 41 | 鐵 | 有表面處理 | 2.6 | SPCC | 染黑 | ||
7天~ | 12 | 41 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 2.5 | SUS304 | 無 | ||
7天~ | 15 | 44 | 鐵 | 有表面處理 | 2.6 | SPCC | 染黑 | ||
7天~ | 15 | 44 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 2.5 | SUS304 | 無 | ||
7天~ | 16 | 44 | 鐵 | 有表面處理 | 2.6 | SPCC | 染黑 | ||
7天~ | 16 | 44 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 2.5 | SUS304 | 無 | ||
7天~ | 20 | 48 | 鐵 | 有表面處理 | 2.6 | SPCC | 染黑 | ||
4天~ | 20 | 48 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 2.5 | SUS304 | 無 | ||
7天~ | 25 | 53 | 鐵 | 有表面處理 | 2.6 | SPCC | 染黑 | ||
7天~ | 25 | 53 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 2.5 | SUS304 | 無 | ||
4天~ | 28 | 58 | 鐵 | 有表面處理 | 2.6 | SPCC | 染黑 | ||
4天~ | 28 | 58 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 2.5 | SUS304 | 無 | ||
7天~ | 30 | 58 | 鐵 | 有表面處理 | 2.6 | SPCC | 染黑 | ||
7天~ | 30 | 58 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 2.5 | SUS304 | 無 | ||
7天~ | 35 | 63 | 鐵 | 有表面處理 | 2.6 | SPCC | 染黑 | ||
7天~ | 35 | 63 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 2.5 | SUS304 | 無 | ||
4天~ | 40 | 68 | 鐵 | 有表面處理 | 2.6 | SPCC | 染黑 | ||
4天~ | 40 | 68 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 2.5 | SUS304 | 無 | ||
7天~ | 45 | 79 | 鐵 | 有表面處理 | 2.6 | SPCC | 染黑 | ||
4天~ | 45 | 79 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 2.5 | SUS304 | 無 | ||
4天~ | 50 | 86 | 鐵 | 有表面處理 | 2.6 | SPCC | 染黑 | ||
4天~ | 50 | 86 | 不銹鋼 | 無表面處理 | 2.5 | SUS304 | 無 |
Loading...
緊固方法 | 分離 | 規格 | 附側面安裝孔 | 壁厚 | 標準型 |
---|---|---|---|---|---|
側面加工 | 4孔 | 導桿形狀 | 圓軸 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策