(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附接頭固定式零件吸盤 PFTK、PFYK

附接頭固定式零件吸盤 PFTK、PFYK

備有豐富尺寸系列產品的附零件吸盤。
【特長】
・吸盤尺寸可對應φ1.5~200(吸盤直徑1.5~200mm)
・耐久性優異,長壽命
・耐油、耐熱性優異,各種環境皆可使用
【用途】
・用於金屬、樹脂、紙等各種材質的吸附輸送
・用於輸送重物時

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

附接頭固定式零件吸盤 PFTK、PFYK 尺寸圖1
附接頭固定式零件吸盤 PFTK、PFYK 尺寸圖2
附接頭固定式零件吸盤 PFTK、PFYK 尺寸圖3
附接頭固定式零件吸盤 PFTK、PFYK 尺寸圖4
附接頭固定式零件吸盤 PFTK、PFYK 尺寸圖5
附接頭固定式零件吸盤 PFTK、PFYK 尺寸圖6
附接頭固定式零件吸盤 PFTK、PFYK 尺寸圖7
附接頭固定式零件吸盤 PFTK、PFYK 尺寸圖8

產品規格

零件規格

吸盤直徑φ1.5~3.5(直徑1.5~3.5mm)×7φ5~10(直徑5~10mm)φ15~50(直徑15~50mm)φ60~95(直徑60~95mm)φ100~200(直徑100~200mm)
真空取出方向
配管接頭無接頭××××××Rc1/8Rc1/8Rc1/8
倒鉤接頭φ4(直徑4mm)×2.5×××××××
φ6(直徑6mm)×4××○(M5)○(M5)○(M5)×××
推入式接頭φ4(直徑4mm)×2.5○(M3)○(M5)○(M5)○(M5)×××××
φ6(直徑6mm)×4××××○(M5)○(M5)×××
零件安裝方法安裝板內牙外牙內牙外牙內牙外牙內牙內牙

註)真空取出方向為縱向的倒鉤接頭型,且腳墊直徑在φ8(吸盤直徑8mm)以下者,零件與接頭為一體成形。

吸盤標準規格

記號材質硬度(A/S)使用溫度範圍顏色體積電阻率註1、2
NNBR(丁腈橡膠)55-26〜120℃-
S矽橡膠55-60〜250℃-
U優力膠橡膠55-20〜75℃-
F氟橡膠70-10〜230℃黑底白點-
NE導電性NBR(丁腈橡膠)70-26〜120℃黑底藍點102~103Ω・cm
SE導電性矽橡膠55-60〜250℃黑底紅點102~104Ω・cm
  • 註1)體積電阻率代表導電性,是表示每cm3的電阻值。
  • 註2)為利用製造商指定試片的測定值。
  • 註3)雖然因材料特性因素,可能會產生色偏,但不會影響性能。

規格表

型號ABCYZ質量(g)
PFTK-1.5A-□1.5--0.4-8
PFTK-1A-□2---
PFTK-3.5A-□3.5--0.5-
PFTK-2×4-□2.2×4.224.71.70.5-8
PFTK-3.5×7-□3.5×725.52.50.8-
PFTK-5A-□530.56.50.8-11
PFTK-6A-□6-
PFTK-8A-□83171.2-
PFTK-10A-□-----15
PFTK-15-□154181.9-20
PFTK-20-□2043102.3-
PFTK-25-□2557143.0-40
PFTK-30-□2955122.0-
PFTK-35-□3557143.0-
PFTK-40-□403.5-
PFTK-50-□5058154.0-50
PFTK-60-□6058.518.55-130
PFTK-80-□8060.520.56.0-170
PFTK-95-□936121-220
PFYK-1.5A-□1.5--0.4-3
PFYK-2A-□2---
PFYK-3.5A-□3.5--0.5-
PFYK-2×4-□2.2×4.221.71.70.5-3
PFYK-3.5×7-□3.5×722.52.50.8-
PFYK-5A-□5296.50.8-16
PFYK-6A-□6-
PFYK-8A-□829.571.2-
PFYK-10A-□10307.51.5-
PFYK-15-□153081.9-20
PFYK-20-□2032102.3-
PFYK-25-□2546143.0M6×0.140
PFYK-30-□2944122.0
PFYK-35-□3546143.0
PFYK-40-□403.550
PFYK-50-□5047154.0M8×1.2555
PFYK-60-□6058.518.55-120
PFYK-80-□8060.520.56.0-160
PFYK-95-□936121-210
PFYK-100-□-----140
PFYK-120-□12074246.0-640
PFYK-150-□15081319.0-910
PFYK-200-□200863613.0-1,200

※□表示吸盤材質。
※質量為吸盤材質NBR(丁腈橡膠)時的數值。
※橢圓型吸盤的A尺寸以a×b標示。

選定用參考資訊

訂購範例

附接頭的固定式零件吸盤 PFTK、PFYK 訂購範例
型號
PFYK-20-N
PFYK-25-N
PFYK-50-N
PFYK-60-N
PFYK-80-N
PFYK-95-N
PFYK-100-N
PFYK-100-S
PFYK-100-U
型號數量折扣標準
出貨日
橡膠系材質 配管接頭 環境 顏色 使用溫度範圍
(℃)
吸盤直徑
(mm)
D
(mm)
4天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠倒鉤接頭標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~1202022
10天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠倒鉤接頭標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~1202532
4天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠倒鉤接頭標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~1205032
4天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠[Rp(G)] 無接頭(Rc)標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~1206040
4天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠[Rp(G)] 無接頭(Rc)標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~1208040
10天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠[Rp(G)] 無接頭(Rc)標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~1209540
4天~ [NBR合成橡膠] 丁腈橡膠[Rp(G)] 無接頭(Rc)標準 / 耐寒 / 耐熱[黑] 黑-26~120100なし
10天~ [矽膠] 矽橡膠[Rp(G)] 無接頭(Rc)標準 / 耐寒 / 耐熱-60~250100なし
9天~ 優力膠橡膠[Rp(G)] 無接頭(Rc)標準 / 耐寒-20~75100なし

Loading...

  1. 1

基本資訊

吸盤種類 標準 / 固定座組 吸盤形狀 標準 安裝方式 插入式
材質 橡膠類 真空取出方向 橫向取出

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767