(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

JUNRON AT(尼龍線圈軟管) AT1線圈用接頭 FO

JUNRON AT(尼龍線圈軟管) AT1線圈用接頭 FO

【特長】
・軟質、極軟質尼龍軟管為線圈狀,彈性優異。
・機械強度,尤其是耐壓、耐磨耗,耐繞曲疲勞性優異。
・輕量且作業性優異。
【用途】
・氣動螺絲起子、氣動錘等氣動工具。
・可動部的軟管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

JUNRON AT(尼龍線圈軟管) AT1線圈用接頭 FO 尺寸圖

產品規格

  • 使用流體:空氣、水、油
  • 使用溫度範圍:空氣 -20~+70℃、水(油) 0 (-20)~+60℃

規格表

型號適用軟管尺寸
外徑(mm)×內徑(mm)
R
(PT)
φdL1L2L3六角對邊重量
(g)
有效截面積
(mm2)
S1S2S3
FO-6-PT1/47.6×61/44.610.5391221414144414
FO-9-PT3/811×93/87.012.0461341717198635
FO-12-PT1/215×121/210.014.05516222222314370
型號
FO-6-PT1/4
FO-9-PT3/8
FO-12-PT1/2
型號數量折扣標準
出貨日
有效截面積
(mm2)
適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
螺牙尺寸
8天~ 147.66R1/4
10天~ 35119R3/8
10天~ 701512R1/2
型號
型號數量折扣標準
出貨日
有效截面積
(mm2)
適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
螺牙尺寸

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 相關零件 相關配件種類 接頭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767