(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5M皮帶輪

HTD BELT 5M

5M皮帶輪

5M專用皮帶輪。
【特長】
・齒數、寬度、軸轂形狀等備有豐富規格可供選擇。
・提供皮帶寬度100mm的圓筒狀皮帶輪系列產品。
【用途】
・方便用於精密定位設備、XY平台。
・便於機械軸臂驅動等用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

P40-5M-100-6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

本產品特長

皮帶輪 5M皮帶輪:相關圖像

皮帶輪齒型尺寸

皮帶輪 5M皮帶輪:相關圖像

法蘭尺寸

  • ※ 法蘭不提供單獨販售。
皮帶輪 5M皮帶輪:相關圖像

1.5GT皮帶輪,是適用皮帶寬度60mm的圓筒型皮帶輪。

皮帶輪一覽表

齒數寬度形狀記號法蘭
141006FS 10026016
151006FS 10027017
161006FS 10029019
181006FS 10032022
191006FS 10034023
201006FS 10035024
211006FS 10037026
221006FS 10039027
241006FS 10042030
251006FS 10043032
261006FS 10045033
281006FS 10048036
301006FS 10051039
321006FS 10055042
361006FS 10061049
401006FS 10067055
481006FS 10080068
601006FS 12099087
皮帶輪 5M皮帶輪:相關圖像

加工參考形狀與記號

皮帶寬度W、A、fb尺寸(單位:mm)

皮帶寬度9.015.020.025.030.040.0
L(參考)22.028.035.040.045.055.0
W14.020.025.030.035.045.0
A0
-0.2
10.316.321.326.331.341.3
fb1.851.851.851.851.851.85
X(參考)5678910
  • ※法蘭安裝部尺寸C的基準外徑和FID相同。但每個產品的容許公差略有不同。
型號
P40-5M-100-6
型號數量折扣標準
出貨日
53天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 棒狀時規皮帶輪 皮帶形 5M 使用皮帶寬度(mm) 100
齒數(T) 40 材質 皮帶輪/惰輪 皮帶輪(無軸承)
形狀記號 6

5M皮帶輪的型號P40-5M-100-6頁面。
記載關於型號P40-5M-100-6之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767