(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【經濟型】時規皮帶輪 XL型

【經濟型】時規皮帶輪 XL型

標準價格:◆◆107元-847元/個◆◆

※經濟型商品無對應RoHS。
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪和時規皮帶進行設計。
通過時規皮帶輪和時規皮帶齒間的咬合,來實現傳動和傳送的作用。

(i)請注意

  • 經濟型產品,請訂購2個以上。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖
標準齒形帶輪形狀
A形狀

B形狀
MISUMI時規皮帶輪XL齒形圖
齒槽尺寸會因齒數不同而略有差異
(齒距:5.08mm)
MISUMI時規皮帶輪XL型A形狀MISUMI時規皮帶輪XL型B形狀
螺絲孔尺寸表
(軸孔規格:P·N)
dH7
軸孔內徑
M
(粗螺紋)
附件
固定螺絲
4M3M3×3
5~12M4M4×3
13~17M5M5×4
18~30M6M6×5
軸孔規格
H 圓孔P 圓孔+攻牙N 新JIS鍵槽+攻牙 
MISUMI時規皮帶輪軸孔H圓孔規格MISUMI時規皮帶輪軸孔P圓孔和攻牙規格MISUMI時規皮帶輪軸孔N或C鍵槽孔和攻牙規格 
無附攻牙孔和固定螺絲。A型齒數15以下,皮帶寬度025不適用。
A型皮帶輪為避開高起部份,止迴螺絲孔角度變更為接近120°。
A型齒數15以下,皮帶寬度025時僅鍵槽孔不帶螺紋。
關於鍵槽的詳細尺寸請點擊此處
 
材質表
型式 材質 表面處理
皮帶寬度6.4mm
(1/4inch)
皮帶寬度7.9mm
(5/16inch)
皮帶寬度9.5mm
(3/8inch)
皮帶寬度12.7mm
(1/2inch)
皮帶輪法蘭
A:7.5 W:12.5 L:21A:9 W:14 L:23A:11 W:16 L:25A:14 W:19 L:28
E-ATP□□XL025E-ATP□□XL031E-ATP□□XL037E-ATP□□XL050鋁合金鋁合金白色陽極處理
法蘭已鉚接,軸孔規格P·N附屬固定螺絲
規格表
型式帶輪
形狀
軸孔
規格
軸孔規格(指定單位1mm)P.D.O.D.DFE
Type齒數種類皮帶寬度H
圓孔
P
圓孔+攻牙
N
鍵槽孔+攻牙
dH7
ABABAB
(鋁合金)
E-ATP
10XL025
*A :7.5
*W:12.5
*L :21  


XL031
*A :9
*W :14
*L :23  


XL037
*A :11
*W :16
*L :25 


XL050
*A :14
*W :19
*L :28
A



B
H

P

N
4~84~64~6--16.1715.66102412
114~84~64~6--17.7917.28
124~114~84~84~6--19.418.9122515
145~145~115~115~88822.6422.13152818
155~165~135~125~108·10·NK108·10·NK1024.2623.75173220
165~165~135~135~108~138·10·NK1025.8725.36
186~206~176~165~138~158~1329.1128.6213624
196~206~176~166~158~158~1330.7230.22
208~238~208~188~168~168~1532.3431.83244027
218~238~208~188~168~188~1633.9633.45
228~268~228~228~178~208~1635.5735.07264530
248~268~228~228~178~228~1638.8138.3
258~318~268~258~208~228~1940.4339.92304835
268~318~268~258~208~238~2042.0141.53
288~368~318~318~258~258~2045.2844.77355540
3010~368~3110~318~2510~308~2048.5148
3210~4110~3610~3510~3010~3210~2551.7451.24406145
3410~4110~3610~3510~3010~3210~2554.9854.47
3610~4610~3610~3510~3010~3510~2558.2157.76750
3810~4610~3610~3510~3010~3510~2561.4560.94
4010~5410~3610~3510~3010~3510~2564.6864.17407458
4210~5410~3610~3510~3010~3510~2567.9167.41
4410~5610~3610~3510~3010~3510~2571.1570.648060
4610~5610~3610~3510~3010~3510~2574.3873.87
4810~6310~3610~3510~3010~3510~2577.6277.118767
5010~6310~3610~3510~3010~3510~2580.8580.34408767
6010~7710~3610~3510~3010~3510~2597.0196.5110484
7210~8510~3610~3510~3010~3510~25116.43115.92123102
A形中齒數15以下,皮帶寬度025時不可選擇軸孔規格P,軸孔規格N時不帶螺紋。
軸孔規格H・P時,如在選擇範圍內,軸孔徑可選擇4.5、6.35。
選購新JIS鍵槽孔+攻牙孔直徑10、鍵槽寬4.0mm(高1.8mm)的規格時,請指定NK10。鍵槽尺寸詳情請點擊
軸孔規格N時,如在選擇範圍內,也可選擇NK10。
軸孔規格N時,軸孔徑9不能製作。
產品要點
作為傳遞馬達所產生的旋轉動力的機構,通常廣泛採用時規皮帶輪和時規皮帶進行設計。
通過時規皮帶輪和時規皮帶齒間的咬合,來實現傳動和傳送的作用。

特點1:XL用於規格時規皮帶輪,適用於一般扭矩傳動設計和較高轉速的傳送輸送設計。
特點2:XL用於規格時規皮帶輪傳動精度,傳動效率高,可用於高精度傳動和輸送設計。
特點3:XL規格時規皮帶輪擁有較大範圍的負載和速度比,可以適用大部分機構設備。
特點4:MISUMI時規皮帶輪符合行業標準,採購安定,設備維護容易。
特點5:MISUMI時規皮帶輪有各種材質可以選擇,適應各種設計環境。
特點6:MISUMI時規皮帶輪對於細節的把握,讓客戶選購更放心。
MISUM IXL型時規皮帶特點 timing pulley
①齒筋加工優良→加工精度高
②攻牙孔毛邊去除→增加時規皮帶使用壽命
③擋圈壓合均勻→法蘭牢固不易掉落
④齒形狀美觀→皮帶精確咬合,同心度高
使用方法
使用方法案例圖皮帶輪和時規皮帶使用方法
MISUMI時規皮帶驅動用案例 timing pulley①驅動用(通過驅動輪帶動從動輪進行傳動)
MISUMI時規皮帶輪直線驅動用案例 timing pulley②直線驅動用(通過自由端時規皮帶進行往復運動)
使用方法案例圖皮帶輪和時規皮帶使用方法
MISUMI時規皮帶輪輸送用案例 timing pulley③輸送用(用兩條時規皮帶傳送板材)
MISUMI時規皮帶輪牽引傳送用案例 timing pulley④牽引傳送用(皮帶夾住工件進行傳送)
注意事項
①軸孔規格P(圓孔+攻牙)·N時,附屬品固定螺絲同包裝出貨(可能掉落在包裝袋中)。
②軸孔規格H(圓孔)時,無攻牙。
③軸孔內有時可能不進行表面處理。
④N鍵槽孔時,鍵槽與齒的關係並非固定。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
E-ATP10XL025-A-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
E-ATP10XL025-A-H[4-8/1]
E-ATP10XL025-B-H[4,​4.5,​5,​6]
E-ATP10XL025-B-H[4-6/1]
E-ATP10XL025-B-P[4,​4.5,​5,​6]
E-ATP10XL025-B-P[4-6/1]
E-ATP10XL031-A-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
E-ATP10XL031-A-H[4-8/1]
E-ATP10XL031-B-H[4,​4.5,​5,​6]
E-ATP10XL031-B-H[4-6/1]
E-ATP10XL031-B-P[4,​4.5,​5,​6]
E-ATP10XL031-B-P[4-6/1]
E-ATP10XL037-A-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
E-ATP10XL037-A-H[4-8/1]
E-ATP10XL037-B-H[4,​4.5,​5,​6]
E-ATP10XL037-B-H[4-6/1]
E-ATP10XL037-B-P[4,​4.5,​5,​6]
E-ATP10XL037-B-P[4-6/1]
E-ATP10XL050-A-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
E-ATP10XL050-A-H[4-8/1]
E-ATP10XL050-B-H[4,​4.5,​5,​6]
E-ATP10XL050-B-H[4-6/1]
E-ATP10XL050-B-P[4,​4.5,​5,​6]
E-ATP10XL050-B-P[4-6/1]
E-ATP11XL025-A-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
E-ATP11XL025-A-H[4-8/1]
E-ATP11XL025-B-H[4,​4.5,​5,​6]
E-ATP11XL025-B-H[4-6/1]
E-ATP11XL025-B-P[4,​4.5,​5,​6]
E-ATP11XL025-B-P[4-6/1]
E-ATP11XL031-A-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
E-ATP11XL031-A-H[4-8/1]
E-ATP11XL031-B-H[4,​4.5,​5,​6]
E-ATP11XL031-B-H[4-6/1]
E-ATP11XL031-B-P[4,​4.5,​5,​6]
E-ATP11XL031-B-P[4-6/1]
E-ATP11XL037-A-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
E-ATP11XL037-A-H[4-8/1]
E-ATP11XL037-B-H[4,​4.5,​5,​6]
E-ATP11XL037-B-H[4-6/1]
E-ATP11XL037-B-P[4,​4.5,​5,​6]
E-ATP11XL037-B-P[4-6/1]
E-ATP11XL050-A-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7]
E-ATP11XL050-A-H[4-8/1]
E-ATP11XL050-B-H[4,​4.5,​5,​6]
E-ATP11XL050-B-H[4-6/1]
E-ATP11XL050-B-P[4,​4.5,​5,​6]
E-ATP11XL050-B-P[4-6/1]
E-ATP12XL025-A-H[4-11/1]
E-ATP12XL025-A-H[4.5,​6.35]
E-ATP12XL025-B-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7,​8]
E-ATP12XL025-B-H[4-8/1]
E-ATP12XL025-B-P[4,​4.5,​5,​6]
E-ATP12XL025-B-P[4-6/1]
E-ATP12XL031-A-H[4-11/1]
E-ATP12XL031-A-H[4.5,​6.35]
E-ATP12XL031-A-P[4-8/1]
E-ATP12XL031-A-P[4.5,​6.35]
E-ATP12XL031-B-H[4,​4.5,​5,​6,​6.35,​7,​8]
E-ATP12XL031-B-H[4-8/1]
型號數量折扣標準
出貨日
使用皮帶寬度(mm) 皮帶輪形狀 最小軸孔徑
(mm)
齒數 使用皮帶寬度
(英寸)
軸孔規格(圓孔+螺紋孔) [P]
(mm)
軸孔規格(圓孔) [H]
(mm)
軸孔規格(軸孔徑10 鍵槽寬4mm 高1.8mm) [NK] 軸孔規格(新JIS鍵槽孔+螺紋孔)[N]
(mm)
5天~ 6.4A形-100.25-4 ~ 7--
5天~ 6.4A形-100.25-4 ~ 8--
5天~ 6.4B形-100.25-4 ~ 6--
5天~ 6.4B形-100.25-4 ~ 6--
5天~ 6.4B形-100.254 ~ 6---
5天~ 6.4B形-100.254 ~ 6---
5天~ 7.9A形-100.31-4 ~ 7--
5天~ 7.9A形-100.31-4 ~ 8--
5天~ 7.9B形-100.31-4 ~ 6--
5天~ 7.9B形-100.31-4 ~ 6--
5天~ 7.9B形-100.314 ~ 6---
5天~ 7.9B形-100.314 ~ 6---
5天~ 9.5A形-100.37-4 ~ 7--
5天~ 9.5A形-100.37-4 ~ 8--
5天~ 9.5B形-100.37-4 ~ 6--
5天~ 9.5B形-100.37-4 ~ 6--
5天~ 9.5B形-100.374 ~ 6---
5天~ 9.5B形-100.374 ~ 6---
5天~ 12.7A形-100.5-4 ~ 7--
5天~ 12.7A形-100.5-4 ~ 8--
5天~ 12.7B形-100.5-4 ~ 6--
5天~ 12.7B形-100.5-4 ~ 6--
5天~ 12.7B形-100.54 ~ 6---
5天~ 12.7B形-100.54 ~ 6---
5天~ 6.4A形`110.25-4 ~ 7--
5天~ 6.4A形`110.25-4 ~ 8--
5天~ 6.4B形-110.25-4 ~ 6--
5天~ 6.4B形-110.25-4 ~ 6--
5天~ 6.4B形-110.254 ~ 6---
5天~ 6.4B形-110.254 ~ 6---
5天~ 7.9A形-110.31-4 ~ 7--
5天~ 7.9A形-110.31-4 ~ 8--
5天~ 7.9B形-110.31-4 ~ 6--
5天~ 7.9B形-110.31-4 ~ 6--
5天~ 7.9B形-110.314 ~ 6---
5天~ 7.9B形-110.314 ~ 6---
5天~ 9.5A形-110.37-4 ~ 7--
5天~ 9.5A形-110.37-4 ~ 8--
5天~ 9.5B形-110.37-4 ~ 6--
5天~ 9.5B形-110.37-4 ~ 6--
5天~ 9.5B形-110.374 ~ 6---
5天~ 9.5B形-110.374 ~ 6---
5天~ 12.7A形-110.5-4 ~ 7--
5天~ 12.7A形-110.5-4 ~ 8--
5天~ 12.7B形-110.5-4 ~ 6--
5天~ 12.7B形-110.5-4 ~ 6--
5天~ 12.7B形-110.54 ~ 6---
5天~ 12.7B形-110.54 ~ 6---
5天~ 6.4A形-120.25-4 ~ 11--
5天~ 6.4A形-120.25-4.5 ~ 6.35--
5天~ 6.4B形-120.25-4 ~ 8--
5天~ 6.4B形-120.25-4 ~ 8--
5天~ 6.4B形-120.254 ~ 6---
5天~ 6.4B形-120.254 ~ 6---
5天~ 7.9A形-120.31-4 ~ 11--
5天~ 7.9A形-120.31-4.5 ~ 6.35--
5天~ 7.9A形-120.314 ~ 8---
5天~ 7.9A形-120.314.5 ~ 6.35---
5天~ 7.9B形-120.31-4 ~ 8--
5天~ 7.9B形-120.31-4 ~ 8--

Loading...

使用案例
MISUMI用MISUMI時規皮帶輪進行設計的滾珠花鍵升降旋轉機構案例圖 timing pulley
設備名稱:
      滾珠花鍵升降旋轉機構
目的:
      將從上一道工序接收的工作旋轉90度並使其降低,轉移到下一道工序。
時規皮帶輪用途:
      通過時規皮帶輪的傳動,改變夾頭的方向。用於(適用於MXL,XL,L,H規格時規皮帶輪)

 

基本資訊

皮帶種類 XL 材質 鋁合金 表面處理 白色陽極處理

此分類還有這些商品

技術支援服務