(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
梯形齒L型的單齒,JIS、ISO規格的時規皮帶。
【特長】
・採用JIS、ISO規格齒型的標準型時規皮帶。
皮帶構造
本體 : 橡膠(高模量橡膠)、齒布 : 尼龍帆布、芯線 : 玻璃纖維線
皮帶尺寸的公稱範例(皮帶公稱寬度、型式記號、皮帶公稱長度)
公稱 | 間距周長 | 齒數 |
---|---|---|
98L | 247.65 | 26 |
109L | 276.225 | 29 |
124L | 314.325 | 33 |
131L | 333.375 | 35 |
135L | 342.9 | 36 |
150L | 381 | 40 |
165L | 419.1 | 44 |
172L | 438.15 | 46 |
187L | 476.25 | 50 |
206L | 523.875 | 55 |
210L | 533.4 | 56 |
225L | 571.5 | 60 |
240L | 609.6 | 64 |
248L | 628.65 | 66 |
255L | 647.7 | 68 |
259L | 657.225 | 69 |
236L | 666.75 | 70 |
公稱 | 間距周長 | 齒數 |
---|---|---|
270L | 685.8 | 72 |
277L | 704.85 | 74 |
285L | 723.9 | 76 |
300L | 702 | 80 |
304L | 771.525 | 81 |
315L | 800.1 | 84 |
319L | 809.625 | 85 |
322L | 819.15 | 86 |
334L | 847.725 | 89 |
345L | 876.3 | 92 |
360L | 914.4 | 96 |
367L | 933.45 | 98 |
375L | 952.5 | 100 |
390L | 990.6 | 104 |
394L | 1000.125 | 105 |
420L | 1066.8 | 112 |
427L | 1085.85 | 114 |
公稱 | 間距周長 | 齒數 |
---|---|---|
435L | 1104.9 | 116 |
450L | 1143 | 120 |
465L | 1181.1 | 124 |
480L | 1219.2 | 128 |
510L | 1295.4 | 136 |
525L | 1333.5 | 140 |
540L | 1371.6 | 144 |
578L | 1466.85 | 154 |
581L | 1476.375 | 155 |
600L | 1524 | 160 |
619L | 1571.625 | 165 |
720L | 1828.8 | 192 |
731L | 1857.375 | 195 |
788L | 2000.25 | 210 |
863L | 2190.75 | 230 |
915L | 2324.1 | 244 |
1275L | 3238.5 | 340 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | No.寬度 W(英制) | 皮帶周長(mm) | 齒數 | 皮帶寬度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 0.5 | 247.65 | 26 | 12.7 | ||
12天~ | 0.5 | 314.32 | 33 | 12.7 | ||
12天~ | 0.75 | 3238.50 | 340 | 19.1 | ||
28天~ | 0.5 | 333.38 | 35 | 12.7 | ||
28天~ | 1 | 333.38 | 35 | 25.4 | ||
28天~ | 0.5 | 342.9 | 36 | 12.7 | ||
4天~ | 0.5 | 381 | 40 | 12.7 | ||
12天~ | 1 | 381 | 40 | 25.4 | ||
4天~ | 0.5 | 419.1 | 44 | 12.7 | ||
12天~ | 0.75 | 419.1 | 44 | 19.1 | ||
12天~ | 1 | 419.1 | 44 | 25.4 | ||
12天~ | 0.75 | 438.15 | 46 | 19.1 | ||
4天~ | 0.5 | 476.25 | 50 | 12.7 | ||
12天~ | 0.75 | 476.25 | 50 | 19.1 | ||
27天~ | 1 | 476.25 | 50 | 25.4 | ||
12天~ | 0.75 | 523.88 | 55 | 19.1 | ||
12天~ | 1 | 523.88 | 55 | 25.4 | ||
4天~ | 0.5 | 533.4 | 56 | 12.7 | ||
12天~ | 0.75 | 533.4 | 56 | 19.1 | ||
12天~ | 1 | 533.4 | 56 | 25.4 | ||
4天~ | 0.75 | 571.5 | 60 | 19.1 | ||
12天~ | 1 | 571.5 | 60 | 25.4 | ||
4天~ | 0.75 | 609.6 | 64 | 19.1 | ||
12天~ | 1 | 609.6 | 64 | 25.4 | ||
12天~ | 0.75 | 628.65 | 66 | 19.1 | ||
12天~ | 1 | 647.7 | 68 | 25.4 | ||
12天~ | 0.75 | 685.8 | 72 | 19.1 | ||
12天~ | 0.5 | 704.85 | 74 | 12.7 | ||
4天~ | 0.5 | 723.9 | 76 | 12.7 | ||
12天~ | 0.75 | 723.9 | 76 | 19.1 | ||
12天~ | 1 | 723.9 | 76 | 25.4 | ||
12天~ | 0.5 | 762 | 80 | 12.7 | ||
27天~ | 0.75 | 771.52 | 81 | 19.1 | ||
12天~ | 0.5 | 800.1 | 84 | 12.7 | ||
12天~ | 0.5 | 809.62 | 85 | 12.7 | ||
12天~ | 0.5 | 819.15 | 86 | 12.7 | ||
12天~ | 0.5 | 847.72 | 89 | 12.7 | ||
12天~ | 1 | 876.3 | 92 | 25.4 | ||
28天~ | 0.75 | 952.5 | 100 | 19.1 | ||
12天~ | 0.5 | 990.6 | 104 | 12.7 | ||
12天~ | 1 | 990.6 | 104 | 25.4 | ||
12天~ | 0.75 | 1104.9 | 116 | 19.1 | ||
12天~ | 1 | 1143 | 120 | 25.4 | ||
12天~ | 0.5 | 1181.1 | 124 | 12.7 | ||
12天~ | 0.75 | 1295.4 | 136 | 19.1 | ||
12天~ | 0.5 | 1371.6 | 144 | 12.7 | ||
12天~ | 1 | 1371.6 | 144 | 25.4 | ||
12天~ | 0.5 | 1828.80 | 192 | 12.7 | ||
12天~ | 0.75 | 1828.80 | 192 | 19.1 |
型號 |
---|
Loading...
皮帶形狀 | 閉端 | 皮帶齒面 | 標準(單面) | 皮帶材質 | 橡膠皮帶 |
---|---|---|---|---|---|
芯線材質 | 玻璃纖維 | 齒型(皮帶型) | L | 皮帶間距(mm) | 9.525 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策