(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

Power Grip HTD皮帶 5M型

Power Grip HTD皮帶 5M型

採用圓弧齒形的橡膠製時規皮帶。(5mm間距)
【特長】
・藉由提高與擴大皮帶齒,提高每齒的傳動容量。
【用途】
・OA設備、纖維機械、金融機械、印刷機械等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PowerGrip HTD皮帶 5M型 規格

PowerGrip HTD皮帶 5M型 皮帶構造

PowerGrip HTD皮帶 5M型 皮帶構造

本體 : 橡膠(高模量橡膠)、齒布 : 尼龍帆布、芯線 : 玻璃纖維線

PowerGrip HTD皮帶 公稱範例

PowerGrip HTD皮帶 公稱範例

寬(mm)、型式記號、間距周長 ( mm)

梯形齒型與圓弧齒型的應力分布比較

梯形齒型

梯形齒型

圓弧齒型

圓弧齒型

公稱寬度齒數
175 – 5M17535
225 – 5M22545
230 – 5M23046
245 – 5M24549
260 – 5M26052
295 – 5M29559
300 – 5M30060
320 – 5M32064
350 – 5M35070
375 – 5M37575
385 – 5M38577
400 – 5M40080
405 – 5M40581
410 – 5M41082
420 – 5M42084
450 – 5M45090
465 – 5M46593
475 – 5M47595
500 – 5M500100
520 – 5M520104
550 – 5M550110
560 – 5M560112
565 – 5M565113
575 – 5M575115
580 – 5M580116
公稱寬度齒數
600 – 5M600120
615 – 5M615123
625 – 5M625125
635 – 5M635127
640 – 5M640128
645 – 5M645129
670 – 5M670134
695 – 5M695139
710 – 5M710142
720 – 5M720144
740 – 5M740148
770 – 5M770154
775 – 5M775155
800 – 5M800160
810 – 5M810162
830 – 5M830166
845 – 5M845169
860 – 5M860172
870 – 5M870174
890 – 5M890178
900 – 5M900180
920 – 5M920184
930 – 5M930186
940 – 5M940188
950 – 5M950190
公稱寬度齒數
965 – 5M965193
975 – 5M975195
1000 – 5M1000200
1025 – 5M1025205
1040 – 5M1040208
1050 – 5M1050210
1125 – 5M1125225
1135 – 5M1135227
1145 – 5M1145229
1225 – 5M1225245
1235 – 5M1235247
1250 – 5M1250250
1270 – 5M1270254
1295 – 5M1295259
1350 – 5M1350270
1380 – 5M1380276
1420 – 5M1420284
1520 – 5M1520304
1595 – 5M1595319
1685 – 5M1685337
1690 – 5M1690338
1800 – 5M1800360
1870 – 5M1870374
2000 – 5M2000400
2350 – 5M2350470
型號
1000-5M-9
1000-5M-15
1025-5M-9
1025-5M-15
1050-5M-15
1050-5M-25
1125-5M-9
1125-5M-15
1135-5M-15
1135-5M-25
1145-5M-15
1145-5M-25
1235-5M-9
1235-5M-25
1250-5M-9
1250-5M-15
1270-5M-15
1295-5M-9
1350-5M-25
1380-5M-9
1380-5M-15
1380-5M-25
1420-5M-15
1420-5M-25
1595-5M-15
175-5M-9
1800-5M-25
1870-5M-9
1870-5M-15
2000-5M-9
2000-5M-25
260-5M-15
295-5M-25
300-5M-9
320-5M-15
350-5M-15
375-5M-9
375-5M-15
385-5M-9
385-5M-25
400-5M-9
400-5M-15
405-5M-25
410-5M-25
420-5M-9
420-5M-15
450-5M-9
450-5M-15
465-5M-15
475-5M-9
475-5M-15
475-5M-25
500-5M-9
500-5M-15
500-5M-25
520-5M-9
520-5M-15
550-5M-9
550-5M-15
560-5M-9
型號數量折扣標準
出貨日
No.寬度 W(mm) 皮帶周長(mm) 齒數
9天~ 91000200
5天~ 151000200
5天~ 91025205
5天~ 151025205
25天~ 151050210
6天~ 251050210
5天~ 91125225
26天~ 151125225
5天~ 151135227
5天~ 251135227
6天~ 151145229
5天~ 251145229
5天~ 91235.00247
5天~ 251235.00247
5天~ 91250250
5天~ 151250250
5天~ 151270254
5天~ 91295259
6天~ 251350270
5天~ 91380276
5天~ 151380276
26天~ 251380276
6天~ 151420284
3天~ 251420284
6天~ 151595319
7天~ 9175.0035
5天~ 251800360
5天~ 91870.00374
5天~ 151870.00374
5天~ 92000400
5天~ 252000400
27天~ 1526052
7天~ 2529559
27天~ 930060
3天~ 1532064
3天~ 1535070
6天~ 937575
6天~ 1537575
5天~ 9385.0077
5天~ 25385.0077
6天~ 940080
26天~ 1540080
25天~ 2540581
5天~ 2541082
6天~ 942084
6天~ 1542084
5天~ 945090
13天~ 1545090
7天~ 15465.0093
6天~ 947595
3天~ 1547595
6天~ 2547595
5天~ 9500100
3天~ 15500100
5天~ 25500100
5天~ 9520104
3天~ 15520104
6天~ 9550110
6天~ 15550110
5天~ 9560112
型號
型號數量折扣標準
出貨日
No.寬度 W(mm) 皮帶周長(mm) 齒數

Loading...

基本資訊

皮帶形狀 閉端 皮帶齒面 標準(單面) 皮帶材質 橡膠皮帶
芯線材質 玻璃纖維 齒型(皮帶型) 5M 皮帶形種類 圓弧齒形HTD皮帶
皮帶間距(mm) 5