(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

Robo次元旋轉型滑台I型

KAHENKINOU

Robo次元旋轉型滑台I型

可安裝光學機器和加工治具等多用途可變式支架。
【特長】
・滑台可旋轉,自由傾斜±90°。
・附刻度10°為單位。
・可配合空間的3種小型類型

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MBR30-300

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

Robo次元旋轉型滑台I型 尺寸圖

規格表

型號尺寸(mm)耐荷重
(N)
滑台台面固定底座六角
螺栓
全高
尺寸孔距孔徑板厚尺寸孔距孔徑板厚
K×NR×P4-MJW×CG×F4-φHM1L
MBR15-30024×1510×  8M35.530×3021×21底孔3.5 沉頭孔6.0 深度3.56M43930
MBR20-30027×2012×12640×3329×21底孔4.5 沉頭孔7.5 深度4.58M642
MBR30-30040×3018×18M4960×4046×26底孔5.5 沉頭孔9.0 深度5.510M86050
材質・表面處理
品名構成零件材質表面處理
MBR15-300AA6063白色陽極處理
BA2017白色陽極處理
CA2017白色陽極處理
螺栓、墊圈SUS304
MBR20-300AA6063白色陽極處理
BA6063白色陽極處理
CA6063白色陽極處理
螺栓、墊圈SUS304
MBR30-300AA6063白色陽極處理
BA6063白色陽極處理
CA6063白色陽極處理
螺栓、墊圈SUS304
Robo次元旋轉型滑台I型 產品圖像
型號
MBR30-300
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

長度(mm) 60 高度(mm) 10 間距 P(mm) 18
F(mm) 26 G(N) 46 耐荷重 50N

Robo次元旋轉型滑台I型的型號MBR30-300頁面。
記載關於型號MBR30-300之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767