(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
黑色玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物直線或彎角定位用導軌支架,黑色玻璃纖維強化高科技聚合物導軌筒,AISI 431鍍鎳不鏽鋼單眼螺絲,黑色玻璃纖維強化高科技聚合物固定旋鈕,附扳手鎖緊用鍍鎳黃銅六角頭,和AISI 304不鏽鋼螺帽及墊圈,附或不附支撐緣。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
419658 |
419659 |
419660 |
419755 |
419756 |
419757 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | B | f | f1 | H | h1 | h2 | h3 | L | l2 | l3 | 導軌組裝孔 | 材質 | 副型號 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 41 | 69 | 90 | 238 | 11 | 100 | 70 | 85 | 43 | 64 | 12 | 高科技聚合物 | SPR.V-B | SPR.V-12-B | ||
11天~ | 41 | 69 | 90 | 238 | 11 | 100 | 70 | 85 | 43 | 64 | 14 | 高科技聚合物 | SPR.V-B | SPR.V-14-B | ||
11天~ | 41 | 69 | 90 | 238 | 11 | 100 | 70 | 85 | 43 | 64 | 16 | 不鏽鋼 | SPR.V-B | SPR.V-16-B | ||
11天~ | 37 | 42 | 79 | 203 | 15 | 76 | 60 | 70 | 30 | 50 | 12 | 高科技聚合物 | SPR.V-A | SPR.V-12-A | ||
11天~ | 37 | 42 | 79 | 203 | 15 | 76 | 60 | 70 | 30 | 50 | 14 | 不鏽鋼 | SPR.V-A | SPR.V-14-A | ||
11天~ | 37 | 42 | 79 | 203 | 15 | 76 | 60 | 70 | 30 | 50 | 16 | 不鏽鋼 | SPR.V-A | SPR.V-16-A |
Loading...
b1 | 11 | l1 | 8 | 高性能系列 | Inox |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策