(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

STAINLESS KAKU、MARU孔PIJON橫方型

STAINLESS KAKU、MARU孔PIJON橫方型

【特長】
・利用方孔進行平面移動或位置重現、不晃動的固定安裝,並配合現狀也可與圓孔組合。
・用於水平、側面軸的安裝。
・用於以2-φP安裝零件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外觀圖

ステンレス カク・マル穴パイジョン横角タイプ 外形図

藍線為配管示意。

商品規格

材質:SUS304

非磁・耐熱・耐藥品性

規格表

型號□ABHCKFWG2-φP鎖緊螺絲
USQ10-600□101414117203830φ4.5M4
USQ12-600□12
USQ13-600□13
USQ16-600□161818159264838φ5.5M5
USQ19-600□1919212010.5305242
USQ20-600□20

商品特徵詳細

ステンレス カク・マル穴パイジョン横角タイプ 関連画像

活用不晃動的方軸特性、實現與圓軸組裝的高自由性

型號
USQ10-600
USQ12-600
USQ13-600
USQ16-600
USQ19-600
USQ20-600
型號數量折扣標準
出貨日
□A
(mm)
8天~ □10
8天~ □12
8天~ □13
8天~ □16
8天~ □19
8天~ □20

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

單品/套裝品 單品 型式 側面安裝 支柱形狀 方型
支柱種類 支撐座材質 SUS304 支撐座表面處理
支柱固定方法 開縫固定 安裝孔形狀 圓型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767