(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

KAKU-PIJON橫方型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

KAKU-PIJON橫方型 尺寸圖

規格表

KAKU-PIJON橫方型 規格表
型號
SQ06-600
SQ08-600
SQ09-600
SQ10-600
SQ12-600
SQ13-600
SQ15-600
SQ16-600
SQ19-600
SQ20-600
SQ25-600
型號數量折扣標準
出貨日
□A
(mm)
4天~ □6
4天~ □8
8天~ □9
4天~ □10
4天~ □12
4天~ □13
4天~ □15
4天~ □16
6天~ □19
4天~ □20
4天~ □25

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

單品/套裝品 單品 型式 側面安裝 支柱形狀 方型
支柱種類 支撐座材質 A2017 支撐座表面處理 白色陽極處理
支柱固定方法 開縫固定 安裝孔形狀 圓型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767