(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

KAKU-PIJON 方孔法蘭

KAKU-PIJON 方孔法蘭

可用於側面或垂直軸安裝的支柱支撐座。
【特長】
・以輕巧且堅固的杜拉鋁(A2017)製成。也備有部分SUS製。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,具更高的防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
【用途】
・將托架與管組合,使概念具體化。
・用於側面或垂直軸的安裝。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

KAKU-PIJON方孔法蘭的規格

KAKU-PIJON方孔法蘭的外觀

KAKU-PIJON方孔法蘭的外觀

KAKU-PIJON方孔法蘭的尺寸圖

KAKU-PIJON方孔法蘭的尺寸圖

 □BACEG2φ-P鎖緊螺絲
SQ10-603□1027401030φ7.5M4
SQ12-603□1227401330φ7.5M4
SQ13-603□1327401330φ7.5M4
SQ16-603□1631501638φ9.0M5

開發秘辛

 

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
SQ10-603
SQ12-603
SQ13-603
SQ16-603
型號數量折扣標準
出貨日
□B
(mm)
7天~ □10
4天~ □12
8天~ □13
4天~ □16

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

單品/套裝品 單品 型式 支撐座 支撐座種類 方型法蘭
支柱形狀 方型 支柱種類 支撐座材質 A2017
支撐座表面處理 白色陽極處理 支柱固定方法 開縫固定 安裝孔形狀 沉頭孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767