(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

KAKU-PIJON擋塊

KAKU-PIJON擋塊

將托架與管組合,使概念具體化的單支柱型。
【特長】
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
【用途】
・可用於位置調整的防滑用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

KAKU-PIJON擋塊 尺寸圖

規格表

型號□ABHCW鎖緊螺絲
SQ06-500□6106815M3
SQ08-500□81481015M4
SQ09-500□91481015M4
SQ10-500□1013101020M4
SQ12-500□1216101020M4
SQ13-500□1316101020M4
SQ15-500□1519131225M5
SQ16-500□1619131225M5
SQ19-500□1921151230M5
SQ20-500□2021151230M5
SQ25-500□2526201540M6

使用範例

KAKU-PIJON擋塊 使用範例01

可作為位置調整防滑使用的單支柱型擋塊

KAKU-PIJON擋塊 使用範例02

使用範例1
作為位置調整

KAKU-PIJON擋塊 使用範例03

使用範例2

KAKU-PIJON擋塊 使用範例04

使用範例3

開發秘辛

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
SQ06-500
SQ08-500
SQ09-500
SQ10-500
SQ12-500
SQ13-500
SQ15-500
SQ16-500
SQ19-500
SQ20-500
SQ25-500
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
□A(□S)
(mm)
8天~ 6□6
6天~ 8□8
8天~ 9□9
7天~ 10□10
4天~ 12□12
6天~ 13□13
4天~ 15□15
7天~ 16□16
6天~ 19□19
4天~ 20□20
4天~ 25□25

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

元件安裝方法 止動器(無螺牙) 材質 表面處理 白色陽極處理
軸環 白色(標準品)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767