(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可獲得水平座面,即使在圓管表面也可從單側安裝的管螺帽。
【特長】
・利用精巧的專用工具進行單側作業,即可快速安裝螺帽。鐵螺帽。
・由於在表面處理後也可安裝且不損傷工件,因此可在產品組裝的最終工程時安裝。
・利用快速單側固定減少作業工時,相較於焊接螺帽等既有工法,可實現節省總成本。
・也適合組裝線的自動化。可安裝於焊接困難的材料。
・由於非壓入式,而是以鉚合安裝,因此螺帽及螺栓可安裝於R曲面。
・以鉚接安裝,可獲得與焊接螺帽同等的導通性。易於安裝在大工件或較重的工件上。
【用途】
・用於想安裝螺帽於圓管時。可穩定安裝於建築機械及擋板等管狀工件。
加工件孔形狀
材質 | 品名 | 表面處理 | |
---|---|---|---|
平頭 | 鋼 | SRH■-■-K2 | 鍍鋅三價鉻酸鹽 |
法蘭形狀(容易目視確認方向性)
管螺帽安裝至圓管
尺寸圖
螺絲公稱 M | 加工件 孔徑 (mm) | 螺帽 NO.■-■ | 建議鉚接 壁厚 t(mm) | 建議 管徑 B(mm) | L (mm) | D (mm) | H (mm) | P (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M5×0.8 | 7.1 | 520-286 | 1.0-2.0 | 25.4-28.6 | 12.5 | 7.0 | 10.3 | 1.0 | 14.3 |
M6×1.0 | 9.1 | 630-191K2 | 1.5-2.0 | 19.1 | 16.5 | 9.0 | 13 | 1.5 | 9.55 |
630-254K2 | 1.5-3.0 | 22.2-25.4 | 12.7 | ||||||
630-318 | 28.6-31.8 | 15.9 | |||||||
M8×1.25 | 11.1 | 830-254 | 1.5-3.0 | 22.2-25.4 | 18.0 | 11.0 | 15.5 | 1.5 | 12.7 |
830-318 | 28.6-31.8 | 15.9 |
本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。
型號 |
---|
SRH-520-286-3W |
SRH-630-191K2-3W |
SRH-630-254K2-3W |
SRH-630-318-3W |
SRH-630-480K2-3W |
SRH-830-254-3W |
SRH-830-318-3W |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 建議管徑 (mm) | 螺距 (mm) | 螺絲M徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 5 | 25.4~28.6 | 0.8 | M5 | ||
4天~ | 6 | 19.1 | 1 | M6 | ||
4天~ | 6 | 22.2~25.4 | 1 | M6 | ||
4天~ | 6 | 28.6~31.8 | 1 | M6 | ||
4天~ | 6 | - | 1 | M6 | ||
4天~ | 8 | 22.2~25.4 | 1.25 | M8 | ||
4天~ | 8 | 28.6~31.8 | 1.25 | M8 |
Loading...
材質 | 鐵 | 表面處理 | 三價鉻酸鹽 | 螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 |
---|---|---|---|---|---|
用途・機能 | 鉚接 | 販售單位 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 表面處理(詳細) | 鍍三價鉻(白) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策