(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

捷克帽 SN

捷克帽 SN

利用大幅展開的3~4支支架,從金屬材料到柔軟材質皆可安裝螺帽。
【特長】
・建議板厚範圍為t0.4~4.7。
・單側作業即可輕鬆堅固固定螺帽。
・從金屬材料到易碎、柔軟的材質,可固定於廣泛工件緊固。
・即使在承受震動處,依舊可使用。
・即使工件表面不平坦,也會配合形狀張開支架。
【用途】
・多用於軟材質工件
・也有使用於塑膠、木材

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

M□LN請參閱「捷克帽 LN」的商品頁面。

M□LN請參閱「捷克帽 LN」的商品頁面。

捷克帽 SN:相關圖像

捷克帽的特長

捷克帽 SN:相關圖像

尺寸圖

捷克帽 SN:相關圖像

尺寸圖

捷克帽 SN:相關圖像

加工件孔形狀

尺寸表

螺絲公稱
M
加工件孔徑
(mm)
品名建議連接板厚
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
螺栓緊固扭矩
最大值(N)
M4×0.78.0-8.4M4SN0.4-4.78.011.91.816.51.35
M5×0.89.7-10.1M5SN0.4-4.79.713.51.818.22.25
M6×1.011.1-11.5M6SN0.4-4.711.115.91.818.63.60

固定於鋼製工件時的推動規格扭矩值。

捷克帽的安裝方法

捷克帽 SN:相關圖像

1.捷克帽固定於工具上,插入工件的底孔。

捷克帽 SN:相關圖像

2.緊固捷克帽。

捷克帽 SN:相關圖像

3.於捷克帽上安裝零件。

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
JN-M4SN
JN-M5SN
JN-M6SN
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 螺距
(mm)
螺絲M徑
5天~ 40.7M4
4天~ 50.8M5
4天~ 61M6

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途・機能 鉚接 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767