(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

焊接螺帽 大法蘭型

焊接螺帽 大法蘭型

因法蘭徑大,可加大安裝物與法蘭間的支撐面積。
【特長】
・單側作業且可獲得防震、絕緣、密封效果的橡膠製盲孔螺帽。
・只需從單側用螺絲起子進行作業即可輕鬆安裝。
・也可輕柔固定於薄金屬材料或樹脂、玻璃、陶器等物。
・對於降低風扇馬達等噪音特別具有效果,藉由CR合成橡膠可獲得穩定的強度。
【用途】
・最適合用於固定馬達等需要防震性的場所,可用於替換防震橡膠。
・將橡膠套筒+螺帽更換為焊接螺帽,即可簡化為1個零件。
・由於增加防震效果,可用於影印機、機車、農機具及自動販賣機等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

螺帽的法蘭徑較大的類型

寸法図

尺寸圖

外形図

外觀圖

加工物穴形状

加工件孔形狀

尺寸表

螺絲公稱
M
加工件
孔 徑
+0.3
-0
(mm)
品名建議連接
板厚
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
F
(mm)
硬度
(HsA)
單重
(g)
適當
扭矩
N・M
參考強度
拉伸N剪斷N壓縮N
容許破壞容許容許
M3×0.56.3C-63211.0-13.025.06.114.10.918.8701.20.20~0.29202902039
M4×0.78.0C-8320.4-4.414.27.919.11.510.0701.70.25~0.39344903469
M5×0.89.6J-10320.8-5.817.89.519.12.012.2602.90.39~0.69445904478
G-103220.54.714.83.80.39~0.69444404478
M6×1.012.8D-14200.8-4.721.112.718.84.714.8605.70.79~0.9859147059110

規格

 材質表面處理
本體CR合成橡膠-
螺帽銅合金-

開發秘辛

 

本公司為了滿足客戶需求,將至今所培養的設計技術知識與生產技術加以結合,不斷精進產品開發。
我們將不斷提出可滿足客戶要求的製品。

型號
WNRF-C-632-BR
WNRF-C-832-BR
WNRF-D-1420-BR
WNRF-G-1032-BR
WNRF-J-1032-BR
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度 L
(mm)
螺距
(mm)
螺絲M徑
4天~ 3250.5M3
4天~ 414.20.7M4
4天~ 621.11M6
4天~ 520.50.8M5
4天~ 517.80.8M5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 黃銅 表面處理 螺牙峰種類 公制粗螺紋
用途・機能 鉚接 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767