(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠彈簧

塑膠彈簧

全部6種的塑膠長型貼合彈簧。
【特長】
・適用於消除線彈簧伸縮時產生的摩擦噪音、彈簧共鳴音。
・最適合用於消除喀噠喀噠聲等異音。
・密合長為1,000mm。
・材質:PC(聚碳酸酯纖維 透明)。
【用途】
・最適合用於需要非磁性的場所。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

塑膠彈簧規格

塑膠彈簧:相關圖像

材質概要

  • 雷達圖用於概括掌握材質特性。並非保證值。
  • 避免陽光(UV)直射,保管於一般溫濕處。
塑膠彈簧:相關圖像

PC(polycarbonate/聚碳酸樹酯)

  • 連續使用溫度 : 115℃ / 239℉
  • 燃燒性 : UL94V-2
  • PC(聚碳酸樹酯)為非結晶性的工程塑膠。
  • 具超群的耐衝擊性,同時兼有機械特性與電氣特性的平衡,加上透明且有自熄性,故廣泛應用從電氣、電子領域到自行車、醫療領域。 
產品編號線徑
mm
內徑
mm
捲曲方向貼合長度
mm
P06101.061,000
P06151.5
P08121.28
P08171.7
P10151.510
P10202.0
型號
P0610
P0615
P0812
P0817
P1015
P1020
型號數量折扣標準
出貨日
線徑 線徑
(mm)
內徑
(φ)
4天~ 116
5天~ 1.51.56
5天~ 1.21.28
5天~ 1.71.78
5天~ 1.51.510
4天~ 2210

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 拉伸 材質 PC(聚碳酸酯 透明) 彈簧常數(N/mm) 1000

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767