(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

長型線圈彈簧

長型線圈彈簧

用途廣泛的長型線圈彈簧,共有6種。
【特長】
・電源到訊號皆能使用用途廣泛。
・彈簧用不鏽鋼線:(材質)SUS304 - WPB。捲曲方向: 右。
・鍍鋅鋼線:(材質)SW - C。捲曲方向: 右。
・全部6種的長版線圈彈簧。
【用途】
・最適合用於保護管、滑道。

(i)請注意

  • 供應商型錄刊載有誤,型號:F7111、F7112、F7113的正確材質為SWIC-F,標示鍍鋅鋼線的正確材質為鍍鎳線。下單前請確認。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

電源到訊號皆能使用用途廣泛

彈簧用不鏽鋼線

長版線圈彈簧外觀

長版線圈彈簧外觀

長版線圈彈簧尺寸圖

長版線圈彈簧尺寸圖

產品編號材質線徑
mm
外徑
mm
(內徑)
mm
間 距
mm
自由長度
m
F7101SUS304
1.012±0.31025
F71071.518±0.51535
F71092.025±0.72145

鍍鋅鋼線

長版線圈彈簧外觀

長版線圈彈簧外觀

長版線圈彈簧尺寸圖

長版線圈彈簧尺寸圖

產品編號材質線徑
mm
外徑
mm
(內徑)
mm
間 距
mm
自由長度
m
F7111SW-C1.385.4貼合捲2
F7112107.42
F71131310.42
型號
F7101
F7107
F7109
F7111
F7112
F7113
型號數量折扣標準
出貨日
線徑 外徑 線徑
(mm)
材質 外徑
(mm)
自由長度
(mm)
4天~ 1121SUS304125000
5天~ 1.5181.5SUS304185000
5天~ 2252SUS304255000
9天~ 1.381.3SWIC-F82000
4天~ 1.3101.3SWIC-F102000
5天~ 1.3131.3SWIC-F132000

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 拉伸

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767