(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

皮帶彈簧

皮帶彈簧

【特長】
・全部12種的彈簧帶。
・長度500mm、750mm、1,000mm・1,備有500mm。
・可依使用者需求裁切長度,像環狀彈簧般結合。
・捲曲方向: 右。
・材質 : SUS304 - WPB。
【用途】
・方便用於油封。
・便於取代橡膠環。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

彈簧帶

彈簧帶外觀

彈簧帶外觀

彈簧帶尺寸圖

彈簧帶尺寸圖

產品編號外徑
mm
線徑
mm
長度
mm
F78013.00.4500
F78021,000
F78034.00.5500
F78041,000
F78055.00.7500
F78061,000
F78076.00.8750
F78081,500
F78098.00.9750
F78101,500
F781110.01.0750
F78121,500
型號
F7801
F7802
F7803
F7804
F7805
F7806
F7807
F7808
F7809
F7810
F7811
型號數量折扣標準
出貨日
線徑 外徑 線徑
(mm)
外徑
(mm)
自由長度
(mm)
7天~ 0.430.43500
8天~ 0.430.431000
4天~ 0.540.54500
4天~ 0.540.541000
4天~ 0.750.75500
4天~ 0.750.751000
5天~ 0.860.86750
5天~ 0.860.861500
5天~ 0.980.98750
5天~ 0.980.981500
18天~ 110110750

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 拉伸 材質 SUS304-WPB

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767