(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

天線型彈簧【包裝數為10】

天線型彈簧

前端呈天線形狀的長型密合彈簧,共12種。
【特長】
・全12種的彈簧天線。
・前端為天線形狀。
・材質 : SUS304 - WPB。
【用途】
・最適合用於感應器部等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

全12種的彈簧天線

彈簧天線外觀

彈簧天線外觀

彈簧天線尺寸圖

彈簧天線尺寸圖

產品編號適用螺絲(外徑)
mm
線徑
mm
貼合長度L1
mm
直線部L2
mm
F7301M-3(3.5)0.41530
F73022545
F7303M-4(4.9)0.62040
F73043055
F7305M-5(6.0)0.72550
F73063565
F7307M-6(7.5)0.93060
F73084075
F7309M-8(9.7)1.03570
F73104585
F7311M-10(12.0)1.24080
F73125095
型號
F7301
F7302
F7303
F7304
F7305
F7306
F7307
F7308
F7309
F7310
F7311
F7312
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
線徑 外徑 線徑
(mm)
外徑
(mm)
自由長度
(mm)
適用螺絲 直線部 L2
(mm)

包裝數為10

4天~ 0.43.51.23.515M-330

包裝數為10

5天~ 0.43.50.93.525M-345

包裝數為10

5天~ 0.64.90.44.920M-440

包裝數為10

5天~ 0.64.90.64.930M-455

包裝數為10

5天~ 0.760.4625M-550

包裝數為10

4天~ 0.761635M-565

包裝數為10

5天~ 0.97.50.77.530M-660

包裝數為10

5天~ 0.97.517.540M-675

包裝數為10

5天~ 19.70.69.735M-870

包裝數為10

5天~ 19.70.99.745M-885

包裝數為10

5天~ 1.2121.21240M-1080

包裝數為10

5天~ 1.2120.71250M-1095

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 拉伸 材質 SUS304-WPB

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767