(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
因具強力磁場,可讓產品小型化的方型釹磁鐵。
【特長】
・經過聚醯胺塗層(粉體塗裝)的全新強力釹磁鐵,相較於既有電鍍處理品,耐環境特性大幅提升。
・經過2000小時的鹽霧試驗,確認其耐久性沒有問題。
・最新的塗層技術,展現優異的耐久性,不易破損、碎裂。
・無須模鑄箱,可自由設計,適用於各種用途。
【用途】
・最適合用於服飾相關、箱包類、洗漱用品、廚房用品、住宅相關用品等。
・廣泛用於汽車的各種控制馬達或手機的震動功能等。
方型 M3 厚度3.4mm尺寸圖
方型 M3 厚度3mm尺寸圖
(單位:mm)
50×10×3.4(M3) | 白/黑 | 附平頭孔 |
20×10×3(M3) | 白/黑 | 附平頭孔 |
磁鐵種類(材質) | 聚醯胺磁鐵 | 寬度W(mm) | 10 | 長度 L(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
厚度 H(mm) | 3.4 | 種類 | 方型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策