(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
方型釤鈷磁鐵(釤鈷 Sm-Co)為具耐熱性、高磁力的稀土類磁鐵。
【特長】
・具不易生鏽、耐高溫等優點,但機械強度稍嫌不足。
・與釹相同,為適合小型化、輕量化的材料,頗受好評。
【用途】
・多用於醫療設備、感應器、馬達等的磁鐵。
單位:mm
L×W×H | 表面磁通量密度 | 吸附力 | ||
---|---|---|---|---|
kG | mT | kgf | N | |
1.2×1×1 | 1.1 | 110 | 0.03 | 0.29 |
1) 1.2×1.2×2 | 1.8 | 180 | 0.05 | 0.49 |
1) 3×2×0.7 | 1.2 | 120 | 0.08 | 0.78 |
4×4×2 | 2.5 | 250 | 0.25 | 2.45 |
6×6×1.5 | 2.3 | 230 | 0.4 | 3.92 |
6×6×2 | 2.5 | 250 | 0.44 | 4.31 |
9×2.5×3.9 | 3.0 | 300 | 0.47 | 4.61 |
10×6.5×4 | 3.2 | 320 | 0.83 | 8.14 |
12×7×3 | 2.6 | 260 | 1.1 | 10.79 |
14.5×10×4.5 | 2.8 | 280 | 2.5 | 24.52 |
15×5×3 | 2.6 | 260 | 1.1 | 10.79 |
15×10×4 | 2.8 | 280 | 2.4 | 23.54 |
15×10×5 | 3.0 | 300 | 2.5 | 24.52 |
L×W×H | 表面磁通量密度 | 吸附力 | ||
---|---|---|---|---|
kG | mT | kgf | N | |
20×10×5 | 3.0 | 300 | 4.0 | 39.23 |
20×12×5 | 3.0 | 300 | 4.4 | 43.15 |
20×15×5 | 2.6 | 260 | 4.3 | 42.17 |
25×15×1.5 | 1.2 | 120 | 1.3 | 12.75 |
25×15×3 | 1.7 | 170 | 2.4 | 23.54 |
26×8×4 | 2.8 | 280 | 2.6 | 25.50 |
30×16×5 | 2.5 | 250 | 6.8 | 66.69 |
38×38×18 | 3.2 | 320 | 32.0 | 313.81 |
38×38×24.5 | 3.8 | 380 | 43.0 | 421.69 |
1) 鍍鎳
※表面磁通量密度及吸附力皆為參考值
型號 |
---|
2-4015104 |
2-401553 |
2-401.21.22NI |
2-4020105 |
2-4020155 |
2-40202010 |
2-4025151.5 |
2-402684 |
2-40320.7NI |
2-40383818 |
2-40383824.5 |
2-40442 |
2-40661.5 |
2-40662 |
2-4092.53.9 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 吸附力(範圍選擇) (N) | 吸附力(數値指定) (N) | 寬度W (mm) | 長度 L (mm) | 厚度 H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 20.1~30.0 | 23.5 | 10 | 15 | 4 | ||
5天~ | 10.1~20.0 | 10.7 | 5 | 15 | 3 | ||
8天~ | ~10.0 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | ||
8天~ | 30.1~40.0 | 39.2 | 10 | 20 | 5 | ||
8天~ | 40.1~50.0 | 42.1 | 15 | 20 | 5 | ||
8天~ | 70.1~80.0 | 70.6 | 20 | 20 | 10 | ||
8天~ | 10.1~20.0 | 12.7 | 15 | 25 | 1.5 | ||
8天~ | 20.1~30.0 | 25.4 | 8 | 26 | 4 | ||
5天~ | ~10.0 | 0.7 | 2 | 3 | 0.7 | ||
8天~ | 100.1~ | 313.8 | 38 | 38 | 18 | ||
8天~ | 100.1~ | 421.6 | 38 | 38 | 24.5 | ||
8天~ | ~10.0 | 2.4 | 4 | 4 | 2 | ||
8天~ | ~10.0 | 3.9 | 6 | 6 | 1.5 | ||
8天~ | ~10.0 | 4.3 | 6 | 6 | 2 | ||
8天~ | ~10.0 | 4.6 | 2.5 | 9 | 3.9 |
Loading...
磁鐵種類(材質) | 釤鈷磁鐵 | 種類 | 方型 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策