(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

球型接頭磁鐵

球型接頭磁鐵

藉由接頭本體中磁鐵和軛的組合,為僅用磁力支撐球體部的磁鐵。
【特長】
・球體的可動範圍大幅增加,旋轉可達180°
・即使球體由接頭本體脫落,也不會損傷球體表面,放回原本的位置即可再度使用
【用途】
・光學設備、照明器具、監控攝影機、醫療設備的支撐固定或機器人的關節部位

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

球型接頭磁鐵尺寸圖

規格表

型式KDKLLGGLIGIGL吸附力
kgfN
1-KD51616φ16φ3420M412--768.65
1-KD62525φ20φ4725M516M5515147.10
型號
1-KD516
1-KD625
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 OD
(φ)
長度L
(mm)
高度 H
(mm)
5天~ 163420
5天~ 204725
型號
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 OD
(φ)
長度L
(mm)
高度 H
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

磁鐵種類(材質) 釹磁鐵 種類 球型接頭磁鐵

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767