(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

長捲彈簧

長捲彈簧

自由長度500mm的捲長型密合彈簧。
【特長】
・自由長度:500mm。
・外徑:4、6、8、10、12、16、20、26mm。
・內徑:0.26、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1、1.2、1.6、2、2.6、3.2mm。
・圈數(長度100mm): 31、38、50、62、83、100。
・材質:SUS304 WPB SWP-B。
【用途】
・可用於切割成適合的長度使用,或保護纜線等各種用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

長捲彈簧 尺寸圖

長捲彈簧的尺寸圖(自由長度: 500mm)

規格表

外徑:4mm~26mm

產品
代碼
外徑
(mm)
線徑
(mm)
圈數
長度 100mn
使用材料
250140.26384SUS
250240.4250SUS
250340.5200SUS
250440.6166SUS
250560.3333SUS
250660.4250SUS
250760.6166SUS
250860.8125SUS
250961100SUS
251080.4250SUS
251180.6166SUS
251280.8125SUS
251381100SUS
251481.283SUS
2515100.5200SUS
2516100.8125SUS
2517101100SUS
2518101.283SUS
2519101.662SUS
2520120.6166SUS
2521120.8125SUS
2522121.283SUS
2523121.662SUS
252412250SUS
2525160.8125SUS
2526161.283SUS
2527161.662SUS
252816250SUS
2529162.638SUS
2530201100SUS
2531201.283SUS
2532201.662SUS
253320250SUS
2534202.638SUS
2535261.662SUS
253626250SUS
2537262.638SUS
2538263.231SUS
型號
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
型號數量折扣標準
出貨日
線徑 外徑 材質 圈數(長度100mm)
4天~ 0.264SUS304WPB384
5天~ 0.44SUS304WPB250
5天~ 0.54SUS304WPB200
5天~ 0.64SUS304WPB166
5天~ 0.36SUS304WPB333
5天~ 0.46SUS304WPB250
4天~ 0.66SUS304WPB166
5天~ 0.86SUS304WPB125
5天~ 16SUS304WPB100
4天~ 0.48SUS304WPB250
4天~ 0.68SUS304WPB166
4天~ 0.88SUS304WPB125
5天~ 18SUS304WPB100
5天~ 1.28SWP-B83
4天~ 0.510SUS304WPB200
4天~ 0.810SUS304WPB125
5天~ 110SUS304WPB100
5天~ 1.210SWP-B83
17天~ 1.610SWP-B62
4天~ 0.612SUS304WPB166
4天~ 0.812SUS304WPB125
5天~ 1.212SWP-B83
5天~ 1.612SWP-B62
5天~ 212SWP-B50
4天~ 0.816SUS304WPB125
5天~ 1.216SWP-B83
5天~ 1.616SWP-B62
5天~ 216SWP-B50
5天~ 2.616SWP-B38
4天~ 120SUS304WPB100
5天~ 1.220SWP-B83
5天~ 1.620SWP-B62
5天~ 220SWP-B50
5天~ 2.620SWP-B38
5天~ 1.626SWP-B62
5天~ 226SWP-B50
5天~ 2.626SWP-B38
5天~ 3.226SWP-B31

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 拉伸 自由長度 mm(mm) 500

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767