(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

D系列 拉伸線圈彈簧(DIN 2098規格)【包裝數為1~20】 (型號表)

TENSION SPRING D

D系列 拉伸線圈彈簧(DIN 2098規格)

轉換自普及於德國的規格彈簧DIN 2098的圓筒型拉伸線圈彈簧。
【特長】
・材質:線徑 0.1〜0.4 不鏽鋼鋼線 SUS 304-WPB。
・材質:線徑 0.5〜2.5 鋼琴線 SWP -B。
【用途】
・此規格,通常使用以冷軋成形的圓筒型拉伸彈簧。
・使用圓型截面的材料,且規定材料的直徑為0.1~2.5mm範圍的彈簧。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

6837

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

D系列 拉伸線圈彈簧(DIN 2098規格)【1~20個裝】 尺寸圖

 

產品規格

捲曲方向根據製造機械的需求而右捲或左捲
端部形狀反向圓鉤
外徑如JIS B2704-3冷軋成形拉伸線圈彈簧的線圈直徑容許公差的2級所示
自由長度作為參考值,無容許公差
容許荷重(N)如JIS B2704-3冷軋成形拉伸線圈彈簧指定長時容許公差的2級所示
彈簧常數作為參考值,無容許公差
初張力作為參考值,無容許公差
低溫退火為提升性能,因此彈簧成形後,施行低溫退火
使用溫度極限-30℃~+80℃ (SWP)
-30℃~+200℃ (SUS 304)
彈簧的壽命作為使用的參考,表示容許荷重。
此數值為參考JIS B2704,以約64%的容許扭轉應力進行計算,但並不代表保證壽命。
彈簧部分從使用狀態的上限應力與下限應力之間的關係來考慮需要重複的次數(壽命)後,請選定在此容許荷重以下適當的荷重。
參考:JIS B2704-1線圈彈簧 - 第1部:壓縮及拉伸線圈彈簧基本計算方法

規格表

外徑:0.9mm~1.12mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
60010.90.12.70.22543.710.50.05880.1597SUS304-WPB
60020.90.12.90.22544.112.50.05880.1343SUS304-WPB
60030.90.13.20.22544.715.50.05880.1078SUS304-WPB
60040.90.13.60.22545.519.50.05880.0862SUS304-WPB
60050.90.14.10.22546.524.50.05880.0686SUS304-WPB
60060.90.14.80.22547.931.50.05880.0529SUS304-WPB
60070.90.15.60.22549.539.50.05880.0421SUS304-WPB
60080.90.16.60.225411.449.50.05880.0343SUS304-WPB
60090.90.17.90.225414.162.50.05880.0265SUS304-WPB
60111.10.13.10.17644.810.50.03920.0813SUS304-WPB
60121.10.13.30.17645.312.50.03920.0686SUS304-WPB
60131.10.13.60.17646.115.50.03920.0549SUS304-WPB
60141.10.140.17647.119.50.03920.0441SUS304-WPB
60151.10.14.50.17648.424.50.03920.0353SUS304-WPB
60161.10.15.20.176410.231.50.03920.0274SUS304-WPB
60171.10.160.176412.439.50.03920.0216SUS304-WPB
60181.10.170.176414.849.50.03920.0176SUS304-WPB
60191.10.18.30.176418.362.50.03920.0137SUS304-WPB
60201.10.1100.176422.779.50.03920.0108SUS304-WPB
60211.120.123.30.30384.610.50.08430.1695SUS304-WPB
60221.120.123.50.3038512.50.08620.1421SUS304-WPB
60231.120.123.90.30385.815.50.08620.1147SUS304-WPB
60241.120.124.40.30386.819.50.08620.0911SUS304-WPB
60251.120.1250.3038824.50.08620.0725SUS304-WPB
60261.120.125.80.30389.631.50.08620.0568SUS304-WPB
60271.120.126.80.303811.639.50.08620.0451SUS304-WPB
60281.120.1280.30381449.50.08620.0363SUS304-WPB
60291.120.129.60.303817.262.50.08620.0284SUS304-WPB
60301.120.1211.60.303821.379.50.08620.0225SUS304-WPB

外徑:1.3mm~1.36mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
60311.30.13.50.147610.50.02940.047SUS304-WPB
60321.30.13.70.1476.612.50.02940.0402SUS304-WPB
60331.30.140.1478.615.50.02940.0323SUS304-WPB
60341.30.14.40.147919.50.02940.0255SUS304-WPB
60351.30.14.90.14710.624.50.02940.0206SUS304-WPB
60361.30.15.60.14713.131.50.02940.0157SUS304-WPB
60371.30.16.40.14715.639.50.02940.0127SUS304-WPB
60381.30.17.40.14719.449.50.02940.0098SUS304-WPB
60391.30.18.70.14723.762.50.02940.0078SUS304-WPB
60401.30.110.40.14730.479.50.02940.0059SUS304-WPB
60411.320.123.70.25485.710.50.06080.098SUS304-WPB
60421.320.1240.25486.312.50.06080.0823SUS304-WPB
60431.320.124.30.25487.215.50.06080.0666SUS304-WPB
60441.320.124.80.25488.519.50.06080.0529SUS304-WPB
60451.320.125.40.25481024.50.06080.0421SUS304-WPB
60461.320.126.20.254812.231.50.06080.0323SUS304-WPB
60471.320.127.20.254814.539.50.06080.0265SUS304-WPB
60481.320.128.40.254817.849.50.06080.0206SUS304-WPB
60491.320.12100.254821.662.50.06080.0167SUS304-WPB
60501.320.12120.254827.279.50.06080.0127SUS304-WPB
60511.360.164.10.59785.410.50.18620.3097SUS304-WPB
60521.360.164.40.5978612.50.18620.2597SUS304-WPB
60531.360.164.90.59786.915.50.18620.2097SUS304-WPB
60541.360.165.60.59788.119.50.18620.1666SUS304-WPB
60551.360.166.30.59789.424.50.18620.1323SUS304-WPB
60561.360.167.50.597811.531.50.18620.1029SUS304-WPB
60571.360.168.70.597813.739.50.18620.0823SUS304-WPB
60581.360.1610.30.597816.649.50.18620.0657SUS304-WPB
60591.360.1612.40.597820.362.50.18620.0519SUS304-WPB
60601.360.1615.10.597825.179.50.18620.0412SUS304-WPB

外徑:1.4mm~1.76mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
60611.40.24.51.1765.510.50.41160.7566SUS304-WPB
60621.40.24.91.1766.112.50.41160.635SUS304-WPB
60631.40.25.51.176715.50.41160.5125SUS304-WPB
60641.40.26.31.1768.219.50.41160.4067SUS304-WPB
60651.40.27.31.1769.624.50.41160.3244SUS304-WPB
60661.40.28.71.17611.731.50.41160.2519SUS304-WPB
60671.40.210.31.17614.139.50.41160.2009SUS304-WPB
60681.40.212.31.1761749.50.41160.1607SUS304-WPB
60691.40.214.91.17620.962.50.41160.1274SUS304-WPB
60701.40.218.31.17625.979.50.41160.1SUS304-WPB
60711.720.124.60.18628.310.50.03330.0412SUS304-WPB
60721.720.124.80.18629.412.50.03330.0343SUS304-WPB
60731.720.125.20.186210.615.50.03330.0284SUS304-WPB
60741.720.125.70.186212.519.50.03330.0225SUS304-WPB
60751.720.126.30.18621524.50.03330.0176SUS304-WPB
60761.720.127.10.186218.231.50.03330.0137SUS304-WPB
60771.720.128.10.186222.339.50.03330.0108SUS304-WPB
60781.720.129.30.186226.649.50.03330.0088SUS304-WPB
60791.720.1210.80.186233.162.50.03330.0069SUS304-WPB
60801.720.1212.90.186238.979.50.03330.0059SUS304-WPB
60811.760.1650.45087.410.50.10780.1303SUS304-WPB
60821.760.165.20.45088.312.50.10780.1098SUS304-WPB
60831.760.165.80.45089.715.50.10780.0882SUS304-WPB
60841.760.166.40.450811.219.50.10780.0706SUS304-WPB
60851.760.167.20.450813.324.50.10780.0559SUS304-WPB
60861.760.168.30.450816.331.50.10780.0431SUS304-WPB
60871.760.169.60.450819.639.50.10780.0343SUS304-WPB
60881.760.1611.20.450823.749.50.10780.0274SUS304-WPB
60891.760.1613.30.450829.262.50.10780.0216SUS304-WPB
60901.760.16160.450835.479.50.10780.0176SUS304-WPB

外徑:1.8mm~1.92mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
60911.80.25.40.8827.410.50.2450.3195SUS304-WPB
60921.80.25.80.8828.212.50.2450.2675SUS304-WPB
60931.80.26.30.8829.215.50.2450.2166SUS304-WPB
60941.80.27.20.88210.919.50.2450.1715SUS304-WPB
60951.80.28.20.88212.824.50.2450.1372SUS304-WPB
60961.80.29.60.88215.531.50.2450.1068SUS304-WPB
60971.80.211.20.88218.739.50.2450.0853SUS304-WPB
60981.80.213.20.88222.649.50.2450.0676SUS304-WPB
60991.80.215.80.88227.662.50.2450.0539SUS304-WPB
61001.80.219.20.88234.379.50.2450.0421SUS304-WPB
61011.850.255.81.72487.210.50.5880.7791SUS304-WPB
61021.850.256.31.7248812.50.5880.6537SUS304-WPB
61031.850.257.11.72489.215.50.5880.5272SUS304-WPB
61041.850.258.11.724810.819.50.5880.4194SUS304-WPB
61051.850.259.31.724812.724.50.5880.3342SUS304-WPB
61061.850.2511.11.724815.531.50.5880.2597SUS304-WPB
61071.850.2513.11.724818.639.50.5880.2068SUS304-WPB
61081.850.2515.61.724822.449.50.5880.1656SUS304-WPB
61091.850.2518.81.724827.562.50.5880.1303SUS304-WPB
61101.850.2523.11.724834.179.50.5880.1029SUS304-WPB
61111.920.326.53.6267.510.51.4212.0903SUS304-WPB
61121.920.327.13.6268.312.51.4211.7562SUS304-WPB
61131.920.328.13.6269.715.51.4211.4161SUS304-WPB
61141.920.329.43.62611.419.51.4211.127SUS304-WPB
61151.920.3210.93.62613.324.51.4210.9016SUS304-WPB
61161.920.3213.23.62616.431.51.4210.6968SUS304-WPB
61171.920.3215.83.62619.839.51.4210.5557SUS304-WPB
61181.920.32193.6262449.51.4210.4439SUS304-WPB
61191.920.3223.13.62629.462.51.4210.3508SUS304-WPB
61201.920.3228.63.62636.679.51.4210.2764SUS304-WPB

外徑:2.16mm~2.25mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
61212.160.165.90.362610.410.50.06270.0666SUS304-WPB
61222.160.166.20.362611.612.50.06270.0559SUS304-WPB
61232.160.166.70.362613.315.50.06270.0451SUS304-WPB
61242.160.167.30.362615.519.50.06270.0363SUS304-WPB
61252.160.168.10.362618.624.50.06270.0284SUS304-WPB
61262.160.169.20.362622.531.50.06270.0225SUS304-WPB
61272.160.1610.50.362627.539.50.06270.0176SUS304-WPB
61282.160.1612.10.362633.949.50.06270.0137SUS304-WPB
61292.160.1614.20.36264262.50.06270.0108SUS304-WPB
61302.160.1616.90.362650.979.50.06270.0088SUS304-WPB
61312.20.26.20.70569.510.50.16660.1637SUS304-WPB
61322.20.26.60.705610.512.50.16660.1372SUS304-WPB
61332.20.27.20.705612.115.50.16660.1107SUS304-WPB
61342.20.280.705614.119.50.16660.0882SUS304-WPB
61352.20.290.705616.724.50.16660.0696SUS304-WPB
61362.20.210.40.705620.231.50.16660.0549SUS304-WPB
61372.20.2120.705624.539.50.16660.0431SUS304-WPB
61382.20.2140.705629.749.50.16660.0343SUS304-WPB
61392.20.216.60.705636.262.50.16660.0274SUS304-WPB
61402.20.2200.70564579.50.16660.0216SUS304-WPB
61412.250.256.71.38189.210.50.3920.3989SUS304-WPB
61422.250.257.21.381810.212.50.3920.3352SUS304-WPB
61432.250.2581.381811.715.50.3920.2705SUS304-WPB
61442.250.2591.381813.619.50.3920.2146SUS304-WPB
61452.250.2510.21.38181624.50.3920.1705SUS304-WPB
61462.250.2511.91.381819.331.50.3920.1333SUS304-WPB
61472.250.2513.91.381823.239.50.3920.1058SUS304-WPB
61482.250.2516.41.381828.149.50.3920.0843SUS304-WPB
61492.250.2519.71.381834.562.50.3920.0666SUS304-WPB
61502.250.25241.381842.779.50.3920.0529SUS304-WPB

外徑:2.32mm~2.7mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
61512.320.327.42.90089.110.51.00941.0682SUS304-WPB
61522.320.3282.900810.112.51.00940.9016SUS304-WPB
61532.320.328.92.900811.515.51.00940.7252SUS304-WPB
61542.320.3210.22.900813.519.51.00940.5782SUS304-WPB
61552.320.3211.82.900815.924.51.00940.4606SUS304-WPB
61562.320.3214.12.900819.531.51.00940.3528SUS304-WPB
61572.320.3216.62.900823.239.51.00940.2842SUS304-WPB
61582.320.3219.82.900828.249.51.00940.2254SUS304-WPB
61592.320.32242.900834.762.51.00940.1764SUS304-WPB
61602.320.3229.42.900843.279.51.00940.1372SUS304-WPB
61612.40.48.15.5379.410.52.21482.6166SUS304-WPB
61622.40.48.95.53710.312.52.21482.3912SUS304-WPB
61632.40.410.15.5371215.52.21481.7738SUS304-WPB
61642.40.411.75.53714.119.52.21481.4112SUS304-WPB
61652.40.413.75.53716.724.52.21481.1172SUS304-WPB
61662.40.416.55.53720.331.52.21480.8722SUS304-WPB
61672.40.419.75.53724.539.52.21480.6958SUS304-WPB
61682.40.423.75.53729.649.52.21480.5586SUS304-WPB
61692.40.428.95.53736.462.52.21480.441SUS304-WPB
61702.40.435.75.53745.479.52.21480.343SUS304-WPB
61712.70.27.30.568412.910.50.0980.0833SUS304-WPB
61722.70.27.70.568414.412.50.0980.0706SUS304-WPB
61732.70.28.30.568416.615.50.0980.0568SUS304-WPB
61742.70.29.10.568419.519.50.0980.0451SUS304-WPB
61752.70.210.10.56842324.50.0980.0363SUS304-WPB
61762.70.211.50.568428.631.50.0980.0274SUS304-WPB
61772.70.213.10.56843439.50.0980.0225SUS304-WPB
61782.70.215.10.568441.849.50.0980.0176SUS304-WPB
61792.70.217.70.56845262.50.0980.0137SUS304-WPB
61802.70.221.10.568464.779.50.0980.0108SUS304-WPB

外徑:2.75mm~2.9mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
61812.750.257.81.07811.810.50.26460.2038SUS304-WPB
61822.750.258.31.0781312.50.26460.1715SUS304-WPB
61832.750.259.11.0781515.50.26460.1382SUS304-WPB
61842.750.2510.11.07817.519.50.26460.1098SUS304-WPB
61852.750.2511.31.07820.624.50.26460.0872SUS304-WPB
61862.750.25131.0782531.50.26460.0676SUS304-WPB
61872.750.25151.07830.139.50.26460.0539SUS304-WPB
61882.750.2517.51.07836.449.50.26460.0431SUS304-WPB
61892.750.2520.81.07844.562.50.26460.0343SUS304-WPB
61902.750.25251.07854.679.50.26460.0274SUS304-WPB
61912.820.328.52.312811.510.50.65660.5488SUS304-WPB
61922.820.329.12.312812.712.50.65660.4606SUS304-WPB
61932.820.3210.12.312814.515.50.65660.3724SUS304-WPB
61942.820.3211.32.312816.919.50.65660.294SUS304-WPB
61952.820.3212.92.312819.924.50.65660.2352SUS304-WPB
61962.820.3215.22.312824.131.50.65660.1862SUS304-WPB
61972.820.3217.72.31282939.50.65660.147SUS304-WPB
61982.820.3220.92.31283549.50.65660.1176SUS304-WPB
61992.820.3225.12.312843.962.50.65660.0882SUS304-WPB
62002.820.3230.52.312854.679.50.65660.0686SUS304-WPB
62012.90.49.24.429611.310.51.57781.3328SUS304-WPB
62022.90.4104.429612.512.51.57781.127SUS304-WPB
62032.90.411.24.429614.315.51.57780.9114SUS304-WPB
62042.90.412.84.429616.719.51.57780.7252SUS304-WPB
62052.90.414.84.429619.724.51.57780.5782SUS304-WPB
62062.90.417.64.429623.931.51.57780.4508SUS304-WPB
62072.90.420.84.429628.939.51.57780.3528SUS304-WPB
62082.90.424.84.429634.849.51.57780.2842SUS304-WPB
62092.90.4304.429642.762.51.57780.2254SUS304-WPB
62102.90.436.84.42965379.51.57780.1764SUS304-WPB

外徑:3.45mm~3.6mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
62113.450.259.30.862416.710.50.1470.097SUS304-WPB
62123.450.259.80.862418.612.50.1470.0813SUS304-WPB
62133.450.2510.60.862421.515.50.1470.0657SUS304-WPB
62143.450.2511.60.862425.419.50.1470.0519SUS304-WPB
62153.450.2512.80.862429.824.50.1470.0421SUS304-WPB
62163.450.2514.60.862436.731.50.1470.0323SUS304-WPB
62173.450.2516.60.862444.739.50.1470.0255SUS304-WPB
62183.450.2519.10.862453.749.50.1470.0206SUS304-WPB
62193.450.2522.30.862465.262.50.1470.0167SUS304-WPB
62203.450.2526.60.862482.779.50.1470.0127SUS304-WPB
62213.520.32101.81315.210.50.43120.2646SUS304-WPB
62223.520.3210.61.8131712.50.43120.2156SUS304-WPB
62233.520.3211.61.81319.415.50.43120.1764SUS304-WPB
62243.520.3212.91.81322.919.50.43120.1372SUS304-WPB
62253.520.3214.51.81327.324.50.43120.1078SUS304-WPB
62263.520.3216.71.81332.431.50.43120.0882SUS304-WPB
62273.520.3219.31.81339.439.50.43120.0686SUS304-WPB
62283.520.3222.51.8134649.50.43120.0588SUS304-WPB
62293.520.3226.61.81357.962.50.43120.0441SUS304-WPB
62303.520.3232.11.81372.479.50.43120.0343SUS304-WPB
62313.60.410.73.459414.610.50.99960.637SUS304-WPB
62323.60.411.53.459416.112.50.99960.539SUS304-WPB
62333.60.412.73.459418.415.50.99960.4312SUS304-WPB
62343.60.414.33.459421.519.50.99960.343SUS304-WPB
62353.60.416.33.459425.324.50.99960.2744SUS304-WPB
62363.60.419.13.459430.531.50.99960.2156SUS304-WPB
62373.60.422.33.459437.139.50.99960.1666SUS304-WPB
62383.60.426.33.459444.249.50.99960.1372SUS304-WPB
62393.60.431.53.459454.362.50.99960.1078SUS304-WPB
62403.60.438.33.459466.279.50.99960.0882SUS304-WPB

外徑:4.32mm~5.4mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
62414.320.3211.81.450420.710.50.25480.1343SUS304-WPB
62424.320.3212.41.45042312.50.25480.1127SUS304-WPB
62434.320.3213.41.450426.715.50.25480.0902SUS304-WPB
62444.320.3214.61.450431.119.50.25480.0725SUS304-WPB
62454.320.3216.21.450436.924.50.25480.0578SUS304-WPB
62464.320.3218.51.45044531.50.25480.0451SUS304-WPB
62474.320.32211.450454.939.50.25480.0353SUS304-WPB
62484.320.3224.21.450466.349.50.25480.0284SUS304-WPB
62494.320.3228.41.450481.462.50.25480.0225SUS304-WPB
62504.320.3233.81.4504101.779.50.25480.0176SUS304-WPB
62514.40.412.52.76361910.50.67620.3234SUS304-WPB
62524.40.413.32.763620.912.50.67620.2744SUS304-WPB
62534.40.414.52.763623.815.50.67620.2254SUS304-WPB
62544.40.416.12.763628.619.50.67620.1764SUS304-WPB
62554.40.418.12.763633.324.50.67620.1372SUS304-WPB
62564.40.420.92.763640.331.50.67620.1078SUS304-WPB
62574.40.424.12.763647.839.50.67620.0882SUS304-WPB
62584.40.428.12.763658.549.50.67620.0686SUS304-WPB
62594.40.433.32.763671.362.50.67620.0549SUS304-WPB
62604.40.440.12.763688.579.50.67620.0431SUS304-WPB
62615.40.414.72.214825.610.50.3920.1676SUS304-WPB
62625.40.415.52.214828.512.50.3920.1401SUS304-WPB
62635.40.416.72.214832.715.50.3920.1137SUS304-WPB
62645.40.418.32.214838.519.50.3920.0902SUS304-WPB
62655.40.420.32.214845.824.50.3920.0715SUS304-WPB
62665.40.423.12.214855.731.50.3920.0559SUS304-WPB
62675.40.426.32.214867.639.50.3920.0441SUS304-WPB
62685.40.430.32.214881.949.50.3920.0353SUS304-WPB
62695.40.435.62.214899.762.50.3920.0284SUS304-WPB
62705.40.442.32.2148123.279.50.3920.0225SUS304-WPB

外徑:3mm~3.83mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
650130.510.111.53512.310.53.4593.7338SWP-B
650230.511.111.53513.312.53.4593.136SWP-B
650330.512.611.53515.215.53.4592.5284SWP-B
650430.514.611.53518.619.53.4592.009SWP-B
650530.517.111.53522.224.53.4591.5974SWP-B
650630.520.611.53527.131.53.4591.2446SWP-B
650730.524.611.53532.839.53.4590.9898SWP-B
650830.529.611.53539.849.53.4590.7938SWP-B
650930.536.111.5354962.53.4590.6272SWP-B
651030.544.711.53561.279.53.4590.49SWP-B
65113.70.511.79.01615.410.52.4011.7836SWP-B
65123.70.512.79.01617.112.52.4011.4994SWP-B
65133.70.514.29.01619.715.52.4011.2054SWP-B
65143.70.516.29.01623.119.52.4010.9604SWP-B
65153.70.518.79.01627.324.52.4010.7644SWP-B
65163.70.522.29.01633.431.52.4010.588SWP-B
65173.70.526.29.01640.339.52.4010.4704SWP-B
65183.70.531.29.01648.549.52.4010.3822SWP-B
65193.70.538.29.01660.762.52.4010.294SWP-B
65203.70.546.29.01674.379.52.4010.2352SWP-B
65213.830.6312.916.46415.410.55.414.4884SWP-B
65223.830.6314.116.4641712.55.413.773SWP-B
65233.830.631616.46419.615.55.413.038SWP-B
65243.830.6318.516.46423.119.55.412.4108SWP-B
65253.830.6321.716.46427.524.55.411.9208SWP-B
65263.830.6326.116.46433.531.55.411.4994SWP-B
65273.830.6331.216.46440.439.55.411.1956SWP-B
65283.830.6337.516.46449.149.55.410.9506SWP-B
65293.830.6345.716.46460.362.55.410.7546SWP-B
65303.830.6356.416.46475.279.55.410.588SWP-B

外徑:4.5mm~4.8mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
65314.50.513.47.21319.610.51.5680.9114SWP-B
65324.50.514.47.21321.812.51.5680.7644SWP-B
65334.50.515.97.2132515.51.5680.6174SWP-B
65344.50.517.97.21329.419.51.5680.49SWP-B
65354.50.520.47.21334.824.51.5680.392SWP-B
65364.50.523.97.21342.431.51.5680.3038SWP-B
65374.50.527.97.21350.939.51.5680.245SWP-B
65384.50.532.97.21361.749.51.5680.196SWP-B
65394.50.539.47.21375.462.51.5680.1568SWP-B
65404.50.547.97.21395.979.51.5680.1176SWP-B
65414.630.6314.614.18119.210.53.6062.2932SWP-B
65424.630.6315.914.18120.512.53.6061.9306SWP-B
65434.630.6317.714.18124.515.53.6061.5582SWP-B
65444.630.6320.314.18128.919.53.6061.2348SWP-B
65454.630.6323.514.18134.324.53.6060.98SWP-B
65464.630.6327.914.18141.731.53.6060.7644SWP-B
65474.630.6332.914.18150.339.53.6060.6076SWP-B
65484.630.6339.214.18160.849.53.6060.49SWP-B
65494.630.6347.414.18175.162.53.6060.3822SWP-B
65504.630.6358.114.18192.979.53.6060.3038SWP-B
65514.80.816.225.9719.110.58.8595.978SWP-B
65524.80.817.825.9721.212.58.8595.0176SWP-B
65534.80.820.225.9724.415.58.8594.0474SWP-B
65544.80.823.425.9728.719.58.8593.2144SWP-B
65554.80.827.425.9734.124.58.8592.5578SWP-B
65564.80.83325.9741.631.58.8591.9894SWP-B
65574.80.839.425.9750.239.58.8591.5876SWP-B
65584.80.847.425.9760.949.58.8591.2642SWP-B
65594.80.857.825.9774.962.58.8590.9996SWP-B
65604.80.871.425.9793.279.58.8590.784SWP-B

外徑:5.5mm~5.8mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
65615.50.515.65.77225.610.51.0580.4704SWP-B
65625.50.516.65.77228.612.51.0580.392SWP-B
65635.50.518.15.77233.115.51.0580.3136SWP-B
65645.50.520.15.77238.619.51.0580.2548SWP-B
65655.50.522.65.77246.624.51.0580.196SWP-B
65665.50.526.15.77256.231.51.0580.1568SWP-B
65675.50.530.15.77267.139.51.0580.1274SWP-B
65685.50.535.15.77283.249.51.0580.098SWP-B
65695.50.541.65.772101.762.51.0580.0784SWP-B
65705.50.550.15.772130.379.51.0580.0588SWP-B
65715.630.6316.811.34824.310.52.4991.176SWP-B
65725.630.6318.111.3482712.52.4990.9898SWP-B
65735.630.6319.911.3483115.52.4990.7938SWP-B
65745.630.6322.511.34836.419.52.4990.637SWP-B
65755.630.6325.611.34843.324.52.4990.4998SWP-B
65765.630.6330.111.34852.631.52.4990.392SWP-B
65775.630.6335.111.34863.339.52.4990.3136SWP-B
65785.630.6341.411.34876.149.52.4990.2548SWP-B
65795.630.6349.611.34894.762.52.4990.196SWP-B
65805.630.6360.311.348116.779.52.4990.1568SWP-B
65815.80.818.422.84423.710.56.3013.0576SWP-B
65825.80.82022.84426.412.56.3012.5676SWP-B
65835.80.822.422.84430.315.56.3012.0678SWP-B
65845.80.825.622.84435.519.56.3011.6464SWP-B
65855.80.829.622.8444224.56.3011.3132SWP-B
65865.80.835.222.84451.231.56.3011.0192SWP-B
65875.80.841.622.84461.739.56.3010.8134SWP-B
65885.80.849.622.84474.949.56.3010.6468SWP-B
65895.80.860.122.84492.262.56.3010.5096SWP-B
65905.80.873.622.844114.379.56.3010.4018SWP-B

外徑:6mm~6.93mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
65916120.339.223.610.514.6027.4676SWP-B
65926122.339.226.212.514.6026.272SWP-B
65936125.339.230.215.514.6025.0568SWP-B
65946129.339.235.419.514.6024.018SWP-B
65956134.339.24224.514.6023.1948SWP-B
65966141.339.251.231.514.6022.4892SWP-B
65976149.339.261.739.514.6021.9796SWP-B
65986159.339.274.849.514.6021.5876SWP-B
65996172.339.291.962.514.6021.2544SWP-B
66006189.339.2114.479.514.6020.98SWP-B
66016.80.518.54.57735.510.50.6080.2332SWP-B
66026.80.519.54.57739.712.50.6080.196SWP-B
66036.80.5214.57746.115.50.6080.1578SWP-B
66046.80.5234.57754.619.50.6080.1254SWP-B
66056.80.525.54.57765.224.50.6080.1SWP-B
66066.80.5294.57779.631.50.6080.0784SWP-B
66076.80.5334.57797.339.50.6080.0617SWP-B
66086.80.5384.57711949.50.6080.049SWP-B
66096.80.544.44.577145.662.50.6080.0392SWP-B
66106.80.5534.577175.779.50.6080.0323SWP-B
66116.930.6319.79.00632.310.51.6760.588SWP-B
66126.930.6320.99.00635.712.51.6760.4939SWP-B
66136.930.6322.89.00641.215.51.6760.3979SWP-B
66146.930.6325.39.00648.419.51.6760.3165SWP-B
66156.930.6328.59.00657.624.51.6760.2519SWP-B
66166.930.6332.99.00670.331.51.6760.196SWP-B
66176.930.63389.00684.739.51.6760.1568SWP-B
66186.930.6344.29.006103.149.51.6760.1245SWP-B
66196.930.6352.49.006126.562.51.6760.099SWP-B
66206.930.6363.19.006153.279.51.6760.0813SWP-B

外徑:7.1mm~7.55mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
66217.10.821.318.1330.510.54.0671.5288SWP-B
66227.10.822.918.1333.812.54.0671.2838SWP-B
66237.10.825.318.1338.815.54.0671.0388SWP-B
66247.10.828.518.1345.619.54.0670.8232SWP-B
66257.10.832.518.1353.924.54.0670.6566SWP-B
66267.10.838.118.1365.731.54.0670.5096SWP-B
66277.10.844.518.1378.739.54.0670.4116SWP-B
66287.10.852.518.139649.54.0670.3234SWP-B
66297.10.862.918.13118.162.54.0670.2548SWP-B
66307.10.876.518.13144.879.54.0670.2058SWP-B
66317.3123.232.3429.410.59.1533.7338SWP-B
66327.3125.232.3432.612.59.1533.136SWP-B
66337.3128.232.3437.415.59.1532.5284SWP-B
66347.3132.232.3443.719.59.1532.009SWP-B
66357.3137.232.3451.724.59.1531.5974SWP-B
66367.3144.232.3462.831.59.1531.2446SWP-B
66377.3152.232.3475.639.59.1530.9898SWP-B
66387.3162.232.3491.449.59.1530.7938SWP-B
66397.3175.232.34112.262.59.1530.6272SWP-B
66407.3192.232.34139.579.59.1530.49SWP-B
66417.551.2525.558.829.610.521.4629.114SWP-B
66427.551.252858.832.912.521.4627.6538SWP-B
66437.551.2531.758.837.715.5214626.174SWP-B
66447.551.2536.758.844.319.521.4624.9098SWP-B
66457.551.254358.852.624.521.4623.9004SWP-B
66467.551.2551.758.86431.521.4623.038SWP-B
66477.551.2561.758.877.139.521.4622.4206SWP-B
66487.551.2574.258.893.549.521.4621.9306SWP-B
66497.551.2590.558.8114.962.521.4621.5288SWP-B
66507.551.25111.758.8142.779.521.4621.2054SWP-B

外徑:8.63mm~9mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
66518.630.6323.47.09544.810.50.9610.2871SWP-B
66528.630.6324.77.09550.112.50.9610.2411SWP-B
66538.630.6326.57.09557.915.50.9610.195SWP-B
66548.630.6329.17.09568.719.50.9610.1548SWP-B
66558.630.6332.27.09581.824.50.9610.1235SWP-B
66568.630.6336.67.095100.531.50.9610.096SWP-B
66578.630.6341.77.095121.939.50.9610.0764SWP-B
66588.630.63487.09514949.50.9610.0608SWP-B
66598.630.6356.27.095183.962.50.9610.048SWP-B
66608.630.6366.97.095227.479.50.9610.0382SWP-B
66618.80.82514.27940.510.52.7050.7468SWP-B
66628.80.826.614.2794512.52.7050.6272SWP-B
66638.80.82914.27951.915.52.7050.5057SWP-B
66648.80.832.214.2796119.52.7050.4018SWP-B
66658.80.836.214.27972.324.52.7050.3205SWP-B
66668.80.841.814.27988.331.52.7050.2489SWP-B
66678.80.848.214.279106.439.52.7050.1989SWP-B
66688.80.856.214.279129.149.52.7050.1588SWP-B
66698.80.866.614.279158.862.52.7050.1254SWP-B
66708.80.880.214.279197.179.52.7050.099SWP-B
66719126.926.463810.56.2521.8228SWP-B
66729128.926.4642.112.56.2521.5288SWP-B
66739131.926.4648.315.56.2521.2348SWP-B
66749135.926.4656.519.56.2520.98SWP-B
66759140.926.4666.724.56.2520.784SWP-B
66769147.926.4681.231.56.2520.6076SWP-B
66779155.926.4697.139.56.2520.49SWP-B
66789165.926.46118.849.56.2520.3822SWP-B
66799178.926.46145.462.56.2520.3038SWP-B
66809195.926.46178.379.56.2520.245SWP-B

外徑:9.25mm~10.8mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
66819.251.2529.247.5336.710.514.0834.4492SWP-B
66829.251.2531.747.5340.712.514.0833.7338SWP-B
66839.251.2535.447.5346.515.514.0833.0184SWP-B
66849.251.2540.547.5354.419.514.0832.401SWP-B
66859.251.2546.747.5364.224.514.0831.911SWP-B
66869.251.2555.547.5378.131.514.0831.4798SWP-B
66879.251.2565.547.5393.739.514.0831.1858SWP-B
66889.251.257847.53113.649.514.0830.9408SWP-B
66899.251.2594.247.53139.162.514.0830.7448SWP-B
66909.251.25115.547.53172.479.514.0830.588SWP-B
66919.61.632.593.137.310.535.44711.956SWP-B
66929.61.635.793.141.412.535.44710.0352SWP-B
66939.61.640.593.147.615.535.4478.0948SWP-B
66949.61.646.993.155.919.535.4476.4288SWP-B
66959.61.654.993.166.224.535.4475.1156SWP-B
66969.61.666.193.180.631.535.4473.9788SWP-B
66979.61.678.993.197.139.535.4473.1752SWP-B
66989.61.694.993.1117.649.535.4472.5382SWP-B
66999.61.6115.793.1144.462.535.4472.009SWP-B
67009.61.6142.993.1179.479.535.4471.5778SWP-B
670110.80.829.411.41755.110.51.5780.3822SWP-B
670210.80.83111.41761.412.51.5780.3234SWP-B
670310.80.833.411.4177215.51.5780.2548SWP-B
670410.80.836.611.41784.419.515780.2058SWP-B
670510.80.840.611.41799.724.51.5780.1666SWP-B
670610.80.846.211.417123.431.51.5780.1274SWP-B
670710.80.852.611.41715339.51.5780.098SWP-B
670810.80.860.611.417181.649.51.5780.0813SWP-B
670910.80.87111.417223.162.51.5780.0647SWP-B
671010.80.884.611.417277.779.51.5780.051SWP-B

外徑:11mm~11.6mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
671111131.322.5450.910.54.2340.933SWP-B
671211133.322.5456.712.54.2340.784SWP-B
671311136.322.5465.315.54.2340.6321SWP-B
671411140.322.5476.719.54.2340.5027SWP-B
671511145.322.5490.924.54.2340.4018SWP-B
671611152.322.54111.231.54.2340.3107SWP-B
671711160.322.54134.139.54.2340.2479SWP-B
671811170.322.54162.849.54.2340.198SWP-B
671911183.322.54200.162.54.2340.1568SWP-B
6720111100.322.54248.579.54.2340.1235SWP-B
672111.251.2533.642.04247.810.59.7612.2785SWP-B
672211.251.2536.142.0425312.59.7611.9139SWP-B
672311.251.2539.842.04260.715.59.7611.5435SWP-B
672411.251.2544.942.04271.219.59.7611.225SWP-B
672511.251.2551.142.0428424.59.7610.98SWP-B
672611.251.2559.942.042102.431.59.7610.7595SWP-B
672711.251.2569.942.042123.239.59.7610.6056SWP-B
672811.251.2582.442.042149.249.59.7610.4831SWP-B
672911.251.2598.642.042182.862.59.7610.3832SWP-B
673011.251.2512042.042227.379.59.7610.3009SWP-B
673111.61.636.978.445.610.525.1866.1152SWP-B
673211.61.640.178.450.512.525.1865.1352SWP-B
673311.61.644.978.457.715.525.1864.1454SWP-B
673411.61.651.378.467.519.525.1863.2928SWP-B
673511.61.659.378.479.624.525.1862.6166SWP-B
673611.61.670.578.496.631.525.1862.0384SWP-B
673711.61.683.378.4116.939.525.1861.6268SWP-B
673811.61.699.378.4140.449.525.1861.2936SWP-B
673911.61.6120.178.4171.862.525.1861.029SWP-B
674011.61.6147.378.4213.579.525.1860.8036SWP-B

外徑:12mm~13.75mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
674112240.6138.7646.210.555.3914.9352SWP-B
674212244.6138.7651.212.555.3912.544SWP-B
674312250.6138.7658.915.555.3910.1136SWP-B
674412258.6138.766919.555.398.036SWP-B
674512268.6138.7681.624.555.396.3994SWP-B
674612282.6138.7699.331.555.394.9784SWP-B
674712298.6138.76119.639.555.393.969SWP-B
6748122118.6138.76145.249.555.393.1654SWP-B
6749122144.6138.76178.262.555.392.5088SWP-B
6750122178.6138.76221.479.555.391.9698SWP-B
675113.5136.815.6864.410.52.460.4782SWP-B
675213.5138.815.6871.712.52.460.4018SWP-B
675313.5141.815.6882.715.52.460.3234SWP-B
675413.5145.815.6897.119.52.460.2577SWP-B
675513.5150.815.6811524.52.460.2058SWP-B
675613.5157.815.68140.531.52.460.1597SWP-B
675713.5165.815.68169.639.52.460.1274SWP-B
675813.5175.815.68206.849.52.460.1009SWP-B
675913.5188.815.68253.362.52.460.0804SWP-B
676013.51105.815.68316.679.52.460.0627SWP-B
676113.751.2539.133.61462.210.56.6051.1662SWP-B
676213.751.2541.633.61469.212.56.6050.98SWP-B
676313.751.2545.333.61479.315.56.6050.7938SWP-B
676413.751.2550.433.61493.519.56.6050.6272SWP-B
676513.751.2556.633.614110.624.56.6050.4998SWP-B
676613.751.2565.433.614134.331.56.6050.392SWP-B
676713.751.2575.433.614161.539.56.6050.3136SWP-B
676813.751.2587.933.614198.149.56.6050.245SWP-B
676913.751.25104.133.61424262.56.6050.196SWP-B
677013.751.25125.433.614297.679.56.6050.1568SWP-

外徑:14.1mm~15mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
677114.11.642.469.28659.310.516.3863.136SWP-B
677214.11.645.669.28665.712.516.3862.6264SWP-B
677314.11.650.469.28675.415.516.3862.1168SWP-B
677414.11.656.869.28688.219.516.3861.6856SWP-B
677514.11.664.869.286104.224.516.3861.3426SWP-B
677614.11.67669.286126.931.516.3861.0388SWP-B
677714.11.688.869.286152.339.516.3860.833SWP-B
677814.11.6104.869.286184.249.516.3860.6664SWP-B
677914.11.6125.669.286225.662.516.3860.5292SWP-B
678014.11.6152.869.286281.379.516.3860.4116SWP-B
678114.5246.1117.656.310.539.3967.644SWP-B
678214.5250.1117.662.312.539.3966.419SWP-B
678314.5256.1117.671.215.539.3965.1744SWP-B
678414.5264.1117.683.119.539.3964.116SWP-B
678514.5274.1117.69824.539.3963.2732SWP-B
678614.5288.1117.6118.831.539.3962.548SWP-B
678714.52104.1117.6142.739.539.3962.0286SWP-B
678814.52124.1117.6172.549.539.3961.617SWP-B
678914.52150.1117.621162.539.3961.2838SWP-B
679014.52184.1117.6261.679.539.3961.0094SWP-B
6791152.550.7215.657.610.586.54418.669SWP-B
6792152.555.7215.663.912.586.54415.68SWP-B
6793152.563.2215.673.415.586.54412.642SWP-B
6794152.573.2215.68619.586.54410.0548SWP-B
6795152.585.7215.6101.824.586.5447.9968SWP-B
6796152.5103.2215.6123.931.586.5446.223SWP-B
6797152.5123.2215.6149.239.586.5444.9588SWP-B
6798152.5148.2215.6180.849.586.5443.9592SWP-B
6799152.5180.7215.6221.962.586.5443.136SWP-B
6800152.5223.2215.6275.579.586.5442.4696SWP-B

外徑:17.25mm~18mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
680117.251.2546.826.26487.210.53.7530.5566SWP-B
680217.251.2549.326.26497.512.53.7530.4675SWP-B
680317.251.255326.264112.715.53.7530.3773SWP-B
680417.251.2558.126.264133.219.53.7530.2999SWP-B
680517.251.2564.326.264158.824.53.7530.2381SWP-B
680617.251.2573.126.264194.631.53.7530.1852SWP-B
680717.251.2583.126.264235.239.53.7530.148SWP-B
680817.251.2595.626.264287.649.53.7530.1176SWP-B
680917.251.25111.826.264353.662.53.7530.0931SWP-B
681017.251.25133.126.264439.479.53.7530.0735SWP-B
681117.61.650.154.09679.110.510.8291.4896SWP-B
681217.61.653.354.09687.812.510.8291.2544SWP-B
681317.61.658.154.09610115.510.8291.0094SWP-B
681417.61.664.554.096118.319.510.8290.8036SWP-B
681517.61.672.554.096140.424.510.8290.637SWP-B
681617.61.683.754.096170.331.510.8290.4998SWP-B
681717.61.696.554.09620739.510.8290.392SWP-B
681817.61.6112.554.096250.549.510.8290.3136SWP-B
681917.61.6133.354.096303.162.510.8290.2548SWP-B
682017.61.6160.554.096381.279.510.8290.196SWP-B
682118253.8100.9474.610.5253.6456SWP-B
682218257.8100.9482.612.5253.0576SWP-B
682318263.8100.9494.515.5252.4696SWP-B
682418271.8100.94110.519.5251.96SWP-B
682518281.8100.94130.524.5251.5582SWP-B
682618295.8100.94158.331.5251.2152SWP-B
6827182111.8100.94190.139.5250.9702SWP-B
6828182131.8100.9423049.5250.7742SWP-B
6829182157.8100.94282.862.5250.6076SWP-B
6830182191.8100.9435079.5250.4802SWP-B

外徑:18.5mm~22mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
683118.52.558.4176.471.910.556.358.8984SWP-B
683218.52.563.4176.479.512.556.357.4774SWP-B
683318.52.570.9176.490.815.556.356.027SWP-B
683418.52.580.9176.410619.556.354.7922SWP-B
683518.52.593.4176.4124.924.556.353.8122SWP-B
683618.52.5110.9176.4151.331.556.352.9694SWP-B
683718.52.5130.9176.4181.739.556.352.3618SWP-B
683818.52.5155.9176.4219.449.556.351.8914SWP-B
683918.52.5188.4176.4268.562.556.351.4994SWP-B
684018.52.5230.9176.433379.556.351.176SWP-B
684121.61.658.943.316107.310.56.3010.7644SWP-B
684221.61.662.143.316120.212.56.3010.637SWP-B
684321.61.666.943.316138.215.56.3010.5194SWP-B
684421.61.673.343.316163.219.56.3010.4116SWP-B
684521.61.681.343.316195.724.56.3010.3234SWP-B
684621.61.692.543.316237.831.56.3010.2548SWP-B
684721.61.6105.343.316285.139.56.3010.2058SWP-B
684821.61.6121.343.316357.349.56.3010.1568SWP-B
684921.61.6142.143.316432.662.56.3010.1274SWP-B
685021.61.6169.343.31654779.56.3010.098SWP-B
685122262.680.75296.910.516.9251.862SWP-B
685222266.680.752107.312.516.9251.568SWP-B
685322272.680.752123.115.516.9251.2642SWP-B
685422280.680.752143.819.516.9251.0094SWP-B
685522290.680.75217024.516.9250.8036SWP-B
6856222104.680.75220831.516.9250.6174SWP-B
6857222120.680.752248.339.516.9250.4998SWP-B
6858222140.680.752303.449.516.9250.392SWP-B
6859222166.680.752370.162.516.9250.3136SWP-B
6860222200.680.752461.179.516.9250.245SWP-B

外徑:22.5mm~27.5mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
686122.52.567.2150.2391.610.539.0634.557SWP-B
686222.52.572.2150.23101.212.539.0633.8318SWP-B
686322.52.579.7150.2311615.539.0633.087SWP-B
686422.52.589.7150.2313519.539.0632.45SWP-B
686522.52.5102.2150.23158.924.539.0631.96SWP-B
686622.52.5119.7150.23192.931.539.0631.519SWP-B
686722.52.5139.7150.23231.339.539.0631.2152SWP-B
686822.52.5164.7150.23279.349.539.0630.9702SWP-B
686922.52.5197.2150.23342.662.539.0630.7644SWP-B
687022.52.5239.7150.23425.779.539.0630.5978SWP-B
687127273.664.6813110.59.8390.9555SWP-B
687227277.664.68145.812.59.8390.8036SWP-B
687327283.664.68168.415.59.8390.6468SWP-B
687427291.664.68197.219.59.8390.5194SWP-B
6875272101.664.68234.824.59.8390.4116SWP-B
6876272115.664.68290.531.59.8390.3136SWP-B
6877272131.664.68346.839.59.8390.2548SWP-B
6878272151.664.68418.149.59.8390.2058SWP-B
6879272177.664.68527.362.59.8390.1568SWP-B
6880272211.664.6864279.59.8390.1274SWP-B
688127.52.578.2120.1411910.526.442.3324SWP-B
688227.52.583.2120.1413012.526.441.96SWP-B
688327.52.590.7120.1415015.526.441.5778SWP-B
688427.52.5100.7120.1417519.526.441.2544SWP-B
688527.52.5113.2120.1420724.526.440.9996SWP-B
688627.52.5130.7120.1425231.526.440.7742SWP-B
688727.52.5150.7120.1430339.526.440.6174SWP-B
688827.52.5175.7120.1436749.526.440.49SWP-B
688927.52.5208.2120.1444762.526.440.392SWP-B
689027.52.5250.7120.1455979.526.440.3038SWP-B

外徑:34.5mm

產品代碼外徑
(mm)
線徑
(mm)
自由長度(mm)容許荷重(N)參考長度
mm
總圈數初張力
(N)
彈簧常數(N/mm)材質
689134.52.593.698168.510.515.0231.1074SWP-B
689234.52.598.798187.812.515.0230.931SWP-B
689334.52.5106.19821615.515.0230.7546SWP-B
689434.52.5116.198254.919.515.0230.5978SWP-B
689534.52.5128.698301.424.515.0230.4802SWP-B
689634.52.5146.198368.931.515.0230.3724SWP-B
689734.52.5166.198448.339.515.0230.294SWP-B
689834.52.5191.198543.949.515.0230.2352SWP-B
689934.52.5223.698669.262.515.0230.1862SWP-B
690034.52.5266.198830.679.515.0230.147SWP-B

開發秘辛

超級彈簧為領先於一般訂製彈簧,進行規格化的標準規格彈簧之暢銷產品。

型號
6837
型號數量折扣標準
出貨日
材質 容許荷重(範圍指定)
(N)
掛鈎對向角 容許荷重 P2
(N)
容許荷重時長度 L2
(mm)
自由長度 Lf
(mm)
線圈外徑 OD
(φ)
初張力 Pi
(N)
彈簧常數 k
(N/mm)
線徑 d
(φ)
總圈數 N 包裝內個數
5天~ 鋼琴線110.01~-176.4181.7130.918.556.352.36182.539.51

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 標準型

D系列 拉伸線圈彈簧(DIN 2098規格)的型號6837頁面。
記載關於型號6837之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
6004
6005
6006
6838
6839
6840
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 容許荷重(範圍指定)
(N)
掛鈎對向角 容許荷重 P2
(N)
容許荷重時長度 L2
(mm)
自由長度 Lf
(mm)
線圈外徑 OD
(φ)
初張力 Pi
(N)
彈簧常數 k
(N/mm)
線徑 d
(φ)
總圈數 N 包裝內個數

包裝數為20

5天~ [不鏽鋼線] 不鏽鋼鋼線~1.25180°(標準)0.22545.53.60.90.05880.08620.119.520

包裝數為20

5天~ [不鏽鋼線] 不鏽鋼鋼線~1.25180°(標準)0.22546.54.10.90.05880.06860.124.520

包裝數為20

5天~ [不鏽鋼線] 不鏽鋼鋼線~1.25180°(標準)0.22547.94.80.90.05880.05290.131.520
5天~ 鋼琴線110.01~-176.4219.4155.918.556.351.89142.549.51
4天~ 鋼琴線110.01~-176.4268.5188.418.556.351.49942.562.51
4天~ 鋼琴線110.01~-176.4333.0230.918.556.351.1762.579.51

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767