(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
材質變更為彈簧用不鏽鋼線來製作成的圓筒形拉伸線圈彈簧。
【特長】
・以D系列(符合DIN 2098)的規格尺寸為基準的拉伸彈簧。
・材質:不鏽鋼鋼線 SUS 304-WPB。
【用途】
・通常使用以冷軋成形的圓筒型拉伸線圈彈簧。
・使用圓型截面的材料,且規定材料的直徑為0.5~2.5mm範圍的彈簧。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
8516
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
捲曲方向 | 根據製造機械的需求而右捲或左捲 |
---|---|
端部形狀 | 反向圓鉤 |
外徑 | 如JIS B2704-3冷軋成形拉伸線圈彈簧的線圈直徑容許公差的2級所示 |
自由長度 | 作為參考值,無容許公差 |
容許荷重(N) | 如JIS B2704-3冷軋成形拉伸線圈彈簧指定長時容許公差的2級所示 |
彈簧常數 | 作為參考值,無容許公差 |
初張力 | 作為參考值,無容許公差 |
低溫退火 | 為提升性能,因此彈簧成形後,施行低溫退火 |
使用溫度極限 | -30℃~+200℃ |
彈簧的壽命 | 作為使用的參考,表示容許荷重。 此數值為參考JIS B2704,以約64%的容許扭轉應力進行計算,但並不代表保證壽命。 彈簧部分從使用狀態的上限應力與下限應力之間的關係來考慮需要重複的次數(壽命)後,請選定在此容許荷重以下適當的荷重。 參考:JIS B2704-1線圈彈簧 - 第1部:壓縮及拉伸線圈彈簧基本計算方法 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時長度 (mm) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501 | 3 | 0.5 | 10.1 | 8.06 | 11.8 | 10.5 | 2.646 | 3.262 |
8502 | 3 | 0.5 | 11.1 | 8.06 | 13.1 | 12.5 | 2.646 | 2.74 |
8503 | 3 | 0.5 | 12.6 | 8.06 | 15.1 | 15.5 | 2.646 | 2.21 |
8504 | 3 | 0.5 | 14.6 | 8.06 | 17.7 | 19.5 | 2.646 | 1.756 |
8505 | 3 | 0.5 | 17.1 | 8.06 | 21 | 24.5 | 2.646 | 1.398 |
8506 | 3 | 0.5 | 20.6 | 8.06 | 25.6 | 31.5 | 2.646 | 1.087 |
8507 | 3 | 0.5 | 24.6 | 8.06 | 30.8 | 39.5 | 2.646 | 0.867 |
8508 | 3 | 0.5 | 29.6 | 8.06 | 37.4 | 49.5 | 2.646 | 0.692 |
8509 | 3 | 0.5 | 36.1 | 8.06 | 46 | 62.5 | 2.646 | 0.548 |
8510 | 3 | 0.5 | 44.7 | 8.06 | 57.3 | 79.5 | 2.646 | 0.431 |
8511 | 3.7 | 0.5 | 11.7 | 6.583 | 14.9 | 10.5 | 1.617 | 1.555 |
8512 | 3.7 | 0.5 | 12.7 | 6.583 | 16.5 | 12.5 | 1.617 | 1.307 |
8513 | 3.7 | 0.5 | 14.2 | 6.583 | 18.9 | 15.5 | 1.617 | 1.054 |
8514 | 3.7 | 0.5 | 16.2 | 6.583 | 22.1 | 19.5 | 1.617 | 0.838 |
8515 | 3.7 | 0.5 | 18.7 | 6.583 | 26.1 | 24.5 | 1.617 | 0.667 |
8516 | 3.7 | 0.5 | 22.2 | 6.583 | 31.8 | 31.5 | 1.617 | 0.519 |
8517 | 3.7 | 0.5 | 26.2 | 6.583 | 38.2 | 39.5 | 1.617 | 0.414 |
8518 | 3.7 | 0.5 | 31.2 | 6.583 | 46.3 | 49.5 | 1.617 | 0.33 |
8519 | 3.7 | 0.5 | 38.2 | 6.583 | 57.2 | 62.5 | 1.617 | 0.261 |
8520 | 3.7 | 0.5 | 46.2 | 6.583 | 70.4 | 79.5 | 1.617 | 0.205 |
8521 | 3.83 | 0.63 | 12.9 | 12.432 | 15 | 10.5 | 4.067 | 3.92 |
8522 | 3.83 | 0.63 | 14.1 | 12.432 | 16.6 | 12.5 | 4.067 | 3.293 |
8523 | 3.83 | 0.63 | 16 | 12.432 | 19.1 | 15.5 | 4.067 | 2.656 |
8524 | 3.83 | 0.63 | 18.5 | 12.432 | 22.5 | 19.5 | 4.067 | 2.111 |
8525 | 3.83 | 0.63 | 21.7 | 12.432 | 26.7 | 24.5 | 4.067 | 1.68 |
8526 | 3.83 | 0.63 | 26.1 | 12.432 | 32.5 | 31.5 | 4.067 | 1.307 |
8527 | 3.83 | 0.63 | 31.2 | 12.432 | 39.2 | 39.5 | 4.067 | 1.042 |
8528 | 3.83 | 0.63 | 37.5 | 12.432 | 47.6 | 49.5 | 4.067 | 0.832 |
8529 | 3.83 | 0.63 | 45.7 | 12.432 | 58.4 | 62.5 | 4.067 | 0.659 |
8530 | 3.83 | 0.63 | 56.4 | 12.432 | 72.6 | 79.5 | 4.067 | 0.518 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時長度 (mm) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8531 | 4.5 | 0.5 | 13.4 | 5.573 | 19.1 | 10.5 | 1.029 | 0.796 |
8532 | 4.5 | 0.5 | 14.4 | 5.573 | 21.2 | 12.5 | 1.029 | 0.669 |
8533 | 4.5 | 0.5 | 15.9 | 5.573 | 24.3 | 15.5 | 1.029 | 0.539 |
8534 | 4.5 | 0.5 | 17.9 | 5.573 | 28.5 | 19.5 | 1.029 | 0.429 |
8535 | 4.5 | 0.5 | 20.4 | 5.573 | 33.7 | 24.5 | 1.029 | 0.341 |
8536 | 4.5 | 0.5 | 23.9 | 5.573 | 41 | 31.5 | 1.029 | 0.266 |
8537 | 4.5 | 0.5 | 27.9 | 5.573 | 49.4 | 39.5 | 1.029 | 0.212 |
8538 | 4.5 | 0.5 | 32.9 | 5.573 | 59.8 | 49.5 | 1.029 | 0.169 |
8539 | 4.5 | 0.5 | 39.4 | 5.573 | 73.4 | 62.5 | 1.029 | 0.134 |
8540 | 4.5 | 0.5 | 47.9 | 5.573 | 91.1 | 79.5 | 1.029 | 0.105 |
8541 | 4.63 | 0.63 | 14.6 | 10.398 | 18.5 | 10.5 | 2.607 | 2.007 |
8542 | 4.63 | 0.63 | 15.9 | 10.398 | 20.5 | 12.5 | 2.607 | 1.686 |
8543 | 4.63 | 0.63 | 17.7 | 10.398 | 23.4 | 15.5 | 2.607 | 1.36 |
8544 | 4.63 | 0.63 | 20.3 | 10.398 | 27.5 | 19.5 | 2.607 | 1.081 |
8545 | 4.63 | 0.63 | 23.5 | 10.398 | 32.6 | 24.5 | 2.607 | 0.86 |
8546 | 4.63 | 0.63 | 27.9 | 10.398 | 39.5 | 31.5 | 2.607 | 0.669 |
8547 | 4.63 | 0.63 | 32.9 | 10.398 | 47.5 | 39.5 | 2.607 | 0.534 |
8548 | 4.63 | 0.63 | 39.2 | 10.398 | 57.5 | 49.5 | 2.607 | 0.426 |
8549 | 4.63 | 0.63 | 47.4 | 10.398 | 70.5 | 62.5 | 2.607 | 0.337 |
8550 | 4.63 | 0.63 | 58.1 | 10.398 | 87.5 | 79.5 | 2.607 | 0.265 |
8551 | 4.8 | 0.8 | 16.2 | 20.096 | 18.8 | 10.5 | 6.772 | 5.129 |
8552 | 4.8 | 0.8 | 17.8 | 20.096 | 20.8 | 12.5 | 6.772 | 4.384 |
8553 | 4.8 | 0.8 | 20.2 | 20.096 | 24 | 15.5 | 6.772 | 3.536 |
8554 | 4.8 | 0.8 | 23.4 | 20.096 | 28.1 | 19.5 | 6.772 | 2.81 |
8555 | 4.8 | 0.8 | 27.4 | 20.096 | 33.4 | 24.5 | 6.772 | 2.237 |
8556 | 4.8 | 0.8 | 33 | 20.096 | 40.7 | 31.5 | 6.772 | 1.74 |
8557 | 4.8 | 0.8 | 39.4 | 20.096 | 49 | 39.5 | 6.772 | 1.387 |
8558 | 4.8 | 0.8 | 47.4 | 20.096 | 59.4 | 49.5 | 6.772 | 1.107 |
8559 | 4.8 | 0.8 | 57.8 | 20.096 | 73 | 62.5 | 6.772 | 0.877 |
8560 | 4.8 | 0.8 | 71.4 | 20.096 | 90.7 | 79.5 | 6.772 | 0.689 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時長度 (mm) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8561 | 5.5 | 0.5 | 15.6 | 4.611 | 25.3 | 10.5 | 0.666 | 0.408 |
8562 | 5.5 | 0.5 | 16.6 | 4.611 | 28.1 | 12.5 | 0.666 | 0.343 |
8563 | 5.5 | 0.5 | 18.1 | 4.611 | 32.4 | 15.5 | 0.666 | 0.276 |
8564 | 5.5 | 0.5 | 20.1 | 4.611 | 38.1 | 19.5 | 0.666 | 0.22 |
8565 | 5.5 | 0.5 | 22.6 | 4.611 | 45.2 | 24.5 | 0.666 | 0.175 |
8566 | 5.5 | 0.5 | 26.1 | 4.611 | 55.1 | 31.5 | 0.666 | 0.136 |
8567 | 5.5 | 0.5 | 30.1 | 4.611 | 66.5 | 39.5 | 0.666 | 0.108 |
8568 | 5.5 | 0.5 | 35.1 | 4.611 | 80.7 | 49.5 | 0.666 | 0.087 |
8569 | 5.5 | 0.5 | 41.6 | 4.611 | 99.2 | 62.5 | 0.666 | 0.069 |
8570 | 5.5 | 0.5 | 50.1 | 4.611 | 123.3 | 79.5 | 0.666 | 0.054 |
8571 | 5.63 | 0.63 | 16.8 | 8.803 | 23.7 | 10.5 | 1.666 | 1.028 |
8572 | 5.63 | 0.63 | 18.1 | 8.803 | 26.4 | 12.5 | 1.666 | 0.863 |
8573 | 5.63 | 0.63 | 19.9 | 8.803 | 30.2 | 15.5 | 1.666 | 0.696 |
8574 | 5.63 | 0.63 | 22.5 | 8.803 | 35.4 | 19.5 | 1.666 | 0.553 |
8575 | 5.63 | 0.63 | 25.6 | 8.803 | 41.8 | 24.5 | 1.666 | 0.44 |
8576 | 5.63 | 0.63 | 30.1 | 8.803 | 50.9 | 31.5 | 1.666 | 0.343 |
8577 | 5.63 | 0.63 | 35.1 | 8.803 | 61.2 | 39.5 | 1.666 | 0.273 |
8578 | 5.63 | 0.63 | 41.4 | 8.803 | 74.1 | 49.5 | 1.666 | 0.218 |
8579 | 5.63 | 0.63 | 49.6 | 8.803 | 90.9 | 62.5 | 1.666 | 0.173 |
8580 | 5.63 | 0.63 | 60.3 | 8.803 | 112.9 | 79.5 | 1.666 | 0.136 |
8581 | 5.8 | 0.8 | 18.4 | 16.808 | 23.1 | 10.5 | 4.332 | 2.672 |
8582 | 5.8 | 0.8 | 20 | 16.808 | 25.6 | 12.5 | 4.332 | 2.245 |
8583 | 5.8 | 0.8 | 22.4 | 16.808 | 29.3 | 15.5 | 4.332 | 1.81 |
8584 | 5.8 | 0.8 | 25.6 | 16.808 | 34.3 | 19.5 | 4.332 | 1.439 |
8585 | 5.8 | 0.8 | 29.6 | 16.808 | 40.5 | 24.5 | 4.332 | 1.145 |
8586 | 5.8 | 0.8 | 35.2 | 16.808 | 49.2 | 31.5 | 4.332 | 0.891 |
8587 | 5.8 | 0.8 | 41.6 | 16.808 | 59.2 | 39.5 | 4.332 | 0.71 |
8588 | 5.8 | 0.8 | 49.6 | 16.808 | 71.6 | 49.5 | 4.332 | 0.567 |
8589 | 5.8 | 0.8 | 60.1 | 16.808 | 87.9 | 62.5 | 4.332 | 0.449 |
8590 | 5.8 | 0.8 | 73.6 | 16.808 | 109 | 79.5 | 4.332 | 0.353 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時長度 (mm) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8591 | 6 | 1 | 20.3 | 30.681 | 23.4 | 10.5 | 10.584 | 6.524 |
8592 | 6 | 1 | 22.3 | 30.681 | 26 | 12.5 | 10.584 | 5.48 |
8593 | 6 | 1 | 25.3 | 30.681 | 29.8 | 15.5 | 10.584 | 4.419 |
8594 | 6 | 1 | 29.3 | 30.681 | 35 | 19.5 | 10.584 | 3.513 |
8595 | 6 | 1 | 34.3 | 30.681 | 41.5 | 24.5 | 10.584 | 2.796 |
8596 | 6 | 1 | 41.3 | 30.681 | 50.5 | 31.5 | 10.584 | 2.175 |
8597 | 6 | 1 | 49.3 | 30.681 | 60.9 | 39.5 | 10.584 | 1.734 |
8598 | 6 | 1 | 59.3 | 30.681 | 73.8 | 49.5 | 10.584 | 1.384 |
8599 | 6 | 1 | 72.3 | 30.681 | 90.6 | 62.5 | 10.584 | 1.096 |
8600 | 6 | 1 | 89.3 | 30.681 | 112.6 | 79.5 | 10.584 | 0.862 |
8601 | 6.8 | 0.5 | 18.5 | 3.761 | 34.9 | 10.5 | 0.421 | 0.204 |
8602 | 6.8 | 0.5 | 19.5 | 3.761 | 39 | 12.5 | 0.421 | 0.171 |
8603 | 6.8 | 0.5 | 21 | 3.761 | 45.2 | 15.5 | 0.421 | 0.138 |
8604 | 6.8 | 0.5 | 23 | 3.761 | 53.4 | 19.5 | 0.421 | 0.11 |
8605 | 6.8 | 0.5 | 25.5 | 3.761 | 63.7 | 24.5 | 0.421 | 0.087 |
8606 | 6.8 | 0.5 | 29 | 3.761 | 78.2 | 31.5 | 0.421 | 0.068 |
8607 | 6.8 | 0.5 | 33 | 3.761 | 94.6 | 39.5 | 0.421 | 0.054 |
8608 | 6.8 | 0.5 | 38 | 3.761 | 115.3 | 49.5 | 0.421 | 0.043 |
8609 | 6.8 | 0.5 | 44.4 | 3.761 | 142 | 62.5 | 0.421 | 0.034 |
8610 | 6.8 | 0.5 | 53 | 3.761 | 177.1 | 79.5 | 0.421 | 0.027 |
8611 | 6.93 | 0.63 | 19.7 | 7.225 | 31.7 | 10.5 | 1.049 | 0.514 |
8612 | 6.93 | 0.63 | 20.9 | 7.225 | 35.2 | 12.5 | 1.049 | 0.432 |
8613 | 6.93 | 0.63 | 22.8 | 7.225 | 40.5 | 15.5 | 1.049 | 0.348 |
8614 | 6.93 | 0.63 | 25.3 | 7.225 | 47.6 | 19.5 | 1.049 | 0.277 |
8615 | 6.93 | 0.63 | 28.5 | 7.225 | 56.5 | 24.5 | 1.049 | 0.22 |
8616 | 6.93 | 0.63 | 32.9 | 7.225 | 69 | 31.5 | 1.049 | 0.171 |
8617 | 6.93 | 0.63 | 38 | 7.225 | 83.2 | 39.5 | 1.049 | 0.137 |
8618 | 6.93 | 0.63 | 44.2 | 7.225 | 100.9 | 49.5 | 1.049 | 0.109 |
8619 | 6.93 | 0.63 | 52.4 | 7.225 | 124 | 62.5 | 1.049 | 0.086 |
8620 | 6.93 | 0.63 | 63.1 | 7.225 | 154.1 | 79.5 | 1.049 | 0.068 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時長度 (mm) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8621 | 7.1 | 0.8 | 21.3 | 14.117 | 29.8 | 10.5 | 2.734 | 1.336 |
8622 | 7.1 | 0.8 | 22.9 | 14.117 | 33 | 12.5 | 2.734 | 1.122 |
8623 | 7.1 | 0.8 | 25.3 | 14.117 | 37.9 | 15.5 | 2.734 | 0.905 |
8624 | 7.1 | 0.8 | 28.5 | 14.117 | 44.3 | 19.5 | 2.734 | 0.719 |
8625 | 7.1 | 0.8 | 32.5 | 14.117 | 52.4 | 24.5 | 2.734 | 0.573 |
8626 | 7.1 | 0.8 | 38.1 | 14.117 | 63.7 | 31.5 | 2.734 | 0.445 |
8627 | 7.1 | 0.8 | 44.5 | 14.117 | 76.6 | 39.5 | 2.734 | 0.355 |
8628 | 7.1 | 0.8 | 52.5 | 14.117 | 92.7 | 49.5 | 2.734 | 0.283 |
8629 | 7.1 | 0.8 | 62.9 | 14.117 | 113.6 | 62.5 | 2.734 | 0.224 |
8630 | 7.1 | 0.8 | 76.5 | 14.117 | 141 | 79.5 | 2.734 | 0.176 |
8631 | 7.3 | 1 | 23.2 | 25.458 | 29 | 10.5 | 6.664 | 3.261 |
8632 | 7.3 | 1 | 25.2 | 25.458 | 32.1 | 12.5 | 6.664 | 2.74 |
8633 | 7.3 | 1 | 28.2 | 25.458 | 36.7 | 15.5 | 6.664 | 2.209 |
8634 | 7.3 | 1 | 32.2 | 25.458 | 42.9 | 19.5 | 6.664 | 1.756 |
8635 | 7.3 | 1 | 37.2 | 25.458 | 50.6 | 24.5 | 6.664 | 1.398 |
8636 | 7.3 | 1 | 44.2 | 25.458 | 61.5 | 31.5 | 6.664 | 1.087 |
8637 | 7.3 | 1 | 52.2 | 25.458 | 73.9 | 39.5 | 6.664 | 0.867 |
8638 | 7.3 | 1 | 62.2 | 25.458 | 89.4 | 49.5 | 6.664 | 0.692 |
8639 | 7.3 | 1 | 75.2 | 25.458 | 109.5 | 62.5 | 6.664 | 0.548 |
8640 | 7.3 | 1 | 92.2 | 25.458 | 135.8 | 79.5 | 6.664 | 0.431 |
8641 | 7.55 | 1.25 | 25.5 | 46.351 | 29.3 | 10.5 | 16.278 | 7.962 |
8642 | 7.55 | 1.25 | 28 | 46.351 | 32.5 | 12.5 | 16.278 | 6.688 |
8643 | 7.55 | 1.25 | 31.7 | 46.351 | 37.3 | 15.5 | 16.278 | 5.394 |
8644 | 7.55 | 1.25 | 36.7 | 46.351 | 43.7 | 19.5 | 16.278 | 4.287 |
8645 | 7.55 | 1.25 | 43 | 46.351 | 51.8 | 24.5 | 16.278 | 3.412 |
8646 | 7.55 | 1.25 | 51.7 | 46.351 | 63 | 31.5 | 16.278 | 2.654 |
8647 | 7.55 | 1.25 | 61.7 | 46.351 | 75.9 | 39.5 | 16.278 | 2.117 |
8648 | 7.55 | 1.25 | 74.2 | 46.351 | 92 | 49.5 | 16.278 | 1.689 |
8649 | 7.55 | 1.25 | 90.5 | 46.351 | 113 | 62.5 | 16.278 | 1.338 |
8650 | 7.55 | 1.25 | 111.7 | 46.351 | 140.3 | 79.5 | 16.278 | 1.052 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時長度 (mm) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8651 | 8.63 | 0.63 | 23.4 | 5.848 | 44.1 | 10.5 | 0.647 | 0.251 |
8652 | 8.63 | 0.63 | 24.7 | 5.848 | 49.4 | 12.5 | 0.647 | 0.211 |
8653 | 8.63 | 0.63 | 26.5 | 5.848 | 57.1 | 15.5 | 0.647 | 0.17 |
8654 | 8.63 | 0.63 | 29.1 | 5.848 | 67.6 | 19.5 | 0.647 | 0.135 |
8655 | 8.63 | 0.63 | 32.2 | 5.848 | 80.6 | 24.5 | 0.647 | 0.108 |
8656 | 8.63 | 0.63 | 36.6 | 5.848 | 98.8 | 31.5 | 0.647 | 0.084 |
8657 | 8.63 | 0.63 | 41.7 | 5.848 | 119.7 | 39.5 | 0.647 | 0.067 |
8658 | 8.63 | 0.63 | 48 | 5.848 | 145.8 | 49.5 | 0.647 | 0.053 |
8659 | 8.63 | 0.63 | 56.2 | 5.848 | 179.5 | 62.5 | 0.647 | 0.042 |
8660 | 8.63 | 0.63 | 66.9 | 5.848 | 224 | 79.5 | 0.647 | 0.033 |
8661 | 8.8 | 0.8 | 25 | 11.496 | 40 | 10.5 | 1.695 | 0.652 |
8662 | 8.8 | 0.8 | 26.6 | 11.496 | 44.5 | 12.5 | 1.695 | 0.548 |
8663 | 8.8 | 0.8 | 29 | 11.496 | 51.2 | 15.5 | 1.695 | 0.442 |
8664 | 8.8 | 0.8 | 32.2 | 11.496 | 60.1 | 19.5 | 1.695 | 0.351 |
8665 | 8.8 | 0.8 | 36.2 | 11.496 | 71.3 | 24.5 | 1.695 | 0.28 |
8666 | 8.8 | 0.8 | 41.8 | 11.496 | 86.8 | 31.5 | 1.695 | 0.218 |
8667 | 8.8 | 0.8 | 48.2 | 11.496 | 104.7 | 39.5 | 1.695 | 0.173 |
8668 | 8.8 | 0.8 | 56.2 | 11.496 | 127 | 49.5 | 1.695 | 0.138 |
8669 | 8.8 | 0.8 | 66.6 | 11.496 | 156 | 62.5 | 1.695 | 0.11 |
8670 | 8.8 | 0.8 | 80.2 | 11.496 | 193.9 | 79.5 | 1.695 | 0.086 |
8671 | 9 | 1 | 26.9 | 21.216 | 37.6 | 10.5 | 4.136 | 1.593 |
8672 | 9 | 1 | 28.9 | 21.216 | 41.7 | 12.5 | 4.136 | 1.338 |
8673 | 9 | 1 | 31.9 | 21.216 | 47.7 | 15.5 | 4.136 | 1.079 |
8674 | 9 | 1 | 35.9 | 21.216 | 55.8 | 19.5 | 4.136 | 0.858 |
8675 | 9 | 1 | 40.9 | 21.216 | 65.9 | 24.5 | 4.136 | 0.683 |
8676 | 9 | 1 | 47.9 | 21.216 | 80.1 | 31.5 | 4.136 | 0.531 |
8677 | 9 | 1 | 55.9 | 21.216 | 96.2 | 39.5 | 4.136 | 0.423 |
8678 | 9 | 1 | 65.9 | 21.216 | 116.4 | 49.5 | 4.136 | 0.338 |
8679 | 9 | 1 | 78.9 | 21.216 | 142.7 | 62.5 | 4.136 | 0.268 |
8680 | 9 | 1 | 95.9 | 21.216 | 177.1 | 79.5 | 4.136 | 0.21 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時長度 (mm) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8681 | 9.25 | 1.25 | 29.2 | 38.162 | 36.4 | 10.5 | 10.09 | 3.889 |
8682 | 9.25 | 1.25 | 31.7 | 38.162 | 40.3 | 12.5 | 10.09 | 3.266 |
8683 | 9.25 | 1.25 | 35.4 | 38.162 | 46.1 | 15.5 | 10.09 | 2.634 |
8684 | 9.25 | 1.25 | 40.5 | 38.162 | 53.9 | 19.5 | 10.09 | 2.094 |
8685 | 9.25 | 1.25 | 46.7 | 38.162 | 63.5 | 24.5 | 10.09 | 1.667 |
8686 | 9.25 | 1.25 | 55.5 | 38.162 | 77.2 | 31.5 | 10.09 | 1.296 |
8687 | 9.25 | 1.25 | 65.5 | 38.162 | 92.7 | 39.5 | 10.09 | 1.034 |
8688 | 9.25 | 1.25 | 78 | 38.162 | 112 | 49.5 | 10.09 | 0.825 |
8689 | 9.25 | 1.25 | 94.2 | 38.162 | 137.2 | 62.5 | 10.09 | 0.653 |
8690 | 9.25 | 1.25 | 115.5 | 38.162 | 170.1 | 79.5 | 10.09 | 0.514 |
8691 | 9.6 | 1.6 | 32.5 | 73.634 | 37 | 10.5 | 27.05 | 10.438 |
8692 | 9.6 | 1.6 | 35.7 | 73.634 | 41 | 12.5 | 27.05 | 8.768 |
8693 | 9.6 | 1.6 | 40.5 | 73.634 | 47.1 | 15.5 | 27.05 | 7.071 |
8694 | 9.6 | 1.6 | 46.9 | 73.634 | 55.2 | 19.5 | 27.05 | 5.621 |
8695 | 9.6 | 1.6 | 54.9 | 73.634 | 65.3 | 24.5 | 27.05 | 4.474 |
8696 | 9.6 | 1.6 | 66.1 | 73.634 | 79.5 | 31.5 | 27.05 | 3.479 |
8697 | 9.6 | 1.6 | 78.9 | 73.634 | 95.7 | 39.5 | 27.05 | 2.775 |
8698 | 9.6 | 1.6 | 94.9 | 73.634 | 115.9 | 49.5 | 27.05 | 2.214 |
8699 | 9.6 | 1.6 | 115.7 | 73.634 | 142.3 | 62.5 | 27.05 | 1.754 |
8700 | 9.6 | 1.6 | 142.9 | 73.634 | 176.7 | 79.5 | 27.05 | 1.379 |
8701 | 10.8 | 0.8 | 29.4 | 9.453 | 54.4 | 10.5 | 1.088 | 0.334 |
8702 | 10.8 | 0.8 | 31 | 9.453 | 60.8 | 12.5 | 1.088 | 0.281 |
8703 | 10.8 | 0.8 | 33.4 | 9.453 | 70.4 | 15.5 | 1.088 | 0.226 |
8704 | 10.8 | 0.8 | 36.6 | 9.453 | 83.1 | 19.5 | 1.088 | 0.18 |
8705 | 10.8 | 0.8 | 40.6 | 9.453 | 99 | 24.5 | 1.088 | 0.143 |
8706 | 10.8 | 0.8 | 46.2 | 9.453 | 121.4 | 31.5 | 1.088 | 0.111 |
8707 | 10.8 | 0.8 | 52.6 | 9.453 | 146.8 | 39.5 | 1.088 | 0.089 |
8708 | 10.8 | 0.8 | 60.6 | 9.453 | 178.6 | 49.5 | 1.088 | 0.071 |
8709 | 10.8 | 0.8 | 71 | 9.453 | 220.1 | 62.5 | 1.088 | 0.056 |
8710 | 10.8 | 0.8 | 84.6 | 9.453 | 274.3 | 79.5 | 1.088 | 0.044 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時長度 (mm) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8711 | 11 | 1 | 31.3 | 17.551 | 49.6 | 10.5 | 2.646 | 0.816 |
8712 | 11 | 1 | 33.3 | 17.551 | 55.1 | 12.5 | 2.646 | 0.685 |
8713 | 11 | 1 | 36.3 | 17.551 | 63.3 | 15.5 | 2.646 | 0.552 |
8714 | 11 | 1 | 40.3 | 17.551 | 74.2 | 19.5 | 2.646 | 0.439 |
8715 | 11 | 1 | 45.3 | 17.551 | 87.9 | 24.5 | 2.646 | 0.35 |
8716 | 11 | 1 | 52.3 | 17.551 | 107.1 | 31.5 | 2.646 | 0.272 |
8717 | 11 | 1 | 60.3 | 17.551 | 129.1 | 39.5 | 2.646 | 0.217 |
8718 | 11 | 1 | 70.3 | 17.551 | 156.5 | 49.5 | 2.646 | 0.173 |
8719 | 11 | 1 | 83.3 | 17.551 | 192.1 | 62.5 | 2.646 | 0.137 |
8720 | 11 | 1 | 100.3 | 17.551 | 238.7 | 79.5 | 2.646 | 0.108 |
8721 | 11.25 | 1.25 | 33.6 | 32.309 | 46.6 | 10.5 | 6.468 | 1.991 |
8722 | 11.25 | 1.25 | 36.1 | 32.309 | 51.6 | 12.5 | 6.468 | 1.672 |
8723 | 11.25 | 1.25 | 39.8 | 32.309 | 59 | 15.5 | 6.468 | 1.349 |
8724 | 11.25 | 1.25 | 44.9 | 32.309 | 69 | 19.5 | 6.468 | 1.072 |
8725 | 11.25 | 1.25 | 51.1 | 32.309 | 81.4 | 24.5 | 6.468 | 0.853 |
8726 | 11.25 | 1.25 | 59.9 | 32.309 | 98.8 | 31.5 | 6.468 | 0.664 |
8727 | 11.25 | 1.25 | 69.9 | 32.309 | 118.7 | 39.5 | 6.468 | 0.529 |
8728 | 11.25 | 1.25 | 82.4 | 32.309 | 143.6 | 49.5 | 6.468 | 0.422 |
8729 | 11.25 | 1.25 | 98.6 | 32.309 | 175.9 | 62.5 | 6.468 | 0.335 |
8730 | 11.25 | 1.25 | 120 | 32.309 | 218.3 | 79.5 | 6.468 | 0.263 |
8731 | 11.6 | 1.6 | 36.9 | 61.587 | 45.2 | 10.5 | 17.35 | 5.344 |
8732 | 11.6 | 1.6 | 40.1 | 61.587 | 50 | 12.5 | 17.35 | 4.489 |
8733 | 11.6 | 1.6 | 44.9 | 61.587 | 57.1 | 15.5 | 17.35 | 3.62 |
8734 | 11.6 | 1.6 | 51.3 | 61.587 | 66.7 | 19.5 | 17.35 | 2.878 |
8735 | 11.6 | 1.6 | 59.3 | 61.587 | 78.6 | 24.5 | 17.35 | 2.29 |
8736 | 11.6 | 1.6 | 70.5 | 61.587 | 95.3 | 31.5 | 17.35 | 1.781 |
8737 | 11.6 | 1.6 | 83.3 | 61.587 | 114.4 | 39.5 | 17.35 | 1.421 |
8738 | 11.6 | 1.6 | 99.3 | 61.587 | 138.3 | 49.5 | 17.35 | 1.134 |
8739 | 11.6 | 1.6 | 120.1 | 61.587 | 169.4 | 62.5 | 17.35 | 0.898 |
8740 | 11.6 | 1.6 | 147.3 | 61.587 | 210 | 79.5 | 17.35 | 0.706 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時長度 (mm) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8741 | 12 | 2 | 40.6 | 108.821 | 45.7 | 10.5 | 42.34 | 13.048 |
8742 | 12 | 2 | 44.6 | 108.821 | 50.7 | 12.5 | 42.34 | 10.96 |
8743 | 12 | 2 | 50.6 | 108.821 | 58.1 | 15.5 | 42.34 | 8.839 |
8744 | 12 | 2 | 58.6 | 108.821 | 68.1 | 19.5 | 42.34 | 7.026 |
8745 | 12 | 2 | 68.6 | 108.821 | 80.5 | 24.5 | 42.34 | 5.592 |
8746 | 12 | 2 | 82.6 | 108.821 | 97.9 | 31.5 | 42.34 | 4.349 |
8747 | 12 | 2 | 98.6 | 108.821 | 117.8 | 39.5 | 42.34 | 3.468 |
8748 | 12 | 2 | 118.6 | 108.821 | 142.6 | 49.5 | 42.34 | 2.768 |
8749 | 12 | 2 | 144.6 | 108.821 | 174.9 | 62.5 | 42.34 | 2.192 |
8750 | 12 | 2 | 178.6 | 108.821 | 217.2 | 79.5 | 42.34 | 1.723 |
8751 | 13.5 | 1 | 36.8 | 14.432 | 67.3 | 10.5 | 1.695 | 0.418 |
8752 | 13.5 | 1 | 38.8 | 14.432 | 75.1 | 12.5 | 1.695 | 0.351 |
8753 | 13.5 | 1 | 41.8 | 14.432 | 86.8 | 15.5 | 1.695 | 0.283 |
8754 | 13.5 | 1 | 45.8 | 14.432 | 102.5 | 19.5 | 1.695 | 0.225 |
8755 | 13.5 | 1 | 50.8 | 14.432 | 122 | 24.5 | 1.695 | 0.179 |
8756 | 13.5 | 1 | 57.8 | 14.432 | 149.3 | 31.5 | 1.695 | 0.139 |
8757 | 13.5 | 1 | 65.8 | 14.432 | 180.5 | 39.5 | 1.695 | 0.111 |
8758 | 13.5 | 1 | 75.8 | 14.432 | 219.6 | 49.5 | 1.695 | 0.089 |
8759 | 13.5 | 1 | 88.8 | 14.432 | 270.5 | 62.5 | 1.695 | 0.07 |
8760 | 13.5 | 1 | 105.8 | 14.432 | 337 | 79.5 | 1.695 | 0.055 |
8761 | 13.75 | 1.25 | 39.1 | 26.727 | 61.3 | 10.5 | 4.136 | 1.019 |
8762 | 13.75 | 1.25 | 41.6 | 26.727 | 68 | 12.5 | 4.136 | 0.856 |
8763 | 13.75 | 1.25 | 45.3 | 26.727 | 78 | 15.5 | 4.136 | 0.691 |
8764 | 13.75 | 1.25 | 50.4 | 26.727 | 91.6 | 19.5 | 4.136 | 0.549 |
8765 | 13.75 | 1.25 | 56.6 | 26.727 | 108.3 | 24.5 | 4.136 | 0.437 |
8766 | 13.75 | 1.25 | 65.4 | 26.727 | 131.9 | 31.5 | 4.136 | 0.34 |
8767 | 13.75 | 1.25 | 75.4 | 26.727 | 158.8 | 39.5 | 4.136 | 0.271 |
8768 | 13.75 | 1.25 | 87.9 | 26.727 | 192.4 | 49.5 | 4.136 | 0.216 |
8769 | 13.75 | 1.25 | 104.1 | 26.727 | 236.1 | 62.5 | 4.136 | 0.171 |
8770 | 13.75 | 1.25 | 125.4 | 26.727 | 293.2 | 79.5 | 4.136 | 0.135 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時長度 (mm) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8771 | 14.1 | 1.6 | 42.4 | 52.141 | 57.4 | 10.5 | 11.07 | 2.736 |
8772 | 14.1 | 1.6 | 45.6 | 52.141 | 63.5 | 12.5 | 11.07 | 2.299 |
8773 | 14.1 | 1.6 | 50.4 | 52.141 | 72.6 | 15.5 | 11.07 | 1.854 |
8774 | 14.1 | 1.6 | 56.8 | 52.141 | 84.7 | 19.5 | 11.07 | 1.473 |
8775 | 14.1 | 1.6 | 64.8 | 52.141 | 99.8 | 24.5 | 11.07 | 1.173 |
8776 | 14.1 | 1.6 | 76 | 52.141 | 121 | 31.5 | 11.07 | 0.912 |
8777 | 14.1 | 1.6 | 88.8 | 52.141 | 145.3 | 39.5 | 11.07 | 0.727 |
8778 | 14.1 | 1.6 | 104.8 | 52.141 | 175.6 | 49.5 | 11.07 | 0.58 |
8779 | 14.1 | 1.6 | 125.6 | 52.141 | 214.9 | 62.5 | 11.07 | 0.46 |
8780 | 14.1 | 1.6 | 152.8 | 52.141 | 266.4 | 79.5 | 11.07 | 0.361 |
8781 | 14.5 | 2 | 46.1 | 91.017 | 55.7 | 10.5 | 27.05 | 6.68 |
8782 | 14.5 | 2 | 50.1 | 91.017 | 61.5 | 12.5 | 27.05 | 5.612 |
8783 | 14.5 | 2 | 56.1 | 91.017 | 70.2 | 15.5 | 27.05 | 4.525 |
8784 | 14.5 | 2 | 64.1 | 91.017 | 81.9 | 19.5 | 27.05 | 3.597 |
8785 | 14.5 | 2 | 74.1 | 91.017 | 96.4 | 24.5 | 27.05 | 2.863 |
8786 | 14.5 | 2 | 88.1 | 91.017 | 116.8 | 31.5 | 27.05 | 2.227 |
8787 | 14.5 | 2 | 104.1 | 91.017 | 140.1 | 39.5 | 27.05 | 1.776 |
8788 | 14.5 | 2 | 124.1 | 91.017 | 169.2 | 49.5 | 27.05 | 1.417 |
8789 | 14.5 | 2 | 150.1 | 91.017 | 207.1 | 62.5 | 27.05 | 1.122 |
8790 | 14.5 | 2 | 184.1 | 91.017 | 256.6 | 79.5 | 27.05 | 0.882 |
8791 | 15 | 2.5 | 50.7 | 162.917 | 56.6 | 10.5 | 66.15 | 16.31 |
8792 | 15 | 2.5 | 55.7 | 162.917 | 62.8 | 12.5 | 66.15 | 13.7 |
8793 | 15 | 2.5 | 63.2 | 162.917 | 72 | 15.5 | 66.15 | 11.048 |
8794 | 15 | 2.5 | 73.2 | 162.917 | 84.2 | 19.5 | 66.15 | 8.782 |
8795 | 15 | 2.5 | 85.7 | 162.917 | 99.5 | 24.5 | 66.15 | 6.99 |
8796 | 15 | 2.5 | 103.2 | 162.917 | 121 | 31.5 | 66.15 | 5.437 |
8797 | 15 | 2.5 | 123.2 | 162.917 | 145.5 | 39.5 | 66.15 | 4.335 |
8798 | 15 | 2.5 | 148.2 | 162.917 | 176.2 | 49.5 | 66.15 | 3.46 |
8799 | 15 | 2.5 | 180.7 | 162.917 | 216 | 62.5 | 66.15 | 2.74 |
8800 | 15 | 2.5 | 223.2 | 162.917 | 268.1 | 79.5 | 66.15 | 2.154 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時長度 (mm) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8801 | 17.25 | 1.25 | 46.8 | 21.462 | 85.8 | 10.5 | 2.519 | 0.486 |
8802 | 17.25 | 1.25 | 49.3 | 21.462 | 95.7 | 12.5 | 2.519 | 0.408 |
8803 | 17.25 | 1.25 | 53 | 21.462 | 110.5 | 15.5 | 2.519 | 0.329 |
8804 | 17.25 | 1.25 | 58.1 | 21.462 | 130.5 | 19.5 | 2.519 | 0.262 |
8805 | 17.25 | 1.25 | 64.3 | 21.462 | 155.2 | 24.5 | 2.519 | 0.208 |
8806 | 17.25 | 1.25 | 73.1 | 21.462 | 190 | 31.5 | 2.519 | 0.162 |
8807 | 17.25 | 1.25 | 83.1 | 21.462 | 229.7 | 39.5 | 2.519 | 0.129 |
8808 | 17.25 | 1.25 | 95.6 | 21.462 | 279.3 | 49.5 | 2.519 | 0.103 |
8809 | 17.25 | 1.25 | 111.8 | 21.462 | 343.7 | 62.5 | 2.519 | 0.082 |
8810 | 17.25 | 1.25 | 133.1 | 21.462 | 428.2 | 79.5 | 2.519 | 0.064 |
8811 | 17.6 | 1.6 | 50.1 | 42.123 | 77.2 | 10.5 | 6.77 | 1.305 |
8812 | 17.6 | 1.6 | 53.3 | 42.123 | 85.6 | 12.5 | 6.77 | 1.096 |
8813 | 17.6 | 1.6 | 58.1 | 42.123 | 98.1 | 15.5 | 6.77 | 0.884 |
8814 | 17.6 | 1.6 | 64.5 | 42.123 | 114.8 | 19.5 | 6.77 | 0.703 |
8815 | 17.6 | 1.6 | 72.5 | 42.123 | 135.7 | 24.5 | 6.77 | 0.559 |
8816 | 17.6 | 1.6 | 83.7 | 42.123 | 165 | 31.5 | 6.77 | 0.435 |
8817 | 17.6 | 1.6 | 96.5 | 42.123 | 198.4 | 39.5 | 6.77 | 0.347 |
8818 | 17.6 | 1.6 | 112.5 | 42.123 | 240.2 | 49.5 | 6.77 | 0.277 |
8819 | 17.6 | 1.6 | 133.3 | 42.123 | 294.6 | 62.5 | 6.77 | 0.219 |
8820 | 17.6 | 1.6 | 160.5 | 42.123 | 365.7 | 79.5 | 6.77 | 0.172 |
8821 | 18 | 2 | 53.8 | 75.251 | 72.2 | 10.5 | 16.56 | 3.185 |
8822 | 18 | 2 | 57.8 | 75.251 | 79.7 | 12.5 | 16.56 | 2.676 |
8823 | 18 | 2 | 63.8 | 75.251 | 91 | 15.5 | 16.56 | 2.158 |
8824 | 18 | 2 | 71.8 | 75.251 | 106 | 19.5 | 16.56 | 1.715 |
8825 | 18 | 2 | 81.8 | 75.251 | 124.8 | 24.5 | 16.56 | 1.365 |
8826 | 18 | 2 | 95.8 | 75.251 | 151.1 | 31.5 | 16.56 | 1.062 |
8827 | 18 | 2 | 111.8 | 75.251 | 181.1 | 39.5 | 16.56 | 0.847 |
8828 | 18 | 2 | 131.8 | 75.251 | 218.7 | 49.5 | 16.56 | 0.676 |
8829 | 18 | 2 | 157.8 | 75.251 | 267.5 | 62.5 | 16.56 | 0.535 |
8830 | 18 | 2 | 191.8 | 75.251 | 331.3 | 79.5 | 16.56 | 0.421 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時長度 (mm) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8831 | 18.5 | 2.5 | 58.4 | 133.069 | 70.3 | 10.5 | 40.37 | 7.777 |
8832 | 18.5 | 2.5 | 63.4 | 133.069 | 77.6 | 12.5 | 40.37 | 6.533 |
8833 | 18.5 | 2.5 | 70.9 | 133.069 | 88.5 | 15.5 | 40.37 | 5.268 |
8834 | 18.5 | 2.5 | 80.9 | 133.069 | 103 | 19.5 | 40.37 | 4.188 |
8835 | 18.5 | 2.5 | 93.4 | 133.069 | 121.2 | 24.5 | 40.37 | 3.333 |
8836 | 18.5 | 2.5 | 110.9 | 133.069 | 146.7 | 31.5 | 40.37 | 2.592 |
8837 | 18.5 | 2.5 | 130.9 | 133.069 | 175.7 | 39.5 | 40.37 | 2.067 |
8838 | 18.5 | 2.5 | 155.9 | 133.069 | 212.1 | 49.5 | 40.37 | 1.65 |
8839 | 18.5 | 2.5 | 188.4 | 133.069 | 259.4 | 62.5 | 40.37 | 1.307 |
8840 | 18.5 | 2.5 | 230.9 | 133.069 | 321.2 | 79.5 | 40.37 | 1.027 |
8841 | 21.6 | 1.6 | 58.9 | 34.636 | 104.3 | 10.5 | 4.33 | 0.668 |
8842 | 21.6 | 1.6 | 62.1 | 34.636 | 116.1 | 12.5 | 4.33 | 0.561 |
8843 | 21.6 | 1.6 | 66.9 | 34.636 | 133.9 | 15.5 | 4.33 | 0.453 |
8844 | 21.6 | 1.6 | 73.3 | 34.636 | 157.5 | 19.5 | 4.33 | 0.36 |
8845 | 21.6 | 1.6 | 81.3 | 34.636 | 187.1 | 24.5 | 4.33 | 0.286 |
8846 | 21.6 | 1.6 | 92.5 | 34.636 | 228.6 | 31.5 | 4.33 | 0.223 |
8847 | 21.6 | 1.6 | 105.3 | 34.636 | 275.9 | 39.5 | 4.33 | 0.178 |
8848 | 21.6 | 1.6 | 121.3 | 34.636 | 335.2 | 49.5 | 4.33 | 0.142 |
8849 | 21.6 | 1.6 | 142.1 | 34.636 | 412.2 | 62.5 | 4.33 | 0.112 |
8850 | 21.6 | 1.6 | 169.3 | 34.636 | 512.9 | 79.5 | 4.33 | 0.088 |
8851 | 22 | 2 | 62.6 | 62.252 | 94.3 | 10.5 | 10.58 | 1.631 |
8852 | 22 | 2 | 66.6 | 62.252 | 104.3 | 12.5 | 10.58 | 1.37 |
8853 | 22 | 2 | 72.6 | 62.252 | 119.4 | 15.5 | 10.58 | 1.105 |
8854 | 22 | 2 | 80.6 | 62.252 | 139.4 | 19.5 | 10.58 | 0.878 |
8855 | 22 | 2 | 90.6 | 62.252 | 164.5 | 24.5 | 10.58 | 0.699 |
8856 | 22 | 2 | 104.6 | 62.252 | 199.6 | 31.5 | 10.58 | 0.544 |
8857 | 22 | 2 | 120.6 | 62.252 | 239.8 | 39.5 | 10.58 | 0.434 |
8858 | 22 | 2 | 140.6 | 62.252 | 289.9 | 49.5 | 10.58 | 0.346 |
8859 | 22 | 2 | 166.6 | 62.252 | 355.2 | 62.5 | 10.58 | 0.274 |
8860 | 22 | 2 | 200.6 | 62.252 | 440.5 | 79.5 | 10.58 | 0.215 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時長度 (mm) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8861 | 22.5 | 2.5 | 67.2 | 112.659 | 89 | 10.5 | 25.87 | 3.982 |
8862 | 22.5 | 2.5 | 72.2 | 112.659 | 98.1 | 12.5 | 25.87 | 3.345 |
8863 | 22.5 | 2.5 | 79.7 | 112.659 | 111.9 | 15.5 | 25.87 | 2.697 |
8864 | 22.5 | 2.5 | 89.7 | 112.659 | 130.2 | 19.5 | 25.87 | 2.144 |
8865 | 22.5 | 2.5 | 102.2 | 112.659 | 153.1 | 24.5 | 25.87 | 1.707 |
8866 | 22.5 | 2.5 | 119.7 | 112.659 | 185.1 | 31.5 | 25.87 | 1.327 |
8867 | 22.5 | 2.5 | 139.7 | 112.659 | 221.7 | 39.5 | 25.87 | 1.059 |
8868 | 22.5 | 2.5 | 164.7 | 112.659 | 267.5 | 49.5 | 25.87 | 0.845 |
8869 | 22.5 | 2.5 | 197.2 | 112.659 | 326.9 | 62.5 | 25.87 | 0.669 |
8870 | 22.5 | 2.5 | 239.7 | 112.659 | 404.7 | 79.5 | 25.87 | 0.526 |
8871 | 27 | 2 | 73.6 | 51.187 | 126.8 | 10.5 | 6.772 | 0.835 |
8872 | 27 | 2 | 77.6 | 51.187 | 140.9 | 12.5 | 6.772 | 0.701 |
8873 | 27 | 2 | 83.6 | 51.187 | 162.1 | 15.5 | 6.772 | 0.566 |
8874 | 27 | 2 | 91.6 | 51.187 | 190.4 | 19.5 | 6.772 | 0.45 |
8875 | 27 | 2 | 101.6 | 51.187 | 225.7 | 24.5 | 6.772 | 0.358 |
8876 | 27 | 2 | 115.6 | 51.187 | 275.2 | 31.5 | 6.772 | 0.278 |
8877 | 27 | 2 | 131.6 | 51.187 | 331.7 | 39.5 | 6.772 | 0.222 |
8878 | 27 | 2 | 151.6 | 51.187 | 402.4 | 49.5 | 6.772 | 0.177 |
8879 | 27 | 2 | 177.6 | 51.187 | 494.2 | 62.5 | 6.772 | 0.14 |
8880 | 27 | 2 | 211.6 | 51.187 | 614.3 | 79.5 | 6.772 | 0.11 |
8881 | 27.5 | 2.5 | 78.2 | 93.197 | 115.8 | 10.5 | 16.562 | 2.039 |
8882 | 27.5 | 2.5 | 83.2 | 93.197 | 128 | 12.5 | 16.562 | 1.713 |
8883 | 27.5 | 2.5 | 90.7 | 93.197 | 146.2 | 15.5 | 16.562 | 1.381 |
8884 | 27.5 | 2.5 | 100.7 | 93.197 | 170.5 | 19.5 | 16.562 | 1.098 |
8885 | 27.5 | 2.5 | 113.2 | 93.197 | 200.9 | 24.5 | 16.562 | 0.874 |
8886 | 27.5 | 2.5 | 130.7 | 93.197 | 243.5 | 31.5 | 16.562 | 0.68 |
8887 | 27.5 | 2.5 | 150.7 | 93.197 | 292.1 | 39.5 | 16.562 | 0.542 |
8888 | 27.5 | 2.5 | 175.7 | 93.197 | 352.9 | 49.5 | 16.562 | 0.432 |
8889 | 27.5 | 2.5 | 208.2 | 93.197 | 432 | 62.5 | 16.562 | 0.343 |
8890 | 27.5 | 2.5 | 250.7 | 93.197 | 535.3 | 79.5 | 16.562 | 0.269 |
產品代碼 | 外徑 (mm) | 線徑 (mm) | 自由長度 (mm) | 容許荷重 (N) | 容許荷重時長度 (mm) | 總圈數 | 初張力 (N) | 彈簧常數 (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8891 | 34.5 | 2.5 | 93.6 | 74.837 | 160.2 | 10.5 | 10.094 | 0.972 |
8892 | 34.5 | 2.5 | 98.7 | 74.837 | 178 | 12.5 | 10.094 | 0.817 |
8893 | 34.5 | 2.5 | 106.1 | 74.837 | 204.4 | 15.5 | 10.094 | 0.659 |
8894 | 34.5 | 2.5 | 116.1 | 74.837 | 239.8 | 19.5 | 10.094 | 0.524 |
8895 | 34.5 | 2.5 | 128.6 | 74.837 | 284 | 24.5 | 10.094 | 0.417 |
8896 | 34.5 | 2.5 | 146.1 | 74.837 | 345.9 | 31.5 | 10.094 | 0.324 |
8897 | 34.5 | 2.5 | 166.1 | 74.837 | 416.7 | 39.5 | 10.094 | 0.258 |
8898 | 34.5 | 2.5 | 191.1 | 74.837 | 505.1 | 49.5 | 10.094 | 0.206 |
8899 | 34.5 | 2.5 | 223.6 | 74.837 | 620.1 | 62.5 | 10.094 | 0.163 |
8900 | 34.5 | 2.5 | 266.1 | 74.837 | 770.3 | 79.5 | 10.094 | 0.128 |
超級彈簧為領先於一般訂製彈簧,進行規格化的標準規格彈簧之暢銷產品。
型號 |
---|
8516 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 容許荷重 P2 (N) | 容許荷重時長度 L2 (mm) | 自由長度 Lf (mm) | 線圈外徑 OD (φ) | 初張力 Pi (N) | 彈簧常數 k (N/mm) | 線徑 d (φ) | 總圈數 N | 包裝內個數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為10 | 5天~ | 3.51~8.00 | 6.583 | 31.8 | 22.2 | 3.7 | 1.617 | 0.519 | 0.5 | 31.5 | 10 |
Loading...
材質 | SUS304WPB | 型式 | 標準型 | 掛鈎對向角 | 180°(標準) |
---|
DS系列 拉伸線圈彈簧(拉伸彈簧)的型號8516頁面。
記載關於型號8516之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
8504 |
8505 |
8506 |
8517 |
8518 |
8519 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許荷重(範圍指定) (N) | 容許荷重 P2 (N) | 容許荷重時長度 L2 (mm) | 自由長度 Lf (mm) | 線圈外徑 OD (φ) | 初張力 Pi (N) | 彈簧常數 k (N/mm) | 線徑 d (φ) | 總圈數 N | 包裝內個數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為20 | 5天~ | 8.01~15.00 | 8.06 | 17.7 | 14.6 | 3 | 2.646 | 1.756 | 0.5 | 19.5 | 20 | ||
包裝數為20 | 5天~ | 8.01~15.00 | 8.06 | 21 | 17.1 | 3 | 2.646 | 1.398 | 0.5 | 24.5 | 20 | ||
包裝數為10 | 5天~ | 8.01~15.00 | 8.06 | 25.6 | 20.6 | 3 | 2.646 | 1.087 | 0.5 | 31.5 | 10 | ||
包裝數為10 | 5天~ | 3.51~8.00 | 6.583 | 38.2 | 26.2 | 3.7 | 1.617 | 0.414 | 0.5 | 39.5 | 10 | ||
包裝數為10 | 5天~ | 3.51~8.00 | 6.583 | 46.3 | 31.2 | 3.7 | 1.617 | 0.33 | 0.5 | 49.5 | 10 | ||
包裝數為10 | 5天~ | 3.51~8.00 | 6.583 | 57.2 | 38.2 | 3.7 | 1.617 | 0.261 | 0.5 | 62.5 | 10 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策