(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PA66(聚醯胺66)=尼龍66/鎖緊螺帽

PA66(聚醯胺66)=尼龍66/鎖緊螺帽

【特長】
・因耐熱性、耐藥品性依使用條件有所變化,請務必事先於使用狀態下測試。
・可能依批量、各種條件而有若干變色。
・庫存尺寸、形狀及使用材料製造商如有變更,恕不另行通知。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外觀圖

PA66(ポリアミド66)=ナイロン66/ロックナット 外形図

規格表

PA66(ポリアミド66)=ナイロン66/ロックナット 規格表

詳細商品特徵

連續使用溫度:75℃/167°F
燃燒性:UL94 V-2
PA66(聚醯胺66)=尼龍66為結晶性工程塑膠。因材料韌性佳故摩擦係數小,且耐磨耗,潤滑性優越。耐油性、耐藥品性也良好。最適合使用於機械材料,但因吸濕性強,在設計時需多加顧慮。

型號
PA66/LN-M3
PA66/LN-M4
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) B H 間距
(mm)
5天~ 35.54.30.5
5天~ 475.80.7

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

基本形狀 六角螺帽 材質 PA66 表面處理
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 用途・機能 一般 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入)
表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767