(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
忘記帳號
忘記密碼
Loading...
帳號或密碼不正確。
Tel : 070-1010-3766
( 若代表號無法撥打,請改撥 02-25703766 )
ID:@linemisumi
秦添煌
光明科技
三角 太郎
客戶代號: 0TWOS1
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
SUNCO
【基本形狀】法蘭螺帽。【材質】聚醯胺。【表面處理】無。【螺牙種類】公制粗螺紋。【用途・功能】防鬆脫。【銷售單位】散裝(可購買一個)。【螺絲公稱(M)】3/4。【高度(mm)】4.3/5.8。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
尺寸圖
清除全部選項
顯示候補商品
清除
MISUMI 標準出貨日: 當日可能~
SUNCO 標準出貨日: 4天~
NIPPON CHEMICAL(日本化學螺絲)
標準出貨日: 5天~
標準出貨日: 4天~
NBK(鍋屋)
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策