(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼低地重荷重用腳輪 SUHK (型號表)

CASTER

不鏽鋼低地重荷重用腳輪 SUHK

小徑仍具高荷重設定的腳輪。
【特長】
・車輪使用密封型不鏽鋼徑向滾珠軸承。
・即使未補充潤滑油也能安靜滑順旋轉。
・單輪/雙輪等功能面的產品種類豐富且全為標準品。
【用途】
・用於隨配置、產線變更的固定型精密機械。
・因具相當重量而有設置高度限制的產品。
・使用於AGV等設備內建零件所使用的高荷重導軌等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SUHK-50-YN

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

特長

產品圖面

產品圖面

用途

  • 用於隨配置、產線變更的固定型精密機械
  • 重荷重低速輸送
  • 廚房器具、食品製造機械
  • 醫療機器

尺寸圖

零件種類車輪徑車輪
種類
最大容許荷重邊緣寬車輪安裝寬度組裝高度組裝底座安裝間距安裝孔軸徑自重
mmkg(N)mmmmmmmmmmmmmmkg
SUHK50MC300(2940)32.5367885×5855×289.580.35
MCMO0.34
MCD0.34
65MC400(3920)364096.586×5955×2810.5100.62
MCMO0.59
MCD0.59
75MC500(4900)394310895×7263×4010.5100.8
MCMO0.76
MCD0.76

開發秘辛

 

雖然本公司承蒙許多使用者要求而持續生產本低地重荷重產品,但本公司在本領域其實屬於後進。
那麼,為何本公司在整體市占率中名列前茅?
因為本公司著眼於其他公司都想不到的『可指定顏色』。
本產品數十年前就以『摩登精巧腳輪』之名上市,由於規格可配合裝置外觀色彩及運行中優良的轉向性能而受客戶喜愛,至今仍收到許多客戶提出需求。

型號
SUHK-50-YN
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
車輪規格詳細 車輪顏色
8天~ 78220.01~320.00294[尼龍] 尼龍6耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性552885585032.5芯:無

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式固定 / 低地重荷重 剎車 金屬零件材質 不鏽鋼
安裝孔種類 圓孔 用途 OA設備資訊通訊設備 / 工場設備 荷重區分 重荷重
零件顏色(加工) 規格 車輪一體 地面保護 無保護地面
軸承 不鏽鋼徑向滾珠軸承

不鏽鋼低地重荷重用腳輪 SUHK的型號SUHK-50-YN頁面。
記載關於型號SUHK-50-YN之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SUHK-50-MC
SUHK-65-MC
SUHK-65-YN
SUHK-75-MC
SUHK-75-YN
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
車輪規格詳細 車輪顏色
16天~ 78220.01~320.00294[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性552885585032.5耐油性
8天~ 96.5320.01~485.00392[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性552886596536耐油性
8天~ 96.5320.01~485.00392[尼龍] 尼龍6耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性552886596536芯:無
8天~ 108485.01~750.00490[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性634095727539耐油性
8天~ 108485.01~750.00490[尼龍] 尼龍6耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性634095727539芯:無

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767