(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
小徑仍具高荷重設定的腳輪。
【特長】
・車輪使用密封型不鏽鋼徑向滾珠軸承。
・即使未補充潤滑油也能安靜滑順旋轉。
・單輪/雙輪等功能面的產品種類豐富且全為標準品。
【用途】
・用於隨配置、產線變更的固定型精密機械。
・因具相當重量而有設置高度限制的產品。
・使用於AGV等設備內建零件所使用的高荷重導軌等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SUHK-75-YN
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品圖面
用途
零件種類 | 車輪徑 | 車輪 種類 | 最大容許荷重 | 邊緣寬 | 車輪安裝寬度 | 組裝高度 | 組裝底座 | 安裝間距 | 安裝孔 | 軸徑 | 自重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg(N) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
SUHK | 50 | MC | 300(2940) | 32.5 | 36 | 78 | 85×58 | 55×28 | 9.5 | 8 | 0.35 |
MCMO | 0.34 | ||||||||||
MCD | 0.34 | ||||||||||
65 | MC | 400(3920) | 36 | 40 | 96.5 | 86×59 | 55×28 | 10.5 | 10 | 0.62 | |
MCMO | 0.59 | ||||||||||
MCD | 0.59 | ||||||||||
75 | MC | 500(4900) | 39 | 43 | 108 | 95×72 | 63×40 | 10.5 | 10 | 0.8 | |
MCMO | 0.76 | ||||||||||
MCD | 0.76 |
雖然本公司承蒙許多使用者要求而持續生產本低地重荷重產品,但本公司在本領域其實屬於後進。
那麼,為何本公司在整體市占率中名列前茅?
因為本公司著眼於其他公司都想不到的『可指定顏色』。
本產品數十年前就以『摩登精巧腳輪』之名上市,由於規格可配合裝置外觀色彩及運行中優良的轉向性能而受客戶喜愛,至今仍收到許多客戶提出需求。
型號 |
---|
SUHK-75-YN |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長度 (mm) | 安裝孔間距 寬度 (mm) | 組裝底座 長度 (mm) | 組裝底座 寬度 (mm) | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 車輪規格詳細 | 車輪顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 108 | 485.01~750.00 | 490 | [尼龍] 尼龍6 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | 芯:無 | 黑 |
Loading...
腳輪型 | 平板式固定 / 低地重荷重 | 剎車 | 無 | 金屬零件材質 | 不鏽鋼 |
---|---|---|---|---|---|
安裝孔種類 | 圓孔 | 用途 | OA設備資訊通訊設備 / 工場設備 | 荷重區分 | 重荷重 |
零件顏色(加工) | 無 | 規格 | 車輪一體 | 地面保護 | 無保護地面 |
軸承 | 不鏽鋼徑向滾珠軸承 |
不鏽鋼低地重荷重用腳輪 SUHK的型號SUHK-75-YN頁面。
記載關於型號SUHK-75-YN之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SUHK-50-MC |
SUHK-50-YN |
SUHK-65-MC |
SUHK-65-YN |
SUHK-75-MC |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長度 (mm) | 安裝孔間距 寬度 (mm) | 組裝底座 長度 (mm) | 組裝底座 寬度 (mm) | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 車輪規格詳細 | 車輪顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16天~ | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [尼龍] 單體澆鑄尼龍 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性 | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | 耐油性 | 藍 | ||
8天~ | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [尼龍] 尼龍6 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | 芯:無 | 黑 | ||
8天~ | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [尼龍] 單體澆鑄尼龍 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性 | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | 耐油性 | 藍 | ||
8天~ | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [尼龍] 尼龍6 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | 芯:無 | 黑 | ||
8天~ | 108 | 485.01~750.00 | 490 | [尼龍] 單體澆鑄尼龍 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性 | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | 耐油性 | 藍 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策