(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
完全為SUS304製的腳輪。
【特長】
・包含轉向部滾珠、軸等所有構造皆使用「SUS304」的全不鏽鋼腳輪。
・車輪選擇種類豐富,從一般橡膠車輪到具抗靜電性、抗菌性等的優力膠車輪皆可選擇。
【用途】
・可利用於食品處理工廠或徹底管理衛生方面的使用環境。
・使用於無塵室等高度控管塵埃或靜電的環境。
・因放置室外的情形很多,而需尋求不易生鏽產品時。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SUNJ-150POTH
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
SUNJ100POTH
SUNJ-125POTH
SUNJ-100 頂板
SUNJB-100 頂板
車輪徑 mm | 邊緣寬度 mm | 車輪安裝寬度 mm | 安裝高度 mm | 安裝座 mm | 安裝間距 mm | 安裝孔 mm | 軸徑 mm | 偏心 mm | 自重 kg | 最大容許荷重 kg(N) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | SUW | SWUW SEUW | POTH | PO | MC | SW、SUW、SWUW SEUW、POTH、MC | PO | ||||||||||
SUNJ-75 (適用車輪SW、SUW、PO) | 75 | 25 | 36 | 100 | 70×70 | 50×50-55×55 | 8.5 | 8 | 25 | 0.45 | 0.41 | ― | ― | 0.36 | ― | 60(580) <SW> 70(680) | 70(680) |
SUNJ-100 | 100 | 3529<MC> | 43 | 130 | 90×90 | 68×68-71×71 | 11 | 10(僅限PO外徑12mm含軸環) | 30 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.81 | 0.76 | 0.88 | 150(1470) | 130(1270) |
SUNJ-125 | 125 | 4235<POTH> | 56 | 165 | 102×102 | 75×75-80×80 | 11 | 12 | 35 | 1.57 | 1.60 | 1.60 | 1.26 | 確認中 | 1.59 | 210(2050) | 180(1760) |
SUNJ-150 | 150 | 4540<POTH>42<MC> | 56 | 190 | 112×112 | 75×75-90×90 | 11 | 12(僅限PO外徑20mm含軸環) | 37 | 1.87 | 1.93 | 1.93 | 1.6 | 1.53 | 1.94 | 250(2450) | 200(1960) |
SUNJ-200 (適用車輪POTH、PO) | 200 | 50 | 62 | 250 | 140×140 | 100×100-115×115 | 11.5 | 12(外徑20mm含軸環) | 58 | ― | ― | ― | 3.04 | 2.64 | ― | 350(3430) | 350(3430) |
SUNJB-100 (適用車輪為PO、MC以外) | 100 | 35 | 43 | 130 | 90×90 | 68×68-71×71 | 11 | 10 | 30 | 1.03 | 1.06 | 1.06 | 0.94 | ― | ― | 150(1470) | 130(1270) |
SUNJB-125 (適用車輪為PO、MC以外) | 125 | 4235<POTH> | 56 | 165 | 102×102 | 75×75-80×80 | 11 | 12 | 35 | 1.74 | 1.78 | 1.78 | 1.43 | ― | ― | 210(2050) | 180(1760) |
提到不鏽鋼腳輪,往往都會認為產品整體都是不鏽鋼製,但也有並非完全是不鏽鋼製的產品。
外表可見的零件為不鏽鋼製,但內部構造卻只是鐵製品的情形很多。
本公司對此特別注重,故腳輪整體皆是不鏽鋼。
車輪種類也備有抗靜電優力膠或抗菌素材的優力膠、MC尼龍或一般尼龍等各種產品。
型號 |
---|
SUNJ-150POTH |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長度 (mm) | 安裝孔間距 寬度 (mm) | 組裝底座 長度 (mm) | 組裝底座 寬度 (mm) | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 車輪規格詳細 | 車輪顏色 | 車輪產地 | 偏心 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 190 | 220.01~320.00 | 無 | 245 | [優力膠] 優力膠 | 耐磨耗性 / 耐油性 | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 40 | (芯:尼龍6)耐衝擊、耐酸性 | 黃色 | 德國製 | 37 |
Loading...
腳輪型 | 平板式活動 | 金屬零件材質 | 不鏽鋼 | 安裝孔種類 | 長孔 |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 物流、台車 / OA設備資訊通訊設備 | 荷重區分 | 中荷重 | 零件顏色(加工) | 無 |
規格 | 車輪一體 | 地面保護 | 無保護地面 | 軸承 | 不鏽鋼滾針軸承 |
不鏽鋼腳輪 中荷重用 SUNJ SUNJB SUNJWB的型號SUNJ-150POTH頁面。
記載關於型號SUNJ-150POTH之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SUNJ-100SWUW |
SUNJ-125MC |
SUNJ-125POTH |
SUNJ-150SUW |
SUNJ-150SW |
SUNJ-150SWUW |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長度 (mm) | 安裝孔間距 寬度 (mm) | 組裝底座 長度 (mm) | 組裝底座 寬度 (mm) | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 車輪規格詳細 | 車輪顏色 | 車輪產地 | 偏心 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 130 | 140.01~220.00 | 無 | 147 | [優力膠] 抗菌白優力膠 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 35 | (芯:不鏽鋼304)抗菌性、高彈性 | 白 | - | 30 | ||
8天~ | 165 | 140.01~220.00 | 無 | 205 | [尼龍] 單體澆鑄尼龍 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 42 | 芯:無 | 藍 | - | 35 | ||
8天~ | 165 | 140.01~220.00 | 無 | 205 | [優力膠] 優力膠 | 耐磨耗性 / 耐油性 | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | (芯:尼龍6)耐衝擊、耐酸性 | 黃色 | 德國製 | 35 | ||
8天~ | 190 | 220.01~320.00 | 無 | 245 | [優力膠] 優力膠 | 耐磨耗性 / 耐油性 | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (芯:不鏽鋼304)耐衝擊、耐酸性 | 綠色 | - | 37 | ||
8天~ | 190 | 220.01~320.00 | 無 | 245 | [橡膠] 橡膠SBR | 耐磨耗性 | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (芯:不鏽鋼304)高彈性 | 黑 | - | 37 | ||
10天~ | 190 | 220.01~320.00 | 無 | 245 | [優力膠] 抗菌白優力膠 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (芯:不鏽鋼304)抗菌性、高彈性 | 白 | - | 37 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策