(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防靜電用腳輪III 低地重荷重用 HJ-SJ HJB-SJ (型號表)

CASTER

防靜電用腳輪III 低地重荷重用 HJ-SJ HJB-SJ

小徑/高荷重、低地型的導電腳輪。
【特長】
・車輪使用導電性素材,即使磨耗也能持續穩定效果。
・車輪可選擇無碳車輪(MCDG)或高耐久且無經時變化的車輪(MCD)。
【用途】
・用於隨配置、產線變更的固定型精密機械等。
・因具相當重量而有設置高度限制的產品。
・使用於AGV等設備內建零件所使用的高荷重導軌等。
・可使用在高無塵度的室內消除靜電。

(i)請注意

  • 若選擇零件組(無車輪),則為僅有零件的型式。選擇時請多加注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HJB-SJ-75U-MCD

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

車輪使用導電性素材,即使磨耗也能持續穩定效果

HJ-SJ-50U-MCD

HJ-SJ-50U-MCD

HK-65U-MCD

HK-65U-MCD

HJ-75U-MCD

HJ-75U-MCD

  • 針對抗靜電、且無經時變化的導電性樹脂車輪。
  • 黑色MCD/灰色MCDG-MCDG車輪不使用碳素材,不會在地板上留下痕跡。
  • 活動轉向部使用導電性潤滑油,配備可滑順動作的雙層軸承。

產品詳情

HJ-75-MCD尺寸圖1

HJ-75-MCD尺寸圖1

HJ-75-MCD尺寸圖2

HJ-75-MCD尺寸圖2

HJ-75-MCD尺寸圖3

HJ-75-MCD尺寸圖3

  1. 1.支架
  2. 2.滾珠壓件
  3. 3.鋼珠3/16
  4. 4.滾珠盒
  5. 5.鋼珠5/16
  6. 6.防塵蓋
  7. 7.頂板
  8. 8.軸銷
  9. 9.軸環
  10. 10.輪軸
  11. 11.HW-75 MCD
  12. 12.JIS 軸承
體積電阻值(Ω・cm)比較

體積電阻值(Ω・cm)比較

開發秘辛

 

目前將素材添加碳以提升導電率是常用的方法,但『留在地板上的摩擦痕』問題遲遲未能解決。
若當作無塵室設備的腳輪使用,想必有更多要求,本產品即為可滿足此類要求的低地重荷重用車輪。

型號
HJB-SJ-75U-MCD
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
螺牙徑 車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
偏心
(mm)
間距
4天~ 115485.01~750.00[附活動剎車] 附活動止動器490[M24] M247539253

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 螺牙栓入式 / 低地重荷重 特性 防靜電 車輪材質 導電性MC尼龍
車輪特性 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐藥品性 金屬零件材質 安裝孔種類 長孔
用途 物流、台車 / OA設備資訊通訊設備 荷重區分 重荷重 零件顏色(加工) 三價鉻酸鹽
規格 車輪一體 車輪規格詳細 附軸承 車輪顏色
地面保護 無保護地面 軸承 徑向滾珠軸承

防靜電用腳輪III 低地重荷重用 HJ-SJ HJB-SJ的型號HJB-SJ-75U-MCD頁面。
記載關於型號HJB-SJ-75U-MCD之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HJ-SJ-50U-MCD
HJ-SJ-65U-MCD
HJ-SJ-75U-MCD
HJB-SJ-50U-MCD
HJB-SJ-65U-MCD
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
螺牙徑 車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
偏心
(mm)
間距
12天~ 85220.01~320.00294[M20] M205032.5182.5
8天~ 103320.01~485.00392[M20] M206536222.5
4天~ 115485.01~750.00490[M24] M247539253
4天~ 85220.01~320.00[附活動剎車] 附活動止動器294[M20] M205032.5182.5
8天~ 103320.01~485.00[附活動剎車] 附活動止動器392[M20] M206536222.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767